Saltar al contenido principal

Kit GPS Bee

Para hacer que el módulo GPS sea fácilmente compatible con el shield existente, utilizamos el mismo empaquetado de pines que el módulo inalámbrico XBee. Así puedes colocar el módulo GPS en el shield existente que sea compatible con XBee. También puedes usar el UartSBee V4 para conectar el módulo GPS al puerto USB, ejecutar un software llamado u-center para analizar los datos GPS y restablecer los parámetros del módulo GPS. Coloca el GPS Bee en el UartSBee V4, y conecta el UartSBee V4 a la PC, abre el u-center.exe, elige el puerto UartSB, entonces puedes ver los datos que el módulo GPS envía de vuelta, y el software los analiza y te muestra la información específica, como: tiempo, velocidad, latitud y longitud, ASL y demás.

El kit viene con Antena Mini Embebida U.FL para GPS, también puedes comprar otra Antena con tamaño más grande Antena Embebida U.FL para GPS. Compatible con todos los shields, breakouts, placas con conectores estándar Xbee.

¡Cable jumper hembra de 4 pines 2.54mm a 2.0mm también está disponible para una adaptación fácil!

Características


  • Motor u-blox 5 de 50 canales con más de 1 millón de correladores efectivos
  • <1 segundo de Tiempo para Primera Fijación para Inicios en Caliente y Asistidos
  • Sensibilidad de adquisición y seguimiento SuperSense® de -160dBm
  • Inicio acelerado en señales débiles para módulos con característica KickStart
  • Soporta servicios A-GPS AssistNow Online y AssistNow Offline; compatible con OMA SUPL
  • Alta inmunidad a interferencias
  • Tasa de actualización de posición de 4 Hz
  • Conector miniatura de paso 2.0mm, compatible con conectores Xbee
  • Interfaces UART, USB, DDC y SPI
  • Cumple con RoHS

Ideas de Aplicación


  • Cualquier sistema de posicionamiento

Especificación


ElementoSímboloMínTípMáxUnidad
Fuente de AlimentaciónVcc2.73.03.6V
Corriente Pico de Alimentación (Vcc=3.6V)150mA
Corriente Sostenida de Alimentación (Vcc=3.0V)
Adquisición102mA
Seguimiento44mA
Ganancia de Antena30dB
Temperatura de operación-4085

Definición de pines y especificaciones

PinNombreFunción
1VccSuministro de energía, 2.7-3.6VDC
2TXPuerto Serie 1
3RXPuerto Serie 2
4NCReservado
5EXReservado
6NCReservado
7NCReservado
8NCReservado
9NCReservado
10GNDTierra
11NCReservado
12NCReservado
13NCReservado
14NCReservado
15TPSalida de pulso configurable (por defecto 1Hz, máx 4Hz)
16NCReservado
17NCReservado
18NCReservado
19SCLPin de reloj I2C (solo configuración)
20SDAPin de datos I2C (solo configuración)

Uso


1.Escudo GPS de propósito general Beneficiándose de la compatibilidad de pines y voltaje con XBee, GPS Bee podría reutilizar cualquier socket Xbee, desde escudo Xbee hasta explorador Xbee. Por ejemplo, puedes simplemente montar el módulo Xbee a proyectos Arduino mediante un escudo Xbee.

USB
Módulo GPS Bluetooth Funciona con UartSB como un módulo GPS de puerto USB. Puedes usar el potente Ucenter para obtener detalles prácticos fácilmente. O, añade un módulo Bluetooth para obtener un módulo GPS Bluetooth para tus proyectos.

Haz clic aquí para ver la imagen legible y completa.

Nota del módulo SIM28

  1. GPS Bee ha cambiado el módulo a SIM28 que tiene la misma huella que la versión original.

  2. Debes usar las herramientas "SIMCom GPS DEMO" para recibir los datos del módulo SIM28.

  3. Abre las herramientas SIMCom_GPS_DEMO, ve a Module->properties->module->selecciona SIM28.

  1. Abre las herramientas SIMCom_GPS_DEMO, ve a Module->connect. Selecciona el puerto serie que usa el módulo GPS.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesLanzamiento
GPS Bee kit (con Mini Antena Integrada)-Nov 08, 2009
v0.91complementoMar 15, 2011
v1.2antenaMay 18,2012
v1.2cambio del módulo GPS a SIM28Dec 5,2013
v1.3cambio del módulo GPS a SIM28, cambio del LED al lado inferior.Jan 10,2014

Visor Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...