Saltar al contenido principal

Grove - Giroscopio Digital de 3 Ejes

pir

Grove - Módulo de Giroscopio Digital de 3 Ejes basado en ITG 3200. Es el primer chip único del mundo con salida digital, giroscopio de procesamiento de movimiento MEMS de 3 ejes optimizado para juegos, ratones 3D y aplicaciones de control remoto basadas en movimiento para televisores digitales conectados a Internet y decodificadores. El ITG-3200 cuenta con tres convertidores analógico-digitales (ADC) de 16 bits para digitalizar las salidas del giroscopio, un ancho de banda de filtro pasa-bajos interno seleccionable por el usuario y una interfaz I2C de modo rápido (400kHz).

pir

Características

  • Voltaje de Alimentación: 3.3V, 5V
  • Corriente de Operación: 6.5mA
  • Corriente en espera: 5μA
  • Sensibilidad: 14 LSBs por °/seg
  • Rango de escala completa: ±2000°/seg
  • Aceleración: 10,000g por 0.3ms
  • Interfaz I2C
  • Rango de escala completa de ±2000°/s y sensibilidad de 14.375 LSBs por °/s
  • Tres ADCs integrados de 16 bits
  • Sensor de temperatura en chip
  • Amplificadores integrados y filtros pasa-bajos
  • Sellado herméticamente para resistencia a temperatura y humedad
  • Cumple con RoHS y Green
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Demostración

Esta demostración te mostrará cómo obtener datos de este giroscopio digital, los datos están en unidades de rad/s.

Aquí necesitamos un Grove - 3-Axis Digital Gyro y un Seeeduino V3.0.

Instalación de Hardware

La instalación de hardware es muy fácil, porque hay un Grove I2C en Seeeduino,

Entonces, lo que necesitamos hacer es conectarlo al Grove I2C a través de un cable Grove.

pir

Descargar Código y Subir

Puedes descargar la biblioteca en github, haz clic aquí, luego extráela a la carpeta libraries de Arduino.

Luego abre File -> examples -> Grove_3_Digital_Gyro -> ITG3200_gyro, puedes abrir el código de demostración.

pir

Verificar el resultado

Ahora, puedes abrir el monitor serie para verificar el resultado.

pir

Referencia

El diagrama a continuación muestra las orientaciones de los 3 ejes. Puedes usarlo para entender los significados físicos del resultado.

pir

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...