Saltar al contenido principal

Grove - AND

Este módulo proporciona la función de una puerta lógica AND. Está basado en el chip 74HC1G08, que es un dispositivo CMOS de puerta Si de alta velocidad que proporciona una función AND de 2 entradas. El módulo Grove - AND por lo tanto tiene dos entradas en el lado izquierdo y una salida en el lado derecho. La salida es HIGH solo cuando todas las señales de entrada son HIGH.

Características

Grove-Mixer_Pack

  • Función simple de puerta AND con dos entradas y una sola salida

  • Hace que integrar una puerta lógica AND en tu circuito sea muy fácil

  • Utiliza cables Grove estándar de 4 pines para conectar con otros módulos Grove

Uso

  • Ver uso típico del módulo Grove - AND

Ver también

  • Grove - OR
  • Grove - NOT

Disponibilidad

Este módulo Grove está disponible como parte de las siguientes series de kits Grove:

Tenga en cuenta que este módulo Grove - AND se vende solo como parte de los paquetes mencionados anteriormente y no está disponible por separado en el Seeed Studio Bazaar.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...