Saltar al contenido principal

Grove - Sensor Barómetro(BME280)

pir

Grove - Sensor de Temp&Humi&Barómetro (BME280) es una placa de conexión para el sensor combinado de humedad, presión y temperatura Bosch BMP280 de alta precisión y bajo consumo. Este módulo se puede usar para medir temperatura, presión atmosférica y humedad de manera precisa y rápida. Como la presión atmosférica cambia con la altitud, también puede medir la altitud aproximada de un lugar. Se puede conectar a un microcontrolador con I2C (integrado con conector Grove) o a través del bus SPI. También hemos proporcionado una biblioteca altamente abstraída para hacer que este producto sea más fácil de usar.

El BME280 es una versión mejorada del BMP180, y el BME280 obtiene mejoras dramáticas del BMP180. El BME280 viene con una huella más pequeña, menor consumo de energía, mediciones de menor ruido, resoluciones más altas para presión y temperatura, menor ruido RMS, bus SPI recién agregado, más modos de medición, mayor tasa de medición y filtro recién agregado contra interferencias ambientales. Dado que la lectura de presión atmosférica se ve afectada por la altitud y la temperatura, hemos agregado características de compensación. Por lo tanto, Grove - Sensor de Temp&Humi&Barómetro (BME280) será más confiable para proporcionar datos precisos de temperatura, valores de presión atmosférica, humedad y altitud aproximada.

Usar el sensor es fácil. Para Seeeduino (compatible con Arduino), simplemente conecta esta placa de conexión usando cable Grove al conector Grove I2C. Luego, usa la biblioteca proporcionada y el código de ejemplo de GitHub. Si estás usando un Arduino, usa Base Shield v2.0 o simplemente conecta el pin VCC al pin de voltaje de 5V, GND a tierra, SCL al Reloj I2C (Analógico 5) y SDA a Datos I2C (Analógico 4).

Aplicaciones típicas: Mejora de navegación GPS, navegación exterior/interior, pronóstico del tiempo, o cualquier otro proyecto que requiera lectura precisa de presión atmosférica.

pir

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 de SenseCAP y el registrador de datos S2100, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Los sensores industriales de la serie SenseCAP S210x proporcionan una experiencia lista para usar para la detección ambiental. Por favor, consulta el Sensor Inalámbrico de Temperatura y Humedad S2101 con mayor rendimiento y robustez para el monitoreo de la calidad del aire. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temp. y Humedad del Aire

Características

  • Obtén valores más precisos de temperatura, presión atmosférica, humedad y datos aproximados de altitud de forma rápida.
  • Compatible con Grove y fácil de usar
  • Biblioteca altamente abstraída para construir proyectos más rápidamente
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de entrada3.3V o 5V
Voltaje de E/S3.3V o 5V
Corriente de operación0.4mA
Temperatura de operación-40 - 85 ℃
Rango de medición del sensor de presión atmosférica300 - 1100 hPa (1 hPa= cien Pa) con precisión de ±1.0 hPa
Rango de medición del sensor de temperatura-40 - 85 ℃, con precisión de ±1.0°C
Rango de mediciones del sensor de humedad0% - 100% humedad relativa , con precisión de ±3%
Modos de mediciónPiezo y Temperatura, forzado o periódico
ChipBME280(hoja de datos)
Bus de interfazSPI, I2C (usa cualquiera de ellos)
Peso3.2 g (para placa breakout), 9.3 g para todo el paquete cada pieza
Dimensiones40 (longitud) × 20 (ancho) mm
I2C0x76(predeterminado) o 0x77

Nota

  1. Mostraremos/describiremos cómo seleccionar el bus de interfaz pronto.
  2. La altitud se calcula mediante una combinación de temperatura y presión atmosférica. No hay componentes especializados para altitud.

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Descripción General del Hardware

pir

  • Pads de soldadura SPI, un circuito de monitoreo de voltaje.

  • Pads de selección de bus de interfaz, para seleccionar el bus I2C, conecta los dos pads soldando (está conectado por defecto); para seleccionar el bus SPI, corta los dos pads con un cuchillo afilado o un soldador.

  • Pads de selección de dirección de placa esclava, para seleccionar la dirección de la placa esclava y evitar colisión de direcciones.

    • Si has seleccionado el bus I2C, la dirección por defecto para la placa esclava es 0x76 (los dos pads de la derecha están conectados). Si quieres usar la dirección 0x77, conecta solo los dos de la izquierda (desconecta los dos de la derecha) soldando.

Consejo

Puedes desconectar los pads con solo un cuchillo afilado.

  • Si has seleccionado el bus SPI, la dirección por defecto para la placa esclava es 0x76 (los dos pads de la derecha están conectados). Si quieres usar la dirección 0x77, desconecta los tres pads.

Nota

No toques, agites o dejes este producto en vibración cuando funcione. Esto causará interferencia y afectará la precisión de los datos recolectados.

El paquete incluye (partes principales)

Nombre de las partesCantidad
Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor (BME280)1 pieza
Cable Grove1 pieza

Comenzando

Ahora ejecutemos algunos ejemplos básicos con este módulo.

Jugar con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara las siguientes cosas:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-Barometer_Sensor-BME280

pir

pir

pir

Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-Barometer_Sensor-BME280 al puerto I2C del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente este módulo al Seeeduino como se muestra a continuación.

seeeduino_v4Grove-Barometer_Sensor-BME280
5VVCC
GNDGND
SDASDA
SCLSCL

Software

Paso 1. Descarga la Biblioteca y código de ejemplo desde Github.

Paso 2. Consulta Cómo instalar biblioteca para instalar la biblioteca para Arduino.

Paso 3. Crea un nuevo sketch de Arduino y pega los códigos de abajo o abre el código directamente por la ruta: File -> Example ->Barometer_Sensor->Barometer_Sensor.

Aquí está el código


/*
* bme280_example.ino
* Example sketch for bme280
*
* Copyright (c) 2016 seeed technology inc.
* Website : www.seeedstudio.com
* Author : Lambor
* Create Time:
* Change Log :
*
* The MIT License (MIT)
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
*/
#include "Seeed_BME280.h"
#include <Wire.h>

BME280 bme280;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
if(!bme280.init()){
Serial.println("Device error!");
}
}

void loop()
{
float pressure;

//get and print temperatures
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(bme280.getTemperature());
Serial.println("C");//The unit for Celsius because original arduino don't support speical symbols

//get and print atmospheric pressure data
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure = bme280.getPressure());
Serial.println("Pa");

//get and print altitude data
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(bme280.calcAltitude(pressure));
Serial.println("m");

//get and print humidity data
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(bme280.getHumidity());
Serial.println("%");

delay(1000);
}

Paso 4. Sube el código. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta cómo subir código.

Paso 5. Abre el monitor serie para recibir los datos del sensor incluyendo temperatura, valor de presión barométrica, altitud y humedad.

Jugar Con Wio Terminal (ArduPy)

Hardware

  • Paso 1. Prepara las siguientes cosas:
Wio TerminalGrove-Barometer Sensor-BME280

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-Barometer Sensor-BME280 al puerto Grove I2C del Wio Terminal.

  • Paso 3. Conecta el Wio Terminal a la PC a través del cable USB Type-C.

pir

Software

  • Paso 1. Sigue ArduPy Getting Started para configurar el entorno de desarrollo ArduPy en Wio Terminal.

  • Paso 2. Asegúrate de que el firmware ArduPy esté flasheado en Wio Terminal. Para más información, por favor sigue aquí.

aip install Seeed-Studio/seeed-ardupy-bme280
aip build
aip flash
  • Paso 3. Copia el siguiente código y guárdalo como ArduPy-bme280.py:
from arduino import grove_bme280
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time

bme280 = grove_bme280()
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # Create a buff

def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.ORANGE)
spr.drawString("BME280 Reading", 90, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- Temperature: ", 20, 50)
spr.drawString("- Humidity: ", 20, 80)
spr.drawString("- Pressure: ", 20, 110)

spr.drawFloat(bme280.temperature, 2, 220,50)
spr.drawNumber(bme280.humidity, 220,80)
spr.drawNumber(bme280.pressure, 220,110)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)

print ("\nTemperature: ", bme280.temperature, "C")
print ("Humidity: ", bme280.humidity, "%")
print ("Pressure: ", bme280.pressure, "Pa")

if __name__ == "__main__":
main()
  • Paso 4. Guarda el ArduPy-bme280.py en una ubicación que conozcas. Ejecuta el siguiente comando y reemplaza <YourPythonFilePath> con la ubicación de tu ArduPy-bme280.py.
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# Example:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-bme280.py"
  • Paso 5. Veremos los valores mostrados en la terminal como se muestra a continuación, y mostrándose en la pantalla LCD del Wio Terminal.
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-bme280.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1414301) takes precedence over --open.
Connected to ardupy

Temperature: 29.88 C
Humidity: 55 %
Pressure: 100332 Pa

Temperature: 29.91 C
Humidity: 55 %
Pressure: 100332 Pa

Temperature: 29.88 C
Humidity: 54 %
Pressure: 100331 Pa

pir

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Proyectos

Solución Seeed LoRa IoTea: Un sistema automático de recolección de información aplicado a plantaciones de té. Es parte de la recolección inteligente de información agrícola.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Loading Comments...