Saltar al contenido principal

Grove BlinkM

Grove-BlinkM está hecho para el LED inteligente I2C ThingM. Los orificios de cabecera de ajuste a presión en el shield BlinkM hacen que el BlinkM o MinM se ajuste a presión en el Grove, y es compatible con nuestro sistema Grove. Es como un adaptador para convertir BlinkM/MinM a nuestra interfaz grove para que pueda usar nuestro Grove - Base Shield. BlinkM es un "LED Inteligente", un LED RGB de color completo programable y conectable en red para aficionados, diseñadores industriales, prototipadores y experimentadores. Está diseñado para permitir la fácil adición de indicadores dinámicos, pantallas e iluminación a proyectos existentes o nuevos. Si has agotado todos los canales PWM de tu microcontrolador controlando LEDs RGB y aún quieres más, BlinkM es para ti. BlinkM utiliza un LED RGB de alta calidad y alta potencia y un pequeño microcontrolador AVR para permitir a un usuario controlar digitalmente un LED RGB a través de una interfaz I2C simple. Múltiples BlinkMs pueden conectarse juntos en un bus I2C permitiendo algunas pantallas de luz increíbles.

Modelo: LED42149P

Características

  • Compatible con Grove

  • Orificios de cabecera de ajuste a presión

  • Bajo consumo de energía

  • Hasta 127 BlinkMs en una sola red de dos cables

  • Selección de color aleatorizada, con rangos y basada en el color anterior

  • ¡Puede conectarse directamente a Arduino, no se necesita cableado u otros componentes!

Ideas de Aplicación

  • Matriz de LED RGB

  • Decoración

Especificación

ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje3.65.05.2VDC
Corriente//60mA
Protocolo de ComunicaciónI2C/

Uso

Usado con LinkM

Soldar el montaje del borde.

Nota: Grove - BlinkM como un puente entre el dispositivo BlinkM y arduino/seeeduino. Ver la hoja de datos y el código de ejemplo de Control Arduino en página BlinkM para detalles.

Soporte

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro.

Recursos

BlinkM_Examples de ThingM.com

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...