Skip to main content

Grove - Amplificador Diferencial v1.2

Este Grove está diseñado para amplificación precisa de entrada diferencial. Ingresa las señales diferenciales de tu sensor a este módulo a través de los pines macho, luego tu Arduino obtendrá una salida precisamente amplificada desde la interfaz Grove. El factor de escala de ganancia es seleccionable. Puedes obtener una amplificación de 35 veces o 1085 veces mediante un interruptor en la placa.

Características

  • Alta precisión de amplificación
  • Factor de escala seleccionable
  • Puede ser leído convenientemente por Arduino
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Aplicaciones

  • Adquisición de datos
  • Sistemas operados por batería
  • Amplificadores de puente de presión y temperatura
  • Instrumentación de propósito general

Especificaciones

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

Voltaje de Operación

2.7

5.0

5.5

VDC

Voltaje de Entrada

0.1

\

(Vcc-0.8)/Ganancia

mV

Voltaje de Salida

0

\

Vcc-0.80

mV

Ganancia

Seleccionar 35

/

35

/

/

Seleccionar 1085

/

1085

/

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
caution

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Uso

1. Selección del Sensor

El amplificador puede convertir señales en escala de mA hasta escala de A. Antes de usarlo, asegúrate de que el rango de salida de tu sensor esté en escala de mA. Por ejemplo, Sensor de Peso es uno de ellos.

2. Reformado del Conector

Para emparejar el sensor de peso con los pines macho del amplificador, es necesario soldar conectores hembra en sus cables.

3. Conexión del Hardware

Conecta el sensor de peso al amplificador como muestra la imagen a continuación.

4. Medición

Copia y pega el código de demostración a continuación en Arduino IDE y súbelo.

    void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}

void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}

Puedes ver las señales amplificadas a través del monitor serie. Para el valor de la señal de entrada, necesitas usar el multímetro para medir la diferencia de voltaje entre VIN+ y VIN-.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...