Saltar al contenido principal

Grove - EL Driver

Grove - EL Driver está diseñado para controlar cables EL. Integra un inversor muy pequeño para controlar el cable EL, por lo que puedes encender fácilmente el cable EL con solo un cable Grove.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesLanzamiento
v1.0Lanzamiento público inicial11 Dic 2014

Cables EL Compatibles:

Características

  • Interfaz compatible con Grove
  • Compatible con 3.3V/5V
  • Transformador Inversor Integrado
  • Corriente de Entrada: 300mA Máx (Según la carga)
  • Capacitancia EL máxima soportada: 15nF
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Uso

Jugar con Arduino

Aquí mostramos cómo usar Arduino para controlar el estado del LED.

  1. Conecta el Grove - EL Driver al puerto digital 2 del Base Shield con el cable Grove de 4 pines. Por supuesto, puedes cambiar a otros puertos digitales válidos si es necesario y las definiciones del puerto también deben cambiarse. Conecta un cable EL al puerto J1 del EL Driver con el cable proporcionado en el paquete del producto.

  2. Conéctalo al Arduino/Seeeduino. Conecta la placa a la PC usando el cable USB.

  3. Copia el código de demostración a tu sketch, luego súbelo a la placa Arduino o Seeeduino. Verás el cable EL parpadear cada segundo.

/*************************   2014 Seeedstudio   **************************
* File Name : GroveELDriverDemoCode.ino
* Author : Seeedteam
* Version : V1.0
* Date : 11/12/2014
* Description : Demo code for Grove - EL Driver
*************************************************************************/

#define ELPin 2 //connect EL Driver to digital pin2
void setup() {
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(ELPin, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(ELPin, HIGH); // set the EL Wire on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(ELPin, LOW); // set the EL Wire off
delay(500);
}

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta Grove - EL Driver al puerto D2 en un Base Shield

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

tip

Cuando el código termine de subirse, verás el EL parpadeando.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...