Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Gas

pir

El módulo Grove - Sensor de Gas es útil para detectar fugas de gas (en el hogar y la industria). Puede detectar GLP, i-butano, metano, alcohol, hidrógeno, humo y más. Las mediciones se pueden tomar lo antes posible basándose en su tiempo de respuesta rápido. Además, la sensibilidad se puede ajustar mediante el potenciómetro.

Cada Kit de Sensor de Gas Grove consiste en una base de sensor de gas y cuatro detectores. Puedes cambiar el detector en la base según los gases objetivo específicos.

Especificaciones

  • Voltaje de Funcionamiento: 4.9-5.1V
  • Consumo de Calentamiento: 0.5-800mW
  • Resistencia de Carga: ajustable
  • Resistencia del Calentador: 33Ω
  • Resistencia de Detección: 3-30kΩ
  • Temperatura de Funcionamiento: -25~70 ℃
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulta Sistema Grove

Primeros Pasos

Conecta el módulo con Grove Shield usando A0 como se muestra en la siguiente imagen y usa el programa de abajo para obtener el voltaje. Mientras mayor sea la concentración del gas, mayor será el voltaje de salida del pin SIG. La sensibilidad se puede regular rotando el potenciómetro. Ten en cuenta que el mejor tiempo de precalentamiento del sensor es de aproximadamente 24 horas. Para información detallada sobre el sensor, consulta las hojas de datos.

pir

Recursos

Este archivo Markdown fue creado desde https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...