Saltar al contenido principal

Grove - I2C Hub

I2C Hub Grove es un módulo Grove de extensión para conectar múltiples dispositivos I2C al Grove Base Shield. Se puede usar con Cable Universal de 4 Pines a X2 4 Pines y conecta hasta 3 dispositivos I2C, lo que puede cubrir la mayoría de propósitos de desarrollo.

Características

  • Encadenable

Especificación

ParámetroValor/Rango
Voltaje de operación3.3/5V
Temperatura de Operación-25℃ a +85℃
Tamaño40mm x20mm

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como soportadas son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Ideas de Aplicación

  • Usar más dispositivos I2C de los que normalmente tendrías espacio en tu plataforma Grove.

Uso

No hay conflicto si usas el mismo Socket I2C simultáneamente porque cada dispositivo I2C tiene su propia dirección. La instalación de hardware se muestra a continuación.

Aquí no listamos un ejemplo específico.

tip

Más detalles sobre los módulos Grove por favor consulta Sistema Grove

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Archivo Eagle de I2C Hub

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...