Saltar al contenido principal

Grove - NunChuck

El Grove - NunChuck es una pequeña PCB que adapta el conector del Wii Nunchuck al conector estándar Grove. La alimentación, tierra e interfaz de dos cables del Nunchuck están todos conectados a un conector de 4 pines con paso de 0.1". Este "Grove - NunChuck", te permite jugar con el Wii Nunchuck y otros periféricos del control remoto Wii sin necesidad de cortar cables. Solo conéctalo al Wii Nunchuck, luego al Grove - Base Shield.

Existe el Wiichuck- Una placa de conexión para Wii-Nunchuck, son similares.

• Diseñado para ser insertado en el conector de un Nintendo Wii Nunchuck

• Se conecta al Base Shield V2

• Tipo de Interfaz: I2C

• Voltaje de Trabajo: +5 V

Archivo de Recursos: Archivo Eagle del Grove - NunChuck

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o wish para discutir.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...