Saltar al contenido principal

Grove - OR

Este módulo proporciona la función de una puerta lógica OR. Está basado en el chip 74HC1G32GW. El 74HC1G32GW es un dispositivo CMOS de alta velocidad con compuerta Si que proporciona una función OR de 2 entradas. Por lo tanto, el módulo Grove - OR tiene dos entradas en el lado izquierdo y una salida en el lado derecho. La salida de este módulo de puerta lógica OR es HIGH cuando recibe una señal HIGH en cualquiera de las dos entradas.

Características

  • Función simple de puerta OR con dos entradas y una sola salida

  • Hace que integrar una puerta lógica OR en tu circuito sea muy fácil

  • Utiliza cables estándar de 4 pines Grove para conectarse a otros módulos Grove

Uso

  • Ver uso típico del módulo Grove - OR

Ver también

  • Grove - AND

  • Grove - NOT

Disponibilidad

Este módulo Grove está disponible como parte de las siguientes series de kits Grove:

  • Grove Mixer Pack V2

Ten en cuenta que este módulo Grove - OR se vende únicamente como parte de los paquetes mencionados anteriormente y no está disponible por separado en el Seeed Studio Bazaar.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...