Saltar al contenido principal

Grove - Relé Optoacoplador (M281)

Este módulo es un relé de estado sólido (SSR) bidireccional SPSD (unipolar, unidireccional), normalmente abierto. El Grove Relé Optoacoplador (M281) ofrece una resistencia de encendido muy baja, lo que permite una alta capacidad de corriente de carga.

A diferencia de los otros SSR TRIAC en nuestro sitio web, este relé está basado en MOSFET, por lo que puede manejar tanto cargas AC como DC. Si necesitas usar un SSR con carga DC, ¡esto es lo que quieres!

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-Relé Optoacoplador (M281)InicialDic 2018

Características

  • Baja resistencia en conducción (0.5Ω MÁX.)
  • 1A de corriente de carga continua
  • Clasificación de voltaje de carga de 60V
  • Baja corriente de control de entrada (3mA TÍP.)
  • Alto aislamiento entrada-salida (1.5kV MÍN.)

Aplicaciones

  • Equipos de Prueba Automatizados
  • Sistemas de lectura de medidores
  • Equipos médicos
  • Monitoreo de baterías
  • Multiplexores

Especificación

ParámetroValor
Voltaje de alimentación3.3V / 5V
Temperatura de operación-40 – 85℃
Temperatura de almacenamiento- 55°C – 125°C
Voltaje de bloqueo60 V
Corriente de carga continua1A
Corriente de fuga0.2 uA(TÍP.)
1 uA(Máx.)
Resistencia en conducción0.5 Ω(TÍP.)
0.7 Ω(Máx.)
Resistencia de aislamiento100 GΩ
Tiempo de encendido1.4 ms(TÍP.)
5 ms(Máx.)
Tiempo de apagado0.2 ms(TÍP.)
2 ms(Máx.)
InterfazDigital
TamañoL: 40mm A: 20mm H: 13mm
Peso10.6g
Tamaño del paqueteL: 135mm A: 85mm H: 13mm
Peso bruto11g
Tabla 1.Especificación General

Descripción del Hardware

Distribución de pines

Figura 1. Distribución de pines

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

Comenzando

Jugar con Arduino

Hardware

Materiales requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Optocoupler Relay (M281)LED Rojo
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

Además, puedes considerar nuestro nuevo Seeeduino Lotus M0+, que es equivalente a la combinación de Seeeduino V4.2 y Baseshield.

nota

1 Por favor conecta el cable USB con cuidado, de lo contrario podrías dañar el puerto. Por favor usa el cable USB con 4 cables en el interior, el cable de 2 cables no puede transferir datos. Si no estás seguro sobre el cable que tienes, puedes hacer clic aquí para comprar

2 Cada módulo Grove viene con un cable Grove cuando lo compras. En caso de que pierdas el cable Grove, puedes hacer clic aquí para comprar.

Conexión de Hardware

  • Paso 1. Conecta Grove - Base Shield en Seeeduino.

  • Paso 2. Conecta el Grove - Optocoupler Relay (M281) al puerto D5 del Base Shield.

  • Paso 3. Conecta el LED y el Grove - Optocoupler Relay (M281) a los pines 3.3V y GND del Grove - Base Shield.(Por favor consulta la figura a continuación)

  • Paso 4. Conecta Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

Figura 2. Diagrama de pines, por favor asegúrate de conectar al pin de 3.3v, 5v dañará este LED.

Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Primeros pasos con Arduino antes de comenzar.

  • Paso 1. Copia el siguiente código en un nuevo sketch en el IDE de Arduino
const int Pinout = 5;      

void setup() {
pinMode(Pinout, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

digitalWrite(Pinout, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(Pinout, LOW);
delay(500);
}
  • Paso 2. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta Cómo subir código.
tip

Si todo va bien, veremos el LED parpadeando.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...