Saltar al contenido principal

Grove - Qwiic Hub

Grove - Qwiic Hub te permite usar módulos Qwiic (STEMMA QT) en controladores Grove o usar módulos Grove en controladores Qwiic (STEMMA QT). Puedes conectar en cascada más de un módulo Qwiic (STEMMA QT) y Grove en un bus I2C con Grove - Qwiic Hub. También tiene una función de cambio de nivel incorporada que permite voltaje de alimentación de 3.3V/5V.

Características​

  • Conector de interacción de interfaz Grove e interfaz Qwiic (STEMMA QT)
  • Conecta en cascada más de un módulo Qwiic (STEMMA QT) y Grove en un bus I2C
  • Compatible con voltaje de alimentación de 3.3V/5V

Especificaciones​

ElementoValor
Interfaces2 interfaces I2C JST SH, interfaz Grove
Alimentación3.3V, 5V
Tamaño de apariencia25.4x17.8mm

Plataformas Compatibles​

ArduinoRaspberry Pi

Ideas de Aplicación​

Escenario 1​

Este escenario describe la placa Grove como Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando varios dispositivos I2C con interfaz Sparkfun Qwiic.

Escenario 2​

Este escenario describe la placa Grove como Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando varios dispositivos I2C con interfaz Adafruit STEMMA QT.

Escenario 3​

Este escenario describe la placa Grove como Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando varios dispositivos I2C con interfaz Sparkfun Qwiic e interfaz Adafruit STEMMA QT.

Escenario 4​

Este escenario describe la placa Sparkfun Qwiic conectándose con un conjunto de productos Grove I2C.

Escenario 5​

Este escenario describe la placa Adafruit STEMMA QT conectándose con un conjunto de productos Grove I2C.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​

[PDF] Esquema de hardware

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...