Saltar al contenido principal

Grove - Terminal de Tornillo

.

Grove - Terminal de Tornillo con cuatro pines de paso de 3.5mm clasificados hasta 125V @ 6A. El terminal puede aceptar cable de 30 a 20AWG. Es el terminal de tornillo de paso más común. Este grove tiene cuatro puertos, incluyendo GND, VCC y otros dos puertos no definidos. Los terminales de tornillo se usan comúnmente para conectar una tierra de chasis, como en un tocadiscos o un protector contra sobretensiones. La mayoría de los sistemas de megafonía en edificios también los usan para altavoces, y a veces para otras salidas y entradas.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-Terminal de Tornillo V1.0InicialOct 2011

Características

  • Pin de paso estándar de 3.5mm
  • Adaptable a alta corriente/voltaje

Plataformas Soportadas

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como soportadas son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Proyectos

Familia, Amigo o Enemigo - Armado/desarmado PIR Usando BLE: Es una aplicación para smartphone habilitada con BLE, conectada a la nube, usada para controlar y monitorear quién/cuándo el PIR está armado/desarmado. Usa Slack para notificaciones.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...