Saltar al contenido principal

Grove-Shield-for-Wio-Lite

enter image description here

El Grove Shield para Wio Lite está diseñado para la Serie Wio Lite de Seeed Studio. Ahora el Wio Lite W600 está disponible, lanzaremos más placas Wio pronto. Además, este Grove Shield puede funcionar con las placas Adafruit Feather. Aporta más de 200 módulos Grove a la comunidad Wio Lite y Feather.

Este Shield puede extraer los pines del procesador del Wio Lite (por ejemplo, es SAM D21 para Wio Lite W600) en forma de conectores de cabecera y Grove. Hay 4 conectores digitales Grove y 4 conectores analógicos Grove, un puerto UART Grove, y un puerto I2C Grove.

Especificaciones​

ParámetroValor/Rango
Voltaje de operación3.3 / 5V
Temperatura de operación-25℃ a +85℃
Puertos analógicos4
Puertos digitales4
Puertos UART1
Puertos I2C1
Tamaño60mm x52mm

Placas compatibles​

El Base Shield está probado y es totalmente compatible con las siguientes placas:

Y esta placa también es compatible en factor de forma con otras placas Adafruit Feather. Por favor, haga coincidir el número de pin cuando use este shield con esas placas Adafruit Feather.

Descripción general del hardware​

  • Puertos analógicos: incluye 4 puertos analógicos, 5 pines analógicos

Puerto A0 incluyendo pines A0 y A1

Puerto A1 incluyendo pines A1 y A2

Puerto A2 incluyendo pines A2 y A3

Puerto A3 incluyendo pines A3 y A4

  • Puertos digitales: incluye 4 puertos digitales, 5 pines digitales

Puerto D5 incluyendo pines D5 y D6

Puerto D6 incluyendo pines D6 y D9

Puerto D9 incluyendo pines D9 y D10

Puerto D10 incluyendo pines D10 y D11

precaución

Dado que los puertos adyacentes contienen el mismo pin, por ejemplo, tanto el puerto A0 como el puerto A1 tienen pines A1, tenga cuidado de no tener conflictos de pines cuando use puertos adyacentes al mismo tiempo. Por ejemplo, si el módulo X usa el pin A1 del puerto A0, entonces no debería usar el pin A1 del puerto A1 para otro módulo.

  • Puerto UART: 1 puerto UART.

  • Puertos I2C: 1 puerto I2C.

  • Interruptor de alimentación: Si usa USB tipo C para alimentar su placa Wio Lite, entonces seleccione el modo 5V, y si usa la batería lipo, por favor seleccione el modo 3.3V.

Diagrama de pines​

Para el diagrama de pines, por favor consulte la serigrafía en la parte posterior de este shield.

Visor de esquemático en línea​

Recursos​

Soporte técnico y discusión del producto​

si tiene algún problema técnico. envíe el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...