Saltar al contenido principal

Grove - TF Mini LiDAR

pir

Este producto está basado en el principio ToF (Tiempo de Vuelo) e integrado con diseños ópticos y eléctricos únicos, para lograr una detección de distancia estable, precisa, de alta sensibilidad y alta velocidad.

ToF es la abreviatura de la tecnología Time of Flight (Tiempo de Vuelo), y su principio de funcionamiento es el siguiente: se envía una luz infrarroja cercana modulada desde el sensor y se refleja en un objeto; la distancia al objeto a medir puede ser convertida por el sensor calculando la diferencia de tiempo o diferencia de fase entre el envío de luz y la reflexión de luz, para así producir la información de profundidad.

Obtener Uno Ahora

aviso

Evite que el polvo o cualquier otra materia extraña entre en la lente; de lo contrario puede afectar la transmisión de luz.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-TF Mini LiDAR V1.0InicialNov 2017

Especificación


Nombre del ProductoTFmini
Rango de operación0.3m-12m
Rango máximo de operación al 10% de reflectividad5m
Consumo promedio de energía0.6W
Rango de voltaje aplicable4.5V-6V
Ángulo de aceptación2.3°
Relación mínima de resolución1cm
Frecuencia100Hz
Precisión1% (menos de 6m), 2% (6m-12m)
Unidad de detección de distanciacm
Longitud de onda850nm
Tamaño42mm×15mm×16mm
Temperatura de operación-20℃-60℃
Sensibilidad a la luz70,000lux
Peso4.7g
Interfaz de comunicaciónUART 115200
Corriente pico del LED800ma
Nivel de voltaje TTL del puerto serie3.3V
Compatibilidad Electromagnética (EMC)EN 55032 Clase B
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos


Jugar Con Arduino

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-TF Mini LiDAR
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta Grove-TF-Mini-LiDAR al puerto D2 del Base Shield y conecta Seeeduino a la PC a través de un cable USB.

  • Paso 3. Descarga el código de demostración y copia todo el archivo Seeed_Arduino_TFlidar y pégalo en tu archivo de biblioteca del Arduino IDE.

Software

  • Paso 1. El Grove-TF Mini LiDAR es una salida de datos hexadecimal. Cada dato de trama está codificado con 9 bytes, incluyendo 1 dato de distancia (Dist). Cada dato de distancia tiene información de intensidad de señal correspondiente (Strength). El final de la trama es el bit de paridad de datos.
ByteInterpretación de codificación de datos
Byte10x59, encabezado de trama, todas las tramas son iguales
Byte20x59, encabezado de trama, todas las tramas son iguales
Byte3Dist_L valor de distancia es un 8-bit bajo.
Byte4Dist_H valor de distancia es un 8-bit alto.
Byte5Strength_L es un 8-bit bajo.
Byte6Strength_H es un 8-bit alto.
Byte7Tiempo de integración.
Byte8Bytes reservados.
Byte9Paridad de suma de verificación.
  • Paso 2. Copia el código en el Arduino IDE y súbelo.
#include "TFLidar.h"

#define USETFMINI
// #define USETFLUNA

#define SERIAL Serial

#if defined(SEEED_XIAO_M0)
#define uart Serial1
#elif defined(SEEED_WIO_TERMINAL)
#define uart Serial1
#else
SoftwareSerial uart(2, 3);
#endif

#ifdef USETFLUNA
TFLuna SeeedTFLuna;
TFLidar SeeedTFLidar(&SeeedTFLuna);
#endif

#ifdef USETFMINI
TFMini SeeedTFMini;
TFLidar SeeedTFLidar(&SeeedTFMini);
#endif


void setup() {
// put your setup code here, to run once:
SERIAL.begin(9600);
while(!Serial);
SeeedTFLidar.begin(&uart,115200);
}

void loop() {
while(!SeeedTFLidar.get_frame_data()){
delay(1);
}
// put your main code here, to run repeatedly:
SERIAL.print("dist = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_distance()); //output measure distance value of LiDAR
SERIAL.print('\t');
SERIAL.print("strength = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_strength()); //output signal strength value
#ifdef USETFLUNA
SERIAL.print("\t Chip Temprature = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_chip_temperature());
SERIAL.print(" celcius degree"); //output chip temperature of Lidar
#endif
SERIAL.println(" ");
// delay(1000);
}
  • Paso 3. Veremos la visualización de la distancia en la terminal. La curva azul es la distancia y la roja es la Intensidad.

nota

Puedes eliminar la Línea 41 a la Línea 43 del código de demostración si solo se requiere la Distancia:

SERIAL.print("strength = ");
SERIAL.print(SeeedTFLidar.get_strength()); //output signal strength value

Jugar con Wio Terminal

Hardware

Wio TerminalGrove-TF-Mini-LiDARPuente
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

Conexión de Hardware

Pinout

Grove-TF_Mini_LiDAR'' OUTCOME
tip

Por favor consulta las instrucciones de pinout anteriores antes de comenzar a conectar Wio Terminal con Jumpers.

Paso 1 Conecta Grove-TF-Mini-LiDAR a Wio Terminal mediante Jumpers y también conecta Wio Terminal a la PC a través de un cable USB.

Paso 2 Descarga el código de demostración y copia todo el archivo Seeed_Arduino_Linechart y pégalo en tu archivo de biblioteca del Arduino IDE.

Paso 3 Copia el código de demostración en tu Arduino IDE.

Software

#include"seeed_line_chart.h" //include the library
#include "TFLidar.h"
#define LINE_DIS 0X00
#define STRING_DIS 0X01
TFMini SeeedTFMini;
TFLidar SeeedTFLidar(&SeeedTFMini);
#define uart Serial1

TFT_eSPI tft;

#define max_size 10 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
SeeedTFLidar.begin(&uart,115200);
}
uint8_t mode = LINE_DIS;
void loop() {

if (digitalRead(WIO_KEY_C) == LOW) {
mode ++;
if(mode > STRING_DIS ) mode = LINE_DIS;
while(!digitalRead(WIO_KEY_C));
}
display(get_Lidar_data(),mode);
delay(50);
}

uint16_t get_Lidar_data()
{
while(!SeeedTFLidar.get_frame_data()){
delay(1);
}
return SeeedTFLidar.get_distance();
}

void display(uint16_t lidar_data,uint8_t mode){

spr.fillSprite(TFT_WHITE);
//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Lidar Terminal")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.color(green)
.thickness(3);
header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font
if (LINE_DIS == mode){
if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(lidar_data); //read variables and store in data
//Settings for the line graph
auto content = line_chart(10, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();
}
else if (STRING_DIS == mode){
for(int8_t line_index = 0;line_index < 5 ; line_index++)
{
spr.drawLine(0, 50 + line_index, tft.width(), 50 + line_index, TFT_GREEN);
}
auto header = text(0, 0)
.thickness(1);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique24pt7b);
spr.setTextColor(TFT_BLUE);
spr.drawFloat(lidar_data / 100.00,2,80,110);
spr.drawString(" M",80 + 90,110,1);

}
spr.pushSprite(0, 0);

}
success

Una imagen se mostrará en la pantalla del terminal Wio como se muestra a continuación si todo va bien.

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...