Saltar al contenido principal

Grove - Wrapper

Grove - Wrapper es un tipo de envolvente para fijar y proteger módulos Grove. Te ahorrará mucho trabajo en alinear tus módulos, y te facilitará mostrar tu proyecto. Por ejemplo, será más simple tomar fotografías para mostrar tu producto en Internet, y proporcionará una escena clara y limpia si usas Grove - Wrapper para hacer una demostración de tu proyecto. Además, es expandible para Lego, piezas mecánicas, y más, esto introducirá más variedad en tus trabajos y hará que tu proyecto se adapte a diversas circunstancias. El diseño de Grove - Wrapper también facilita el ensamblaje y desensamblaje de módulos.

Características


  • Sujetador flexible para instalar y reemplazar módulos Grove convenientemente.

  • Mantén siempre tu proyecto seguro.

  • Espacio semi-abierto, sin interrupciones para usar módulos Grove.

  • Compatible con módulos Lego y Makeblock que harán tu proyecto adaptable e interesante.

  • Soporta ser sujetado con tornillos (M2, M4).

  • Interconectable mutuamente como lo hacen los módulos Lego.

  • Envolventes coloridas.

Aplicaciones


Especificación


ElementoValor
Dimensión(grande)25 × 25 × 13 mm
Dimensión plana(pequeña)25 × 25 × 13 mm
MaterialABS
ColorAzul, verde, amarillo y rojo para ambos tamaños de envolvente.

Diferentes tipos de envolvente y SKU correspondiente

Nombre del productoSKU
Grove Wrapper Rojo 1*1(paquete de 4 PCS)110070020
Grove Wrapper Amarillo 1*1(paquete de 4 PCS)110070021
Grove Wrapper Azul 1*1(paquete de 4 PCS)110070022
Grove Wrapper Verde 1*1(paquete de 4 PCS)110070023
Grove Wrapper Rojo 1*2(paquete de 4 PCS)110070024
Grove Wrapper Amarillo 1*2(paquete de 4 PCS)110070025
Grove Wrapper Azul 1*2(paquete de 4 PCS)110070026
Grove Wrapper Verde 1*2(paquete de 4 PCS)110070027

Descripción del Hardware


Introducción al hardware

Sujetador

Orificios para tornillos

Nota que también puedes usar remaches para reemplazar tornillos para sujetarlo en otros bloques.

Cómo conectar Grove - Wrapper

Cómo instalar módulos Grove en Grove - Wrapper

Lista de partes

Nombre de las partesCantidad
Grove - Wrapper(solo un tamaño en un color)4 PCS

Tornillo de cabeza plana ranurada cruzada PM2.0*H10.0MM

Tornillo de cabeza plana ranurada cruzada CM4.0*H8.0MM

Tuerca(Plateada) M2.0*H1.5mm

8 PCS para cada elemento

Demostraciones

Esta sección(Guía de ensamblaje) mostrará algunos consejos sobre cómo ensamblar módulos grove hábilmente.

Conexiones de Wrapper

Instalar Grove - Wrapper en bloques Lego

Instalar Grove - Wrapper en Makeblock

Notas

Para un principiante, puede resultar un poco difícil ensamblarlos. No te frustres. Te volverás hábil después de intentarlo docenas de veces. Y si tienes algo de experiencia con Lego, eso será útil.

Recursos


Archivos Mecánicos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...