Saltar al contenido principal

Guía de Accesorios Grove

Los Accesorios Grove se refieren a componentes y periféricos compatibles con el ecosistema Grove. Grove es una plataforma de hardware de código abierto desarrollada por Seeed Studio, diseñada para simplificar la creación de prototipos y experimentación electrónica. Cuenta con una interfaz estandarizada y conectores que permiten a los usuarios combinar fácilmente varios módulos como sensores, actuadores, pantallas, cables y adaptadores sin soldadura o cableado complejo.

Los Accesorios Grove típicamente incluyen una variedad de actuadores, pantallas, interruptores y botones, y así sucesivamente. Estos accesorios están diseñados para conectarse directamente a las interfaces Grove, permitiendo el desarrollo rápido de prototipos y proyectos. Los conectores estandarizados del sistema Grove facilitan el ensamblaje fácil y rápido de componentes, haciendo que sea sencillo para los usuarios construir e iterar en sus diseños electrónicos sin las complejidades de la soldadura o el cableado intrincado.

Diferentes tipos de sensores Grove

Tenemos varios tipos de accesorios Grove que pueden aplicarse a diferentes escenarios como proyectos IoT, redes de sensores inalámbricos y hogares inteligentes.

Pantalla

Pantalla IPS Grove de 1.2 pulgadas

La Pantalla IPS Grove de 1.22 pulgadas es una pantalla compacta y fácil de usar que ofrece imágenes coloridas, claras y vibrantes con resolución de 240x240 y hasta 65 colores RGB. Utiliza tecnología IPS para colores precisos desde todos los ángulos de visión. Con su amplio rango de temperatura de funcionamiento y compatibilidad con una amplia gama de fuentes de alimentación, esta pantalla es adecuada para varios entornos.




Grove - Pantalla de 4 Dígitos

El módulo Grove - Pantalla de 4 Dígitos es un módulo de 12 pines. Para proyectos que requieren pantalla alfanumérica, esta puede ser una buena opción.




Grove - Pantalla Alfanumérica Roja de 0.54 pulgadas

Este módulo es una pantalla alfanumérica con alto brillo y retroiluminación roja, cada dígito consiste en un tubo digital de 14 segmentos

Grove - Pantalla Alfanumérica Dual Roja de 0.54", Tubo NixieGrove - Pantalla Alfanumérica Cuádruple Roja de 0.54', Tubo Nixie

Grove - 16x2 LCD

Grove - 16 x 2 LCD es una pantalla LCD I2C perfecta para Arduino y Raspberry Pi con alto contraste y fácil implementación. 16x2 significa dos líneas y cada línea tiene 16 columnas, 32 caracteres en total.

El Grove - 16 x 2 LCD (Negro sobre Amarillo)El Grove - 16 x 2 LCD (Negro sobre Rojo)El Grove - 16 x 2 LCD (Blanco sobre Azul)

Grove - LCD RGB Backlight

Grove - 16X2 LCD RGB Backlight es una pantalla LCD de 16x2 con retroiluminación de color completo para Arduino. Su alto contraste y facilidad de uso lo convierten en una pantalla LCD I2C perfecta para Arduino y Raspberry Pi.




Grove - OLED Display 0.66" (SSD1306)

El Grove - OLED Display 0.66" (SSD1306) es una pantalla monocromática con resolución de 64×48. Contiene un diseño amigable para el usuario y rendimiento excepcional con interfaz Grove I2C en un tamaño ultra-pequeño de 20mm×20mm.




Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315)

El Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315) es un módulo de matriz de pantalla pasiva monocromática (blanca) de 128×64 píxeles con interfaz Grove I2C. Es la versión mejorada del antiguo Grove - OLED Display 0.96", mejor rendimiento, un cuarto del precio.




Grove - OLED Yellow&Blue Display 0.96(SSD1315) - SPI/IIC -3.3V/5V

Grove - OLED Yellow&Blue Display 0.96 está construido con resolución 128*64 con una pantalla bicolor azul y amarilla. Puede ser iluminada por interfaz I2C o SPI.




Grove - OLED Display 1.12&#34

El Grove - OLED Display 1.12'' V2 es una pequeña pantalla elegante que puede agregar una función de interacción de pantalla a tu Arduino. Con el conector Grove I2C de 4 pines integrado, puedes conectar y usar la pantalla con Arduino en poco tiempo.




Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) V3.0 - SPI/IIC -3.3V/5V

El Grove - OLED Display 1.12 V3.0 (SH1107) es una pantalla monocromática con resolución 128*128. Tiene un precio más bajo, diseño amigable para el usuario y mejor rendimiento con I2C y SPI disponibles.




Actuador

Grove - Relé de Enclavamiento de 2 Bobinas

Este módulo está basado en un Relé de Enclavamiento de 2 Bobinas. A diferencia del relé ordinario, este relé de enclavamiento no necesita energía continua para mantener el estado, solo se necesita un pulso ascendente/descendente para cambiar el estado de funcionamiento.




Grove - Zumbador

Grove - Zumbador es una rama simple pero divertida de usar. Puede emitir ruido a un volumen superior a 85 dB y está integrado con interfaz Grove, lo que hace que sea fácil de conectar y experimentar simplemente conectando y usando. Es un complemento perfecto para todo tipo de proyectos de Arduino e interfaces humano-máquina.




Grove - Zumbador Pasivo

Este es un zumbador pasivo de 3-5V. Puedes cambiar la frecuencia PWM para obtener diferentes sonidos de pitido y conseguir una "música de zumbador". Además, el zumbador puede configurarse como una alarma para aplicaciones de seguridad. ¡Así que consigue uno y comienza tu propio proyecto!




Grove – LED RGB Encadenable V2.0

Grove - LED RGB Encadenable está basado en un chip P9813 que es un controlador de LED de color completo. Proporciona 3 controladores de corriente constante así como salida modulada de 256 tonos de gris. Este módulo Grove es adecuado para cualquier proyecto basado en LED coloridos.




Grove - Controlador de Motor I2C V1.3

Grove - Controlador de Motor I2C está basado en L298. Puede controlar directamente Motor Paso a Paso o Motor DC.




Grove - I2C Motor Driver (L298P)

Grove - I2C Motor Driver(L298P) es un controlador de motor de uso común para motores paso a paso y servomotores. Incorpora un chip STM32 para grabar el código que controla el controlador de motor.




Grove - Infrared Emitter

El Emisor Infrarrojo se utiliza para transmitir señales infrarrojas a través de un LED infrarrojo, mientras que hay un receptor infrarrojo para obtener las señales en el otro lado




Grove - MP3 v4.0

¡Este módulo MP3 con un Arduino puede convertirse en tu reproductor de música multiformato! Es un módulo de música basado en el chip de audio de alta calidad WT2605CX, que tiene mejor rendimiento que el MP3 V3 y soporta interfaz Grove, interfaz JST para altavoz, conector de audio de 3.5mm y tarjeta SD, compatible con SPI-Flash, tarjeta TF y disco flash USB.




Grove - Mini Fan

Mini ventilador de estilo de dibujos animados amigable para niños Microcontrolador programable incorporado que usa Arduino IDE Aspas de ventilador suaves e inofensivas para evitar lesiones Conector Grove fácil de usar compatible




Grove - Recorder V3

Esta es la última versión del Grove-recorder, y también la mejor versión. Comparando con la anterior, hay algunas actualizaciones que nos gustaría mencionar.




Grove - Relay

El módulo Grove-Relay es un interruptor digital normalmente abierto que puede manejar corriente de hasta 5A a 250VAC durante largos períodos de tiempo. Cuando el relé se enciende, el LED se iluminará y el relé permitirá que fluya la corriente. La capacidad de voltaje pico es de 250V a 10A. Se utiliza ampliamente en control remoto, telemetría, comunicación, control automático, mecatrónica, electrónica de potencia y otros campos.




Grove - Relé SPDT de 2 Canales

El Grove - Relé SPDT de 2 Canales tiene dos interruptores de polo simple - doble tiro (SPDT). Solo requiere señales de bajo voltaje y baja corriente para controlar los interruptores. Específicamente, puedes usar 5V DC para controlar máx. 250V AC o 110V DC.




Grove - Relé SPDT de 4 Canales

El Grove - Relé SPDT de 4 Canales tiene cuatro interruptores de polo simple - doble tiro (SPDT). Solo requiere señales de bajo voltaje y baja corriente para controlar esos interruptores.




Grove - Relé de Estado Sólido de 8 Canales

El Grove - Relé de Estado Sólido de 8 Canales está basado en el módulo G3MC202P de alta calidad, que te permite usar 5VDC para controlar MÁX. 240VAC.




Grove - Relé Optoacoplador (M281)

Este módulo es un relé de estado sólido (SSR) bidireccional SPSD (polo simple, tiro simple), normalmente abierto.




Grove - Servo

El motor Servo es un actuador rotativo que permite un control preciso de la posición angular, lo que los hace adecuados para su uso en sistemas de bucle cerrado donde se necesita un control preciso de posición y se usa comúnmente en electrónica.




Grove - Altavoz

El Grove- Altavoz es un módulo que consiste en amplificación de potencia y salidas de voz.




Grove - Altavoz Plus

El Grove Altavoz Plus incluye una potente placa de controlador amplificador y un altavoz elegante. Con la ayuda del potenciómetro integrado, puedes ajustar fácilmente el volumen de salida. Podrías reemplazar el altavoz con otros altavoces que te gusten ya que adopta un diseño de altavoz separado y reemplazable.




Grove - Motor de Vibración

Grove - Motor de Vibración consiste en un motor tipo moneda que es un motor DC sin núcleo de imán permanente. Vibra cuando la entrada lógica es HIGH, lo cual puede usarse para notificar al usuario. Integrado con interfaz Grove, proporciona una forma simple de conectar con placas Arduino sin soldadura (se requiere un Grove Base Shield).




Grove - Atomización de Agua

Grove - Atomización de Agua es un módulo perfecto para que puedas crear rápidamente un humidificador con Arduino. También puedes desarrollar proyectos más avanzados e interesantes con tecnología de aroma digital y cualquier otra situación en la que se requiera atomización.




Grove - Controlador PWM de 16 Canales (PCA9685)

Grove – Controlador PWM de 16 Canales (PCA9685) es un controlador PWM de 12 bits basado en el NXP PCA9685 y puede controlar hasta 16 servos con una fuente de alimentación externa de 5V.




Grove - Controlador de Motor I2C (TB6612FNG)

El Grove - Controlador de Motor I2C (TB6612FNG) puede controlar dos motores DC hasta 12V/1.2A o controlar un motor paso a paso hasta 12V/1.2A. Con el MCU integrado, puede trabajar con Arduino fácilmente a través de la interfaz I2C de Grove.




Grove - Sensor Hall

Grove - Sensor Hall está basado en el interruptor magnético de efecto Hall A1101. Los sensores Hall son capaces de medir un amplio rango de campos magnéticos y son sensibles tanto a la magnitud como a la orientación del campo. Cuando se usan como interruptores electrónicos, son menos propensos a fallas mecánicas.




Grove - Divisor de Voltaje

El Grove – Divisor de Voltaje proporciona una interfaz para medir voltaje externo, eliminando la necesidad de conectar una resistencia a la interfaz de entrada.




Tiempo

Grove - DS1307 RTC (Reloj de Tiempo Real) para Arduino

Grove - DS1307 RTC está basado en el chip de reloj DS1307 y soporta comunicación I2C! Utiliza una batería de celda de litio (CR1225). Elegimos usar el RTC basado en DS1307 ya que es de bajo costo y también muy eficiente energéticamente. Puede funcionar durante años con una celda de moneda muy pequeña.




Grove - RTC de Alta Precisión (Reloj de Tiempo Real)

Grove – RTC de Alta Precisión es un reloj de tiempo real más preciso comparado con Grove – RTC con el chip de reloj regular DS1307. El corazón del Grove – RTC de Alta Precisión es el PHILIPS PCF85063TP, que es un chip CMOS optimizado para bajo consumo de energía, la corriente típica puede ser menor a 1.2uA en cierto ambiente.




Corriente

Grove - Sensor de Corriente DC de 10A (ACS725)

El Grove - Sensor de Corriente DC de 10A (ACS725) es un sensor de corriente DC de alta precisión basado en ACS725. El IC sensor de corriente Allegro™ ACS725 es una solución económica y precisa para detección de corriente DC en sistemas industriales, automotrices, comerciales y de comunicaciones.




Grove - Sensor de Corriente DC/AC ±5A (ACS70331)

El Grove - Sensor de Corriente DC/AC ±5A (ACS70331) es un sensor de corriente DC/AC de alta precisión basado en ACS70331. El ACS70331EESATR-005B3 es el IC sensor de corriente de alta sensibilidad de Allegro para uso con aplicaciones de detección de corriente de menos de 5A.




Grove - Sensor de Corriente DC de 2.5A (ACS70331)

El Grove - Sensor de Corriente DC de 2.5A (ACS70331) puede medir la corriente DC hasta 2.5A y tiene una sensibilidad base de 800mV/A.




Grove - Sensor de Electricidad

El módulo sensor de electricidad está basado en el transformador de corriente TA12-200 que puede cambiar una gran corriente alterna en una pequeña amplitud.




Grove - Contador de Coulomb 3.3V a 5V (LTC2941)

El Grove - Contador de Coulomb es un dispositivo para medir la corriente que están usando tus dispositivos o sensores.




Grove - MOSFET

Grove – MOSFET te permite controlar proyectos de mayor voltaje, digamos 15VDC, con bajo voltaje, digamos 5V, en el microcontrolador. MOSFET es también un tipo de interruptor, pero su frecuencia de conmutación puede alcanzar hasta 5MHz, mucho más rápido que un relé mecánico normal.




Grove - Relé SPDT(30A)

El relé SPDT de Polo Simple Doble Tiro es bastante útil en ciertas aplicaciones porque tiene un terminal común y 2 contactos que son excelentes para seleccionar entre dos opciones.




Grove - Terminal de Tornillo

Grove - Terminal de Tornillo con cuatro pines de paso de 3.5mm clasificados hasta 6A. El terminal puede aceptar cable de 30 a 20AWG. Es el terminal de tornillo de paso más comúnmente usado.




Grove - Electroimán

Un electroimán es un tipo de imán en el cual el campo magnético es producido por corriente eléctrica.




LED

Grove - LED Rojo

Un módulo LED de propósito general en formato Grove, disponible en diferentes colores. Soporta orientación de LED ajustable y brillo de LED ajustable.




Grove - LED Circular

El Grove-circular LED es un círculo de lámpara de forma circular con 24 LEDs y aproximadamente 5.5 mA de corriente de manejo para cada canal, que podría hacer LEDs controlables con efectos floridos interfaz Grove.




Grove - Barra LED RGB (10 - WS2813 Mini)

La Grove RGB LED Stick (10 - WS2813 Mini) es un LED de color completo que integra 10 LEDs RGB de color completo en esta barra, con solo un pin de señal puedes controlar fácilmente los 10 LEDs. Puedes usar esta pequeña barra para crear cientos y miles de efectos de luz.




Grove - Anillo LED RGB (20 - WS2813 Mini)

Grove - RGB LED Ring (20 - WS2813 Mini) es un anillo LED de color completo rentable con 20 LEDs WS2813 mini encadenables y programables.




Grove - Cadena de Luces LED

Grove - LED String Light es un controlador LED. El voltaje de trabajo del módulo es 5V/3V3, pero la cadena de luces funciona a 12V, por lo que este módulo está basado en AIC1896, que es un convertidor DC/DC elevador de modo de corriente. Grove - LED String Light está equipado con una cadena de luces LED RGB de 5M, puedes usarla para decorar el árbol de Navidad e iluminar tu fiesta.




Grove - Controlador de Tira LED

Grove - LED Strip Driver con interfaz Grove de 4 pines proporciona conectividad fácil a tu dispositivo Arduino estándar o Grove - RGB LED Strip.




Grove - Matriz LED RGB con Driver

Grove - Matriz LED RGB con Driver está basado en 64 LEDs KTR-3528RGB para formar una matriz LED RGB de 8x8, que con solo una programación simple puedes controlar fácilmente todos los LEDs de la matriz. Puedes usar esta matriz LED para crear cientos y miles de efectos de luz y diseñar varios patrones.




Grove - Driver de Matriz LED (HT16K33)

La Matriz LED es de bajo costo y usualmente se usa para mostrar números e imágenes simples. El Grove - Driver de Matriz LED es el producto basado en I2C que te permite controlar la matriz LED con nuestras librerías preparadas y fáciles de usar, o puedes crear tu propia librería para controlarlo y satisfacer tu necesidad. La Matriz LED de 8*8 puede ser ensamblada y desensamblada de la placa del driver fácilmente, por lo que es conveniente cambiar diferentes pantallas de matriz LED de color basado en tu necesidad.




Grove - Matriz LED Roja con Driver

Grove - Matriz LED Roja con Driver está basado en HT16K33. Es la combinación de la Matriz LED cuadrada de 20mm 8*8 - Roja y el Grove - Driver de Matriz LED y usualmente se usa para mostrar números e imágenes simples.




Interruptor y Botón

Grove - Botón

Grove - Botón es un botón pulsador momentáneo. Contiene un botón independiente "momentáneo encendido/apagado".




Grove - Interruptor(P)

El Grove – Interruptor(P) es un mini deslizador SPDT, excelente para situaciones de "ENCENDIDO/APAGADO". Es un interruptor confiable de gran calidad de construcción que adoptamos en muchas de nuestras placas. Deberías tener algunos en stock para tu sistema de prototipado Grove.




Grove-LED Button

El Grove - LED Button está compuesto por Grove - Yellow Button, Grove - Blue LED Button y Grove - Red LED Button. Este botón es estable y confiable con una larga vida útil de 100 000 veces. Con el LED incorporado, puedes aplicarlo a muchos proyectos interesantes, es realmente útil usar el LED para mostrar el estado del botón. Utilizamos un MOSFET de canal N de alta calidad para controlar el LED para asegurar una alta velocidad de conmutación y un bajo consumo.

Grove - Yellow LED ButtonGrove - Blue LED ButtonGrove - Red LED Button

Grove Botón Dual

Grove - Botón Dual incluye 2 botones, te permite controlar dos canales de señal con un módulo grove. Con 4 tapas de teclas de diferentes colores proporcionadas, puedes ajustar libremente la combinación de colores según sea necesario.




Grove-Tecla mecánica

El Grove-Tecla mecánica es un interruptor mecánico con un LED integrado. El LED RGB de 255 colores completos hace que sea simple y fácil mostrar los estados de tu interruptor. Esta tecla es muy confiable con 20,000,000 veces de vida útil de operación de presión.




Grove - Joystick de Pulgar

Grove - Joystick de Pulgar es un módulo compatible con Grove que es muy similar al joystick 'analógico' en los controladores de PS5 (PlayStation 5).




Grove - Interruptor Magnético

Este es un módulo de interruptor magnético compatible con la interfaz Grove. Está basado en el interruptor de láminas seco encapsulado CT10.




Entrada Salida

Grove - Hub I2C

Hub I2C Grove es un módulo de extensión Grove para conectar múltiples dispositivos I2C al Grove Base Shield.




Grove - Hub I2C (6 Puertos)

Grove - Hub I2C (6 Puertos) es una placa de interfaz de expansión I2C, comparado con el antiguo Grove - Hub I2C, el mismo tamaño, dos conectores más, ¡casi la mitad del precio!




Grove - Multiplexor I2C de 8 Canales/Hub I2C (TCA9548A)

Grove - Multiplexor I2C de 8 Canales/Hub I2C está basado en el chip Multiplexor I2C TCA9548A, puedes conectar hasta 8 dispositivos I2C con la misma dirección al mismo sistema I2C Grove.




Grove - ADC de 4 Canales de 16 bits (ADS1115)

El Grove - ADC de 4 Canales de 16 bits (ADS1115) es un chip ADC de 4 canales de 16 bits de alta resolución y bajo consumo con función PGA (amplificador de ganancia programable). El PGA le permite medir voltajes de entrada desde ±256 mV hasta ±6.144 V, expandiendo así enormemente sus escenarios de aplicación.




Carcasa

Grove - Wrapper

Grove - Wrapper es un tipo de carcasa para fijar y proteger módulos Grove. Te ahorrará mucho trabajo en alinear tus módulos, y te facilitará mostrar tu proyecto. Por ejemplo, será más simple tomar fotografías para mostrar tu producto en Internet, y proporcionará una escena clara y limpia si usas Grove - Wrapper para demostrar tu proyecto. Además, es expandible para Lego, partes mecánicas, y más, esto introducirá más variedad en tus trabajos y hará que tu proyecto se adapte a diversas circunstancias.




Co-Crear sensores Grove con Seeed Studio Fusion

Seeed Studio Fusion ha lanzado una Campaña de Co-marca de Sensores Grove para ayudar a los ingenieros a convertir sus diseños Grove en productos reales. Los participantes pueden hacer que sus diseños sean fabricados y vendidos en Seeed Studio Bazaar (página de compra de productos).

✨ Proyecto de Colaborador

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaborador, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia en la generación de ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...