Skip to main content

Grove Base Shield para NodeMCU

Grove Base Shield para NodeMCU es una placa de expansión que te ayuda a usar sensores Grove con un kit de desarrollo ESP8266 WIFI llamado NodeMCU. Puedes controlar los sensores Grove con scripts en lenguaje Lua en el firmware de NodeMCU.

Características


  • Compatible con todos los módulos Grove
  • 5 conectores digitales (D3-D8)
  • 1 conector analógico (A0)
  • 2 sockets I2C
  • Sin socket SPI
  • Conector UART/D9-D10
  • LED indicador de energía

Función de la Interfaz


El propósito del base shield es facilitar la conexión de pines de entrada y salida de cualquier microprocesador a los módulos Grove. Para una vista más detallada del Base Board, consulta el siguiente diagrama:

note
  1. La alineación escalonada de los pines — por ejemplo, el socket D3 maneja D3 y D5, el socket D5 maneja D5 y D6, el siguiente D6 y D7, etc.
  2. No existe socket D4.
  3. El socket UART puede multiplexar con los puertos D9 y D10, y el socket I2C puede multiplexar con los puertos D1 y D2.
  4. No hay conflicto si usas los cuatro sockets I2C simultáneamente, porque cada dispositivo I2C tiene su propia dirección.
  5. No hay socket SPI, ya que ningún módulo Grove utiliza SPI.

Visor de Esquemático Online

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para brindarte soporte y asegurarnos que tu experiencia sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a tus preferencias y necesidades.

Loading Comments...