Saltar al contenido principal

Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo


peligro

Debido al cierre de MediaTek Labs, todos los enlaces relacionados se han vuelto inválidos. Si necesitas descargar archivos relevantes, por favor búscalos en el siguiente enlace: https://github.com/MediaTek-Labs.

Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo es una placa de expansión de características con puerto grove integrado para la placa de desarrollo LinkIt Smart 7688 Duo[1]. Esta placa breakout ahorrará mucho trabajo para prototipos más rápidos, mediante el procedimiento de cableado simplificado, incluso un principiante que tenga poco conocimiento electrónico puede iniciar un proyecto rápidamente. Soporta buses serie como I2C, UART y proporciona acceso a los pines originales reservados del LinkItTM Smart 7688 Duo.

[1] LinkItTM Smart 7688 Duo es una placa de desarrollo abierta basada en la distribución Linux OpenWrt, MT7688 y ATmega32u4. La placa está diseñada especialmente para habilitar el prototipado de dispositivos IoT de Aplicaciones Ricas para Smart-Home.

Características


  • Interfaz Grove, hace el cableado más fácil.
  • Más puertos Grove, más expandible a módulos Grove ricos.
  • Costo-efectivo.
tip

Ideas de aplicación


  • Dispositivo IoT/Gateway.
  • Robótica
  • Dispositivos multimedia inteligentes
  • Enseñanza y aprendizaje

Especificación


  • Voltaje de entrada: 5.0V (Con puerto de alimentación USB)
  • Voltaje de operación: 3.3V
  • Los pines de depuración se conectan con MT7688, otros pines se conectan con ATmega32U4.

Descripción del Hardware


nota

Como necesitas conectar LinkIt Smart 7688 Duo en este breakout, alinea el lado con USB micro tipo-B del LinkIt Smart 7688 Duo al lado con serigrafía Host del Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo.

Interfaz Grove

Primeros pasos

Materiales requeridos

  • LinkIt Smart 7688 Duo × 1
  • Cable USB (tipo A a micro tipo-B) × 1
  • Adaptador USB a Serial × 1
  • Cables puente × 3
  • Grove - Buzzer × 1

Hacer algo de sonido con un Grove Buzzer

nota
  1. Puedes encontrar Pin 8, Pin 9 y Pin GND cerca del puerto a ser conectado LinkIt Smart 7688.
  2. Puedes conectar cables puente en el puerto MT7688 UART2 en lugar de soldarlos al Pin 8, Pin 9 y Pin GND.

2.Abre una consola después de conectar un adaptador USB a Serial al LinkIt Smart 7688 Duo.

3.Conecta todas las partes como se muestra abajo:

nota

Conecta Grove - Buzzer en el puerto D4.

nota

Los siguientes pasos se realizan en el SO embebido (OpenWRT).

6.Escribe pip install pyfirmata en la consola y presiona Enter para instalar la librería python pyfirmata.

7.Crea un archivo llamado buzzer.py escribiendo vi buzzer.py en la consola, copia el código de abajo en él.

from pyfirmata import Arduino, util
from time import sleep
board = Arduino('/dev/ttyS0')
print "Start blinking D4"
while True:
board.digital[4].write(1)
sleep(0.5)
board.digital[4].write(0)
sleep(0.5)

8.Guarda buzzer.py y escribe python buzzer.py para ejecutar el código de ejemplo.

9.Ahora escucharás el zumbido.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...