Saltar al contenido principal

Grove Cape para la Serie BeagleBone®

Un verdadero hardware abierto, la Serie BeagleBone® es una computadora Linux del tamaño de una tarjeta de crédito que se conecta a Internet y ejecuta software como Android 4.0 y Ubuntu. Con abundante E/S y poder de procesamiento para análisis en tiempo real proporcionado por un procesador ARM® AM335x de 720MHz, BeagleBone® puede complementarse con placas cape plug-in para aumentar la funcionalidad.

Y este Grove - Grove Cape para la Serie BeagleBone® es una placa de expansión para la Serie BeagleBone® para trabajar con abundantes recursos Grove. Hay 6 conectores Grove listos en la placa que cubren funciones como UART, I2C y ADC. Y de esta manera, todos los Módulos Grove son accesibles para la placa BeagleBone®. ¿Quieres hacer algunos proyectos con BeagleBone® y necesitas algunos sensores o pantalla? Este Grove - Grove Cape para la Serie BeagleBone® puede brindarte esta conveniencia.

Especificaciones


  • Voltaje:3.3~5V
  • Corriente:<0.5uA
  • Dimensión:69.9X54.8X17.5 mm
  • Protección de voltaje del puerto E/S digital
  • Digital permite voltaje de entrada máximo 5V
  • Entrada analógica por resistencia de división parcial, Relación de 1.8/5
  • Puerto analógico permite voltaje de entrada máximo 5V

Interfaz


J1,J5: pueden usarse para I2C.

J2,J6,: pueden usarse para UART.

J3,J7,: pueden usarse para ADC.

El mapeo de pines descrito para la placa Grove Cape para la Serie BeagleBone® se muestra a continuación:

Interfaz GrovePin GroveA/DI²CUARTPin BeagleBone®función BeagleBone®
J11SCL1J8.17gpio[5]/
J12SDA1J8.18gpio[4]/
J51SCL2J8.19gpio[13]/
J52SDA2J8.20gpio[12]/
J21RX1J8.26gpio[14]/
J22TX1J8.24gpio[15]/
J61RX2J8.22gpio[2]/
J62TX2J8.21gpio[3]/
J31AIN0J8.39
J32AIN1J8.40
J71AIN2J8.37
J72AIN3J8.38

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...