Saltar al contenido principal

Grove IoT Developer Kit Microsoft Azure Edition

Grove IoT Developer Kit – Microsoft Azure Edition contiene un módulo Intel® Edison, una placa Intel® Edison para Arduino, un Grove Base Shield, un conjunto de sensores Grove y actuadores con puertos Grove integrados para prototipado rápido. Simplemente conecta los módulos y estarás listo para crear.

Intel® Edison Para Arduino

El módulo de cómputo Intel® Edison está diseñado para makers expertos, emprendedores y algunas aplicaciones IoT industriales, proporciona facilidad de desarrollo para una gama de proyectos de prototipado o empresas comerciales cuando el rendimiento importa. Con una placa de expansión que se interfaz con una amplia gama de shields de Arduino, Intel® Edison para Arduino permite prototipado rápido y fácil con hardware de código abierto y un entorno de desarrollo de software.

Características

  • Una combinación del poder de Intel® Edison y el rico sistema Grove

  • Prototipado rápido para proyectos IoT

  • Soporta desarrollo con Arduino* y C/C++, seguido por Node.JS, Python, RTOS, y soporte de Programación Visual en el futuro cercano

  • Incluye un marco de conectividad dispositivo-a-dispositivo y dispositivo-a-nube para habilitar comunicación entre dispositivos y un servicio de análisis de series temporales basado en la nube y multi-inquilino.

  • Tiene un conector de tarjeta SD, micro USB o conector USB host estándar tipo A (vía interruptor mecánico), dispositivo Micro USB, 6 entradas analógicas, y 20 pines de entrada/salida digital, 1x UART, 1x I2C, y 1x cabecera ICSP de 6 pines (SPI) Jack de alimentación con entrada DC de 7V-15V.

Qué está incluido

Inter Edison Para Arduino

Módulo de cómputo Intel Edison

Inter Edison Para Arduino

Base Shield V2

Sensores

SensorWiki
Grove - Button(to Wiki)
Grove - Sound Sensor(to Wiki)
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)[(to Wiki)
Grove - Touch Sensor(to Wiki)
Grove - Light Sensor v1.2(to Wiki)
Grove - Temperature Sensor(to Wiki)
Grove - Rotary Angle Sensor(P)(to Wiki)
Grove - Piezo Vibration Sensor(to Wiki)

Actuadores

Grove - LED Verde

Grove - LED Azul

Motor Paso a Paso con Engranajes y Controlador (al Tutorial de Arduino)

Primeros Pasos con la Placa Intel® Edison

Antes de trabajar con cualquier módulo Grove, primero comencemos con la Placa Intel® Edison. Puedes seguir las instrucciones detalladas en el sitio oficial de Intel® Edison para:

Paso 1: Ensambla tu Placa

Instala el módulo de cómputo, conecta las patas y enchufa tus cables.

Paso 2: Elige tu Sistema Operativo

WindowsEl instalador de Windows de 64 bits instalará tus controladores, actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar versión de 64 bits
OS XEl instalador de Mac* OS X* actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar
LinuxEl instalador de Linux* actualizará tu firmware y te permitirá instalar tu entorno de desarrollo (IDE)Descargar

Si tienes un sistema Windows de 32 bits o tienes errores con el instalador, Intel también proporciona un proceso manual para instalar los controladores o actualizar tu firmware:

WindowsProbar Proceso Manual
OS X Probar Proceso Manual
Linux Probar Proceso Manual

Paso 3: Configurar un Terminal Serie

Necesitarás una conexión de terminal serie a tu placa para flashear el firmware

Paso 4: Conectar tu Placa a Internet

¿Cómo puedes construir un dispositivo IoT sin la "I"? Vamos a conectar tu placa a la red WiFi.

Paso 5: Pruébalo con Arduino IDE

Como ya hemos instalado el entorno de desarrollo incluyendo Arduino IDE en el Paso 2 (si no, puedes descargar el último Arduino IDE aquí. ) ahora como tu primera práctica, vamos a intentar hacer parpadear un LED en la Placa Intel Edison con Arduino IDE.

Comenzando con el Sistema Grove

Conecta el Grove - Base Shield a Intel Edison para Arduino a través de los conectores de pines.

Usando cable Grove 26AWG realiza las siguientes conexiones:

Módulos GroveConectado a
Sensor de Temperatura y HumedadI2C
Sensor de HumedadA1
Sensor de LuzA2
Sensor UVA3
Sensor de Movimiento PIRD7
EncoderD2
BotónUART(D1)
LCD RGB BacklightI2C
ReléD5
ServoD6
BuzzerD4

Ejecutando el Ejemplo

  1. Abre el sitio web: Grove_Indoor_Environment_Demo para descargar todo el proyecto.

  1. Haz clic en Tools > Serial Port y selecciona el Com # al que está conectado el Intel Edison

  1. Haz clic en Sketch>Import Library…>Add Library e importa la biblioteca descargada en el paso 1

  2. Haz clic en File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo y selecciona la demostración. Haz clic en el icono upload

  1. Abre Serial Monitor, imprimirá la información de los sensores:

  1. Gira el Encoder para verificar el valor del sensor en el LCD.

  1. En el "Send TextBox", puedes ingresar el siguiente comando para operar los sensores y actuadores:
EjemploDescripción
set temp>40, relay=1si la temperatura es mayor a 40℃, el relé se abre.
set temp>40, sleep=1si la temperatura es >40℃, no hacer nada.
set humi>60, buzzer=1si la humedad es >60%, el buzzer suena.
set light>600, servo=90si la intensidad de luz es >600, el servo gira 90°.
set uv>80, relay=0si la intensidad UV es >80, el relé se cierra.
set pir=1, buzzer=1si se detectan personas, el buzzer suena.
set ms>40, relay=1si la humedad es >40, el relé se abre.
set ssid=name, psw=passwordestablece el SSID y contraseña del wifi. Puedes abrir un navegador web e ir a la dirección IP mostrada en el Serial Monitor o LCD. El puerto predeterminado es 88. El puerto predeterminado es 88. Por ejemplo: 192.168.1.101:88

Nota:

  • El comando debe terminar con 'n', por lo que "NewLine" (en el Monitor Serie) debe estar seleccionado.

  • Un actuador solo puede ser controlado por un sensor. Si un sensor A quiere controlar un actuador (que ya está siendo controlado por el sensor B), el sensor B debe configurarse en modo sleep.

  1. Conexión WiFi. Abre el Monitor Serie y configura tu ssid y contraseña (como se muestra a continuación). Verifica la IP local en la LCD o en el Monitor Serie. En un dispositivo conectado a la misma red, abre un navegador web y ve a la dirección IP anterior, podrás ver el valor del sensor.

Nota: Al visitar el servidor web, se debe agregar un número de puerto (88), como por ejemplo: 172.20.10.2:88.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...