Saltar al contenido principal

Guía de Sensores Grove

El Sensor Grove es un sensor modular introducido por Seeed Studio, y es parte del sistema Grove. El sistema Grove utiliza un diseño de interfaz unificado, facilitando a los usuarios la construcción rápida de varios proyectos electrónicos. Hay muchos tipos de sensores Grove, incluyendo pero no limitándose a sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de luz, sensores de gas, y más.

En general, el sistema de sensores Grove proporciona una solución conveniente para entusiastas de la electrónica y desarrolladores, simplificando enormemente el uso de sensores y el desarrollo de proyectos.

Características

  • Fácil de Usar: El diseño de interfaz unificado no requiere soldadura, permitiendo una configuración de proyecto rápida y conveniente.
  • Diseño Modular: Una amplia variedad de sensores está disponible, permitiendo a los usuarios combinarlos flexiblemente según sus necesidades.
  • Alta Compatibilidad: Soporta múltiples plataformas de desarrollo, como Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, y más.

Diferentes tipos de sensores Grove

Tenemos varios tipos de sensores Grove, incluyendo pero no limitándose a sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de luz, sensores de gas, y más.

Temp & Humi

Grove - AHT20 I2C Sensor Industrial de Temperatura y Humedad

AHT20 es una nueva generación de sensor de temperatura y humedad integrado con un paquete SMD plano de doble fila y sin cables, adecuado para soldadura por reflujo. AHT20 está equipado con un chip ASIC de nuevo diseño: un sensor de humedad capacitivo semiconductor MEMS mejorado, y un sensor de temperatura estándar en chip. De hecho, AHT20 es adecuado para la mayoría de escenarios industriales.




Grove - Sensor de Temp y Humedad(SHT31)

Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (SHT31) mide temperatura y humedad con alta precisión ±2% RH y ±0.3°C, respectivamente. Basado en el sensor Sensirion SHT3x-DIS, ofrece inteligencia excepcional, confiabilidad y especificaciones de precisión mejoradas comparado con su predecesor. Permite fácil integración en automatización industrial, sistemas de hogar inteligente, etc.




Grove - Sensor I2C de Alta Precisión Temp&Humedad(SHT35)

Este Grove - SHT35 es un sensor ambiental I2C para medición de temperatura y humedad con alta precisión ±1.5% RH y ±0.1°C, respectivamente. Basado en el sensor Sensirion SHT3x-DIS, ofrece inteligencia excepcional, confiabilidad y especificaciones de precisión mejoradas comparado con su predecesor. Permite fácil integración en automatización industrial, sistemas de hogar inteligente, etc.




Grove - Sensor de Temperatura y Humedad Pro(DHT22)

Grove - DHT22 es un sensor de temperatura y humedad de alta precisión basado en el módulo DHT22 (también conocido como AM2302 o RHT03). El alto rendimiento de costo y alta precisión lo hacen ideal para monitoreo de temperatura y humedad de Arduino y Raspberry Pi, también puedes usarlo para hacer un termómetro e higrómetro.




Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)

Grove – Sensor de Temperatura y Humedad está basado en DHT11, que tiene alta precisión de medición y amplio rango, y bajo costo.




Grove - Sensor de Temperatura y Humedad(DHT20)

El nuevo Grove - Sensor de Temperatura y Humedad está basado en el sensor DHT20. El DHT20 es una versión mejorada del DHT11, comparado con la versión anterior, la precisión de medición de temperatura y humedad es mayor, y el rango de medición es más amplio. Cuenta con salida I2C lo que significa que es más fácil de usar.




Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (Alta Precisión y Mini) v1.0

Este es un sensor multifuncional que te proporciona información de temperatura y humedad relativa al mismo tiempo. Utiliza un sensor TH02, que es un sensor digital I2C de humedad y temperatura. Puede satisfacer las necesidades de medición para propósitos generales. Proporciona lecturas confiables cuando las condiciones de humedad del ambiente están entre 0-80% RH, y las condiciones de temperatura entre 0-70°C, cubriendo las necesidades en la mayoría de aplicaciones domésticas y diarias que no contienen condiciones extremas.




Grove - Sensor de Temperatura y Humedad

Este sensor digital Grove SHT40 está basado en los sensores de humedad y temperatura probados en la industria de Sensirion. Puede proporcionar precisión constante de temperatura y humedad en un rango de medición extenso. Y con la plataforma grove, estás listo para conectar y usar el sensor SHT4x en cualquier microcontrolador (Arduino) o microprocesador (Raspberry Pi).




Temperatura

Grove - Amplificador de Termopar 1-Wire (MAX31850K)

El Grove - Amplificador de Termopar 1-Wire (MAX31850K) es un convertidor de termopar a digital con resolución de 14 bits y compensación de unión fría. Puede medir los valores de temperatura desde -50°C hasta 600°C.




Grove - Amplificador de Termopar I2C (MCP9600)

El Grove - Amplificador de Termopar I2C (MCP9600) es un convertidor de termopar a digital. Este módulo está diseñado para ser usado en conjunto con un termopar tipo k. Si necesitas medir un amplio rango de temperaturas, esta es una buena opción.




Sensor de Temperatura One Wire DS18B20

Este Sensor de Temperatura One Wire de 2m de largo tiene una sonda impermeable y forma de cable largo, adecuado para detección de temperatura por inmersión. El chip dentro de este sensor es DS18B20 que es ampliamente adoptado.




Grove - Sensor de Alta Temperatura

Los termopares son muy sensibles, requiriendo un buen amplificador con una referencia de compensación fría. El Grove - Sensor de Temperatura USA un termopar tipo K para detección de temperatura, con un Termistor para detectar la temperatura ambiente como compensación de temperatura. El rango detectable de este sensor es -50-600℃, y la precisión es ±(2.0% + 2℃)




Grove - Cámara de Imagen Térmica IR-Array MLX90641

Esta cámara térmica IR lleva un arreglo de 16x12 sensores térmicos (MLX90641) y puede detectar la temperatura de objetos desde lejos con una precisión del área central de ±1℃ y precisión promedio de ±1.5℃. Para obtener las imágenes térmicas fácilmente, se usa el protocolo I2C para obtener las imágenes de baja resolución de la cámara. El FOV (Campo de Visión) de esta cámara es 110°x75°, y el rango de medición de temperatura es -40℃ a 300℃.




Grove - Sensor de Temperatura Infrarrojo Digital

El sensor de temperatura infrarrojo digital es un módulo de medición de temperatura sin contacto que se basa en MLX90615. Tanto el chip detector termopila sensible a IR como el chip de acondicionamiento de señal están integrados en el mismo paquete.




Grove - Sensor de Temperatura Infrarrojo

Este sensor de temperatura infrarrojo Grove es un modelo de medición de temperatura sin contacto. El sensor está compuesto por 116 elementos de termopar en serie sobre una micro-membrana flotante que tiene un diámetro activo de 545μm y con una superficie ennegrecida para absorber la radiación térmica infrarroja incidente, lo que induce una respuesta de voltaje en los terminales de salida.




Grove - Matriz de Sensores de Temperatura Infrarrojo(AMG8833)

Este es un sensor de matriz infrarroja de alta precisión basado en tecnología MEMS avanzada, que puede medir temperaturas que van desde 0°C hasta 80°C (32°F hasta 176°F) y proporciona una precisión de +- 2.5°C (4.5°F). Puede soportar detección de temperatura del área bidimensional de 8 × 8 (64 píxeles) y una distancia máxima de detección de 7 metros.




Grove-Sensor_de_Temperatura

Grove - Sensor de Temperatura mide la temperatura ambiente a través de un termistor NCP18WF104F03RC que presenta alta estabilidad y alta precisión.




Grove - Sensor de Temperatura V1.2

Grove - Sensor de Temperatura mide la temperatura ambiente a través de un termistor NCP18WF104F03RC que presenta alta estabilidad y alta precisión.




Grove - Sensor de Temperatura I2C de Alta Precisión(MCP9808)

El Grove - Sensor de Temperatura I2C de Alta Precisión(MCP9808) es un módulo digital de alta precisión basado en MCP9808. Integrado con el sensor de temperatura Microchip MCP9808, proporciona alta precisión y un amplio rango de mediciones de temperatura desde -40°C hasta +125°C. A diferencia de otros sensores, puedes elegir la resolución de medición de este sensor, proporcionando alta flexibilidad para tus aplicaciones de detección de temperatura.




Múltiples en uno

Grove SEN5X Todo en Uno

El Grove-SEN54 es una solución integral para medir parámetros esenciales de calidad del aire incluyendo material particulado, VOC, humedad y temperatura. Sus algoritmos avanzados hacen que la integración en sistemas HVAC y Purificadores de Aire sea sin esfuerzo y proporciona una experiencia sin complicaciones para los usuarios finales sin necesidad de programación.




Grove - Sensor de Temperatura Humedad Presión Gas (BME680)

El sensor Grove BME680 es un sensor ambiental 4-en-1 con fuerte capacidad de detección para Temperatura, Humedad, Presión y Gas ¡incluso en un paquete pequeño! Será muy beneficioso aplicarlo en dispositivos GPS o proyectos IoT como tu propia estación meteorológica Arduino o sistema de pronóstico del tiempo.




Grove - Sensor de CO2 y Temperatura y Humedad (SCD41)

El Grove - SCD41 es un sensor ambiental 3-en-1 compacto pero potente para medición de CO2, Humedad y Temperatura. Basado en el Sensirion SCD41, la tecnología de sensor NDIR fotoacústico permite alta precisión y amplio rango de medición. Su tamaño miniatura, gran voltaje de suministro, alta robustez y consumo de energía ajustable le permiten integrarse perfectamente en una variedad de aplicaciones de monitoreo ambiental como Sistema de Ventilación Inteligente.




Grove - Sensor de CO2 y Temperatura y Humedad (SCD30)

El Grove - SCD30 es un sensor ambiental 3-en-1 compatible con Arduino para medición de CO2, temperatura y humedad. Basado en el Sensirion SCD30, su tecnología Infrarroja No Dispersiva (NDIR) permite alta precisión y amplio rango de medición, y puede medir humedad y temperatura por algoritmo a través de modelado y compensación de fuentes de calor externas. Se integra fácilmente en varias aplicaciones de Monitoreo Ambiental como Sistema de Ventilación Inteligente.




Grove - Sensor de Luz Gesto Color Proximidad (TMG39931)

El sensor Grove - Light & Color & proximity está basado en el producto TMG39931, que cuenta con detección avanzada, detección de Proximidad, Sensor de Luz Ambiental Digital (ALS), Sensor de Color (RGBC), y generación/transmisión de patrones ópticos para difusión. Este sensor cuatro-en-uno te permite recopilar los datos del ambiente circundante y transferirlos a través del bus I2C.




Potenciado por IA

Módulo Grove Vision AI

El Módulo Grove Vision AI es una placa del tamaño de un pulgar basada en el procesador Himax HX6537-A y equipada con una cámara OV2640, un micrófono digital y una Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 ejes. Es totalmente compatible con Edge Impulse, lo que te permite muestrear datos sin procesar, construir modelos e implementar los modelos ML entrenados en el módulo sin ninguna programación. Es compatible con el ecosistema de la serie XIAO y Arduino, ideal para una amplia gama de aplicaciones de detección de objetos.




Módulo Grove Vision AI V2

Es un módulo de IA de visión basado en MCU potenciado por Himax WiseEye2, que cuenta con Arm Cortex-M55 y Ethos-U55. Los frameworks TensorFlow y PyTorch son compatibles. Compatible con Arduino IDE y despliegue de modelos sin código y visualización inmediata de resultados de identificación con SenseCraft AI.




Sensor de Gestos IR Inteligente Grove (PAJ7660)

El Sensor de Gestos IR Inteligente Grove es un módulo inteligente de reconocimiento de gestos equipado con un sensor de cámara infrarroja y algoritmo de IA aplicado. Puede detectar más de 15 gestos con detección amplia mientras soporta comunicación tanto IIC como SPI. Este módulo también permite conexión directa con Grove, Type-C y Seeed Studio XIAO.




Humedad del Suelo

Grove - Sensor de Humedad Capacitivo (Resistente a la Corrosión)

El Grove - Sensor de Humedad Capacitivo (Resistente a la Corrosión) es un sensor de humedad del suelo basado en cambios de capacitancia. Comparado con los sensores resistivos, los sensores capacitivos no requieren exposición directa de los electrodos metálicos, lo que puede reducir significativamente la erosión de los electrodos.




Grove - Sensor de Humedad

El Grove - Sensor de Humedad del Suelo puede medir la humedad del suelo para plantas. El sensor de humedad del suelo consiste en dos sondas que permiten que la corriente pase a través del suelo y luego obtener valores de resistencia para medir el contenido de humedad del suelo.




Proximidad

Grove - Ultrasonic Ranger

El Grove - Ultrasonic Distance Sensor es un transductor ultrasónico que utiliza ondas ultrasónicas para medir distancia. Puede medir desde 3cm hasta 350cm con una precisión de hasta 2mm. Es un módulo ultrasónico perfecto para medición de distancia, sensores de proximidad y detectores ultrasónicos.




Grove - IR Distance Interrupter v1.2

Este IR Distance Interrupter cuenta con un fotorreflector RFR-359F de alta sensibilidad para realizar la función de detección de distancia.




Grove - TF Mini LiDAR

El TF Mini LiDAR está basado en el principio ToF (Time of Flight) e integrado con diseños ópticos y eléctricos únicos, para lograr una detección de distancia estable, precisa, de alta sensibilidad y alta velocidad.




Grove-Doppler-Radar

El Grove – Doppler Radar está basado en el BGT24LTR11 Silicon Germanium MMIC que es un transceptor de radar de 24GHz. Está impulsado por un MCU XMC1302 basado en Arm® Cortex®-M0. Viene en un paquete compacto y funciona con muy bajo consumo de energía, proporcionando mediciones de alta precisión del movimiento y velocidad de objetos.




Grove - Time of Flight Distance Sensor VL53L0X

Grove - Time of Flight Distance Sensor-VL53L0X es un sensor de distancia ToF de alta velocidad, alta precisión y largo alcance basado en VL53L0X.




Grove - 80cm Infrared Proximity Sensor

El 80cm Infrared Proximity Sensor es un Sensor de Medición de Distancia de Propósito General basado en Sharp GP2Y0A21YK, que es un sensor de medición de distancia de ángulo amplio. Este sensor de proximidad toma una lectura continua de distancia y devuelve un voltaje analógico correspondiente con un rango de 10cm (4") a 80cm (30").




Grove - Gesture V1.0

El sensor en Grove - Gesture es PAJ7620U2 que integra la función de reconocimiento de gestos con interfaz I2C general en un solo chip.




Grove - Adjustable PIR Motion Sensor

Grove - Adjustable PIR Motion Sensor es un sensor de movimiento infrarrojo pasivo fácil de usar, que puede detectar movimiento de objetos infrarrojos hasta 3 metros. Cualquier objeto infrarrojo que se mueva en su rango de detección, el sensor emite HIGH en su pin SIG. Será un sensor de movimiento perfecto para tu proyecto Arduino / Raspberry Pi.




Calidad del Aire

Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301)

El Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301) es una nueva generación de sensor de detección de polvo láser, que se utiliza para la detección continua y en tiempo real de polvo en el aire. Con su salida estable, bajo ruido y consumo de energía ultra bajo, es adecuado para aires acondicionados, purificadores de aire inteligentes y otros proyectos IoT relacionados con la calidad del aire.




Grove - Dust Sensor

Este Dust Sensor proporciona una buena indicación de la calidad del aire en un entorno midiendo la concentración de polvo.




Grove - Air Quality Sensor v1.3

Grove - Air quality sensor v1.3 está diseñado para pruebas de calidad del aire interior. Puede responder a monóxido de carbono, alcohol, acetona, diluyente, formaldehído y otros gases ligeramente tóxicos. Compatible con fuentes de alimentación de 5V y 3.3V, puede funcionar con Arduino y Raspberry Pi. Con su estabilidad a largo plazo y bajo consumo de energía, sería una opción perfecta para el monitoreo de la calidad del aire.




Grove - Sensor de formaldehído

Grove- Sensor de Formaldehído basado en Sensirion SFA30 ofrece un excelente rendimiento de detección de formaldehído con una sensibilidad cruzada excepcionalmente baja a otros VOCs. El sensor SHT integrado proporciona lecturas precisas de humedad y temperatura. Diseñado para una fácil integración en Acondicionadores de Aire, Purificadores de Aire y Sistemas de Ventilación Inteligente, etc., especialmente en casas nuevas.




Gas

Grove - Sensor de Gas V2(Multicanal)

Grove - Sensor de Gas Multicanal V2 proporciona una función de detección de gases estable y confiable bajo las circunstancias de cualquier otro tipo de cuatro gases. Puede detectar una variedad de gases, además de Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Alcohol etílico (C2H5CH), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), y etc.




Grove - Módulo de sensor de gas

El módulo Grove - Sensor de Gas es útil para la detección de fugas de gas (en el hogar y la industria). Puede detectar GLP, i-butano, metano, alcohol, hidrógeno, humo y demás. Las mediciones se pueden tomar lo antes posible basándose en su tiempo de respuesta rápido. Además, la sensibilidad se puede ajustar mediante el potenciómetro.

Grove - Sensor de Gas(MQ2)Grove - Sensor de Gas(MQ3)
Grove - Sensor de Gas(MQ5)Grove - Sensor de Gas(MQ9)

Grove - Sensor de Gas(O₂)

Este sensor O2 Grove puede usarse para hacer un detector y analizador simple de nivel de oxígeno. Puede medir la concentración de O2 dentro de un rango de 0 a 25% Vol y la concentración máxima de detección es 30% Vol. Este sensor será EOL pronto. Por favor elige el sensor O2 recién actualizado.




Grove - Sensor de Gas O₂(MIX8410)

Grove - Sensor de Oxígeno (MIX8410) es un sensor de oxígeno electroquímico y puede usarse para probar la concentración de oxígeno en el aire. Bajo la catálisis de los electrodos, ocurre una reacción redox en el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, generando así una corriente. La concentración de oxígeno en el aire se calcula midiendo esta corriente y refiriéndose al gráfico de características lineales de concentración de oxígeno.




Grove - Sensor de Oxígeno Pro(GGC2330-O2)

GGC2330-O2 es un Sensor de Oxígeno profesional, que está precalibrado con el MCU integrado y sensor de temperatura. Presenta bajo consumo de energía, buena estabilidad, alta sensibilidad y larga vida útil.




Grove - Sensor de Alcohol

Grove - Sensor de Alcohol es un módulo completo de sensor de alcohol, basado en MQ303A. Tiene buena sensibilidad y respuesta rápida al alcohol.




Grove - Sensor de CO2

El Grove - Sensor de CO2(MH-Z16) es un sensor de detección de CO2 infrarrojo, que presenta alta sensibilidad y alta precisión no dispersiva, midiendo el rango de 0-2000 partes por millón (PPM).




Grove - Sensor Inteligente de Calidad del Aire (SGP41)

Este es un sensor de gas digital que usa el SGP41 de Sensirion con tecnología CMOSens avanzada para medir VOCs y NOx en el aire interior. Es altamente estable y duradero, haciéndolo adecuado para monitoreo continuo durante períodos extendidos. Su tamaño compacto y opciones flexibles de suministro de energía lo hacen fácil de usar en varias aplicaciones como purificadores de aire y sistemas de ventilación controlados por demanda.




Grove-Sensor de Gas VOC y eCO2 (SGP30)

El Grove-Sensor de Gas VOC y eCO2 SGP30 es un sensor de calidad del aire. Basado en SGP30, este módulo proporciona salida de TVOC (Compuestos Orgánicos Volátiles Totales) y CO2eq con excelente estabilidad a largo plazo y bajo consumo de energía, lo que lo convierte en una opción perfecta para la detección de calidad del aire interior usando Arduino o Raspberry Pi.




Grove - Sensor de Gas VOC (SGP40)

El Grove - Sensor de Gas VOC (SGP40) es un módulo innovador de detección ambiental desarrollado para una amplia gama de aplicaciones de detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC). Este sensor puede realizar mediciones de VOC de alta calidad en tiempo real.




Grove - Sensor HCHO

El Grove - Sensor HCHO puede usarse para detectar VOCs, como HCHO, tolueno, benceno y alcohol, construido con el sensor VOC WSP2110 y con alta sensibilidad de hasta 1ppm.




Grove - Sensor de Gas Multicanal

Tres canales de gas independientes en un paquete Construido con ATmega168PA Los gases detectables incluyen: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Hidrógeno (H2), Amoníaco (NH3), Metano (CH4), etc. Compatible con Grove




Barómetro

Grove - Barómetro (Alta Precisión)

Este Sensor Grove - Barómetro (Alta Precisión) cuenta con un chip HP206F de alta precisión para detectar presión barométrica, altímetro y temperatura. Puede medir ampliamente presión en el rango de 300mbar~1200mbar, con súper alta precisión de 0.01mbar(0.1m) en modo de resolución ultra alta.




Grove - Sensor de Barómetro (BME280)

Grove - Sensor de Temp&Humi&Barómetro (BME280) es una placa de desarrollo para el Bosch BMP280, un sensor combinado de humedad, presión y temperatura de alta precisión y bajo consumo.




Grove - Sensor de Barómetro (BMP280)

Grove - Sensor Barométrico y de Temperatura BMP280 I2C y SPI está construido alrededor del Bosch BMP280. Es un sensor ambiental de bajo costo y alta precisión que mide la temperatura y el barómetro. Grove - BMP280 soporta comunicación tanto I2C como SPI y proporcionamos la biblioteca Arduino BMP280.




Grove - Sensor de Presión Barométrica de Alta Precisión DPS310

Grove - DPS310 es un sensor de presión barométrica de alta precisión, puede medir cambios de presión de aire causados por cambios de altura a nivel de centímetros.




Grove - Kit de Sensor de Presión Integrado

Grove - Kit de Sensor de Presión Integrado (MPX5700AP) está hecho para medir presión en el rango de 15Kpa a 700Kpa, lo cual es perfectamente adecuado para crear tu propio sistema de medición de presión de aire con Arduino.




Acelerómetro

Grove - Sensor de Vibración D7S

El Grove - Sensor de Vibración D7S es un módulo de detección de terremotos que proporciona monitoreo en tiempo real de actividades sísmicas. Utiliza un acelerómetro de alta precisión y algoritmos avanzados de terremotos para detectar y clasificar varios tipos de vibraciones basándose en su severidad.




Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes

El Grove - 3-Axis Digital Accelerometer es un acelerómetro digital de 3 ejes que se utiliza frecuentemente para detección de orientación, detección de gestos y detección de movimiento, entre otros elementos.

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)Grove - ADXL345 - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)




Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes (LIS3DHTR)

Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes (LIS3DHTR) es un acelerómetro de 3 ejes de bajo costo que está basado en el chip LIS3DHTR que proporciona múltiples rangos y selección de interfaces.




Grove - Acelerómetro Analógico de 3 Ejes

El ADXL335 es un acelerómetro MEMS de triple eje con un bajo consumo de energía de 150 μA en el modo de medición! Este acelerómetro analógico es un acelerómetro de baja g con un rango mínimo de escala completa de ±3 g. El ADXL335 puede medir la aceleración estática de la gravedad en aplicaciones de detección de inclinación, así como la aceleración dinámica resultante del movimiento, choque o vibración.




Grove - Brújula Digital de 3 Ejes v2.0

El Grove - Brújula Digital de 3 Ejes es un sensor de brújula digital basado en el Bosch BMM150. Permite la medición del campo magnético en tres ejes perpendiculares y la salida se puede leer a través de la interfaz I2C y SPI, perfectamente adecuado para aplicaciones móviles de 3 ejes.




Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±16g Ultra-bajo Consumo (BMA400)

El sensor Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±16g Ultra-bajo Consumo (BMA400) es un sensor de aceleración triaxial digital de 12 bits con características inteligentes de interrupción activada por movimiento y posición en el chip. Puede detectar tu postura de movimiento, como Caminar, Correr, Permanecer quieto.




Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes

Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes es un sensor Grove rentable integrado con un acelerómetro digital de 3 ejes y un giroscopio digital de 3 ejes




Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes (BMI088)

El Grove - Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes (BMI088) es una Unidad de Medición Inercial (IMU) de alto rendimiento de 6 GdL (grados de libertad). Este sensor está basado en el BOSCH BMI088, que es un IMU de alto rendimiento con alta supresión de vibraciones.




Grove - IMU 9DOF(lcm20600+AK09918)

El Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) es un IMU (unidad de medición inercial) de 9 Grados de Libertad que combina giroscopio, acelerómetro y brújula electrónica. Utilizamos dos chips LCM20600+AK09918 para implementar esas 3 funciones.




Luz

Grove Sensor de Rayos AS3935

El sensor de rayos Grove AS3935 es un sensor fácil de usar construido alrededor del IC AS3935, que puede detectar tanto rayos de nube a tierra como intra-nube hasta 30 o 40 km. Es programable con comunicación I2C o SPI y soporta alimentación de 3.3V y 5.0V.




Grove - Sensor de Luz Digital

Este módulo está basado en el convertidor de luz a digital I2C TSL2561 para transformar la intensidad de luz en una señal digital. Tiene tres modos de detección para tomar sus lecturas (modo infrarrojo, espectro completo y modo visible humano) y puede ser usado para medir el cambio en la intensidad de luz en varias situaciones de iluminación con muchos microcontroladores populares.




Grove - Sensor de Luz

El Grove - Sensor de Luz v1.2 es un módulo analógico y puede generar varias señales eléctricas que pueden ser convertidas a diferentes rangos. Integra una fotorresistencia LS06-S, un fotodiodo altamente sensible y confiable, para detectar la intensidad de luz en el ambiente. Es un módulo sensor de luz perfecto para Arduino para medición de luz, detección de luz e interruptor controlado por luz.




Grove - Sensor de Luz Solar

Grove - Sensor de Luz Solar es un sensor de luz digital multicanal, que tiene la capacidad de detectar luz visible e infrarroja. Ofrece un excelente rendimiento bajo un amplio rango dinámico y una variedad de fuentes de luz incluyendo luz solar directa. Adecuado para tu estación meteorológica Raspberry Pi o sistema de riego inteligente usando Arduino si necesitas monitorear el espectro visible.




Grove - Sensor UV

El Grove – Sensor UV se utiliza para detectar la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) incidente. Está basado en el sensor GUVA-S12D que tiene un amplio rango espectral de 240~370nm.




Grove - Receptor Infrarrojo

Grove - Receptor IR (Infrarrojo) se utiliza para recibir señales infrarrojas y también para detección de control remoto. El detector IR tiene un demodulador interno que busca IR modulado a 38 kHz. El Receptor Infrarrojo puede recibir señales bien dentro de 10 metros.




Grove - Detector de Líneas V1.1

La mayoría de proyectos robóticos automatizados comienzan con un robot seguidor de líneas, Grove - Detector de líneas v1.1 está diseñado para lograr esta tarea fácil y rápidamente.




Grove - Sensor de Llama

El Grove-Sensor de Llama puede utilizarse para detectar fuentes de fuego u otras fuentes de luz de longitud de onda en el rango de 760nm - 1100 nm. Está basado en el sensor YG1006 que es un fototransistor de silicio NPN de alta velocidad y alta sensibilidad. Debido a su epoxi negro, el sensor es sensible a la radiación infrarroja. Con un zumbador y LED adicionales, puedes construir fácilmente un sistema de alarma contra incendios.




Grove - Sensor Reflectivo Infrarrojo

Grove - Sensor Reflectivo Infrarrojo v1.2 puede utilizarse para la detección de proximidad y color de objetos. El fotosensor reflectivo - RPR-220 utilizado en este módulo consiste en un diodo emisor de luz infrarroja y un fototransistor de alta sensibilidad.




Biométrico

Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Dedo

Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Dedo está basado en PAH8001EI-2G. El bajo consumo de energía y el modo de ahorro de energía flexible lo hacen adecuado para dispositivos portátiles.




Grove - Detector EMG

El detector EMG es un puente que conecta el cuerpo humano y la electricidad, el sensor recopila pequeñas señales musculares y luego las procesa con amplificación y filtrado de segundo orden, la señal de salida puede ser reconocida por Arduino.




Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Oreja

Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Oreja/Dedo contiene un clip y un módulo receptor. Simplemente colócalo suavemente en tu oreja/dedo y estás listo para usar.




Grove - Sensor GSR

Grove - Sensor GSR significa respuesta galvánica de la piel y es un método para medir la conductancia eléctrica de la piel. Puede usarse para reflejar la actividad emocional humana.




Sonido

Grove - Sensor de Sonido

Este Grove-Sensor de Sonido está basado en un amplificador LM358 y un micrófono electret. Detecta la intensidad del sonido del ambiente y emite una señal analógica que es fácilmente muestreada y probada por un Seeeduino.




Grove - Sensor de Volumen

El Grove-Sensor de Volumen está basado en el amplificador LM2904 y un micrófono integrado y está diseñado para detectar el volumen del sonido ambiental.




Grove - Micrófono Analógico

El Grove - Micrófono Analógico está basado en la tecnología MEMS SiSonic de alto rendimiento, que es una opción ideal de sensores de sonido donde se requiere un excelente rendimiento de audio.




Grove - Grabadora v2.0

Grove - Grabadora v2.0 es una grabadora mejorada con características enriquecidas y es capaz de grabar 8-20 segundos de audio con alta calidad y voz natural.




Grove Reconocimiento de Voz Offline

Este es un módulo de reconocimiento de voz offline puro de bajo consumo con menos de 100ms de tiempo de identificación y 150 comandos preprogramados. Utiliza el chip de voz US516P6 con un núcleo de arquitectura RSIC de 32 bits, conjunto de instrucciones DSP y unidad aritmética FPU. Ideal para varios dispositivos inteligentes como electrodomésticos inteligentes, juguetes y lámparas que requieren control por voz.




Táctil

Grove - Sensor Táctil

Grove - Sensor Táctil te permite reemplazar la presión con el tacto. Puede detectar el cambio en la capacitancia cuando un dedo está cerca.




Grove - Sensor de Ángulo Rotatorio

Grove - Sensor de Ángulo Rotatorio, este potenciómetro produce una salida analógica entre 0 y Vcc (5V DC con Seeeduino) en su conector D1. El conector D2 no se utiliza. El rango angular es de 300 grados con un cambio lineal en el valor. El valor de resistencia es de 10k ohmios, perfecto para uso con Arduino. Esto también puede ser conocido como un sensor de ángulo rotatorio.




Grove - Grove - Sensor de Fuerza Redondo FSR402

El Grove-Sensor de Fuerza Redondo(FSR402) es un módulo sensible a la fuerza. En el extremo del sensor hay una resistencia sensible a la fuerza redonda, cuya resistencia depende de la presión aplicada a esta resistencia. Simplemente dicho, a mayor presión, menor resistencia. Sin embargo, la salida de este sensor no es estrictamente lineal, por lo que no lo recomendamos para mediciones precisas.




Grove - Sensor Inductivo de 2 Canales(LDC1612)

El Grove - Sensor Inductivo de 2 Canales está basado en el LDC1612 de Texas Instruments(TI). El LDC1612 permite que los beneficios de rendimiento y confiabilidad del sensado inductivo se realicen con costo y potencia mínimos.




Grove - Sensor Táctil Capacitivo I2C de 12 Teclas V3 (MPR121)

El Grove - Sensor Táctil Capacitivo I2C de 12 Teclas V3 (MPR121) es un sensor táctil capacitivo de proximidad multicanal. Es un módulo 3-en-1 con las siguientes características: Sensado de Capacitancia, Sensado Táctil y Sensado de Proximidad.




Grove Teclado Táctil Capacitivo de 12 Canales (ATtiny1616)

Este módulo Grove es un Teclado Táctil Capacitivo de 12 botones de alta sensibilidad y bajo consumo, está construido alrededor del ATtiny1616.




Líquido

Grove - Kit de Sensor ORP Pro

Grove - Kit de Sensor ORP (HR-O) es un sensor Grove que mide el valor ORP, detectando la calidad del líquido. Funciona con una sonda ORP IP68 de 5 metros, ofreciendo un rango de sensado de -2000mV a 2000mV, operando bajo 0-80℃, soportando programación Arduino. El sensor es ambientalmente amigable y certificado RoHS.




Grove - Sensor de Agua

El módulo Sensor de Agua es parte del sistema Grove. Indica si el sensor está seco, húmedo o completamente sumergido en agua midiendo la conductividad.




Grove - Sensor de Nivel de Agua

El Sensor de Nivel de Agua Grove es un sensor muy preciso que puede ser útil en aplicaciones de detección de nivel de agua. Es completamente impermeable y utiliza almohadillas capacitivas para detectar niveles de agua de hasta 10cm.




Grove - Sensor TDS

Un sensor/medidor TDS (Sólidos Disueltos Totales) compatible con Arduino para medir los niveles de TDS en el agua para indicar la calidad del agua. Puede implementarse en campos como filtros de agua caseros, hidroponía, acuarios y otros relacionados con la prueba de calidad del agua.




Grove - Medidor de Sensor de Turbidez para Arduino V1.0

Grove - Sensor de Turbidez puede medir la turbidez del agua.




Movimiento

Grove - Sensor de Movimiento PIR

El Grove - Sensor de Movimiento PIR (Sensor Infrarrojo Pasivo) es un sensor de movimiento fácil de usar con interfaz compatible con Grove. Simplemente conectándolo al Base Shield y programándolo, puede usarse como un detector de movimiento adecuado para proyectos de Arduino.




Grove - Sensor PIR Digital

Este Sensor PIR Digital Grove es el sensor PIR más económico en las familias PIR, sin embargo, es capaz de dar una respuesta rápida y generar una señal alta desde el Pin "sig".




Grove - Interruptor de Inclinación

El Grove-Interruptor de Inclinación es el equivalente de un botón, basado en SW-200D, que es un interruptor de activación sensible a la inclinación de dirección única tipo dos bolas.




Grove - Sensor de Vibración Piezoeléctrico

Grove-Sensor de Vibración Piezoeléctrico es adecuado para mediciones de flexibilidad, vibración, impacto y tacto. El módulo está basado en el sensor de película PZT LDT0-028.




Grove - Potenciómetro Deslizante

El módulo Grove - Potenciómetro Deslizante incorpora una resistencia variable lineal con una resistencia máxima de 10KΩ.




Grove - Codificador Rotatorio Óptico (TCUT1600X01)

El Grove - Codificador Rotatorio Óptico (TCUT1600X01) es un sensor transmisivo que incluye un emisor infrarrojo y dos detectores fototransistores. Normalmente, el emisor infrarrojo emite rayos infrarrojos, los detectores fototransistores reciben los rayos infrarrojos, luego el fototransistor se enciende, ambas salidas están en Alto, los indicadores LED a bordo se iluminan. Cuando hay un obstáculo bloqueando, el fototransistor no puede recibir los rayos infrarrojos, por lo que el fototransistor se apagará y ambas salidas estarán en Bajo, los indicadores LED a bordo se desvanecen.




Grove - Sensor de Posición Rotatorio Magnético de 12 bits / Codificador (AS5600)

Grove Sensor de Posición Rotatorio Magnético de 12 bits / Codificador (AS5600) es un sensor de posición rotatorio magnético sin contacto programable de 12 bits de alta resolución. Comparado con el potenciómetro tradicional, tiene ventajas significativas: alta precisión, sin contacto, sin limitación de ángulo de rotación.




Grove-Codificador

Este módulo es un codificador rotatorio incremental. Codifica la señal de rotación del eje y emite la señal mediante pulso electrónico. El Grove – Codificador es uno de la serie Grove y tiene una interfaz Grove estándar.




Grove - Contador de Pasos(BMA456)

El Grove - Contador de Pasos(BMA456) está basado en BMA456, que es un módulo de aceleración triaxial, de bajo g y alto rendimiento extremadamente pequeño.




Peso

Grove - ADC para Celda de Carga (HX711)

Grove - ADC para Celda de Carga nació para ahorrar tu tiempo y facilitar el uso de celdas de carga, basado en HX711. Es un chip convertidor A/D de 24 bits diseñado para básculas electrónicas de alta precisión.




Co-Crear sensores Grove con Seeed Studio Fusion

Seeed Studio Fusion ha lanzado una Campaña de Co-marca de Sensores Grove para ayudar a los ingenieros a convertir sus diseños Grove en productos reales. Los participantes pueden hacer que sus diseños sean fabricados y vendidos en Seeed Studio Bazaar (página de compra de productos).

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y brindar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...