Saltar al contenido principal

Kit de Cuidado Inteligente de Plantas Grove

El Kit de Cuidado Inteligente de Plantas Grove es un conjunto de herramientas fácil de usar y avanzado para que desarrolles un sistema inteligente para plantas. Favorece la extensibilidad para lograr más aplicaciones con solo unos pocos ajustes. El kit implementa dos funciones. Una es detectar factores ambientales que afectan el crecimiento de las plantas como la humedad del suelo, intensidad de iluminación, temperatura y humedad del aire, todos los datos detectados pueden leerse en la pantalla OLED. La otra es regar las plantas automáticamente a través del monitoreo ambiental.

Características​


  • Fácil de usar, puedes construir tu sistema de cuidado de plantas más rápido.

  • Módulos inteligentes y altamente integrados que habilitan características ricas para tus proyectos.

Especificaciones​


Ideas de Aplicación​


  • Sistema inteligente de cuidado de plantas.

  • Detector doméstico de humedad del aire y temperatura.

Nota que las ideas listadas en esta sección son solo algunas pistas para las aplicaciones masivas de este kit.

Descripción General del Hardware​


Este kit incluye estos módulos:

  • Codificador Grove

  • Sensor de flujo de agua Grove

  • Relé Grove

  • Sensor de Temperatura y Humedad

  • Pantalla OLED Grove 1.12

  • Botón Grove

  • Sensor de Humedad

  • Bomba de Agua

  • Base Shield V2

Nota que faltan otras dos imágenes que se añadirán pronto

  • Sensor de Temperatura y Humedad Grove, para detectar la temperatura y humedad

  • Sensor de Luz Solar Grove V1.0, para detectar la intensidad de iluminación

  • Sensor de Flujo de Agua Grove, para detectar la velocidad y volumen del flujo de agua

  • Sensor de Humedad Grove, para detectar la humedad del suelo

  • Codificador Grove, para ajustar la perilla

  • Pantalla OLED Grove 1.12_, para mostrar parámetros _

  • Botón Grove, para ajustar parámetros

  • Relé Grove, para controlar la bomba de agua

  • Bomba de Agua DC de 12V, para bombear el agua

  • Conector de alimentación de 12V, para conectar la fuente de alimentación

  • Base Shield V2, placa de expansión para conectar Groves con tu Arduino

Lista de partes​

Lista de partes en formato PDF.

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...