Saltar al contenido principal

Introducción al Ecosistema Grove

Tabla de Contenidos

¿Qué es el Ecosistema Grove?

Grove es un sistema de prototipado con conectores modulares y estandarizados. Comparado con sistemas que usan jumpers o soldadura, el enfoque modular de bloques de construcción de Grove hace que ensamblar electrónicos reales sea fácil. El sistema Grove consiste en una unidad base y varios módulos con conectores estandarizados. Estos originalmente se llamaban "stems" y "twigs", pero los nombres han sido descontinuados.

La unidad Base, generalmente un microprocesador, permite la conexión fácil de cualquier entrada o salida de los módulos Grove. Cada módulo Grove típicamente aborda una sola función, como un botón simple o un sensor de ritmo cardíaco más complejo. No necesitas una unidad Base para conectar a otros módulos Grove. Puedes usar un cable (Convertidor de Grove a Pin Header) para conectar desde los pines del Raspberry Pi o Arduino a los conectores Grove.

¿Qué hay en el Ecosistema Grove?

El ecosistema Grove proporciona un enfoque conveniente y fácil de usar para prototipar y construir sistemas electrónicos. Su naturaleza modular, conectores estandarizados y amplia gama de módulos hacen que sea fácil tanto para principiantes como para makers experimentados ensamblar y experimentar con electrónicos reales rápidamente.

Sensores Grove

El ecosistema Grove ofrece una amplia gama de sensores que pueden ser fácilmente integrados en tus proyectos electrónicos. Estos sensores están diseñados para abordar funciones específicas y pueden proporcionar varios tipos de datos de entrada.

Módulos de Red Grove

El sistema Grove también incluye módulos de red que habilitan comunicación y conectividad en tus proyectos. Estos módulos te permiten conectar tu electrónica a diferentes redes, como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NFC, u otros Protocolos Estándar.

Con los módulos de red Grove, puedes agregar fácilmente capacidades inalámbricas a tus proyectos, habilitando transmisión de datos, control remoto, o interacción con otros dispositivos e internet.

Accesorios Grove

Además de sensores y módulos de red, el ecosistema Grove ofrece una variedad de accesorios que complementan y mejoran tus proyectos electrónicos. Estos accesorios incluyen componentes como pantallas LCD, matrices LED, controladores de motor, módulos de relé, y más.

Las placas compatibles con la interfaz Grove

La interfaz Grove está diseñada para ser compatible con una amplia gama de placas de desarrollo y microcontroladores.

Publicadas por Seeed Studio

Placa de expansión Seeed Studio XIAOGrove Base Shield para ArduinoExpansión BitMaker para Micro:bit
tip

Para más placas reconocidas que soportan interfaces Grove, como Raspberry Pi, Pi Zero, u otras placas, lanzadas por Seeed Studio, puedes consultar aquí (extensiones y kits).

Publicado por Arduino

Arduino MKR Connector Carrier

Publicado por Adafruit

Grove Shield FeatherWing para Particle Mesh y todas las FeathersCable Grove a STEMMA QT / Qwiic / JST SH

Publicado por DIGI

Placa de Desarrollo con Conector Grove - XBee, conectores de orificio pasante

Los Kits vienen con los Módulos Grove y Cursos

Basado en Placa Arduino

Grove Beginner Kit for Arduino es uno de los mejores Kits para Principiantes de Arduino para principiantes. Incluye una Placa compatible con Arduino con 10 sensores Arduino adicionales y un diseño PCB todo-en-uno. Todos los módulos han sido conectados al Seeeduino a través de los orificios de estampado PCB, por lo que no se necesitan cables Grove para la conexión. Sin embargo, también puedes sacar los módulos y usar cables Grove para conectar los módulos. ¡Puedes construir cualquier proyecto Arduino que te guste con este Grove Beginner Kit For Arduino!

Grove Beginner Kit For Arduino
tip

Para más kits sobre Arduino, por favor haz clic aquí.

Basado en Placa Raspberry Pi

En Seeed, diseñamos 8 tutoriales para que comiences a experimentar con algunos módulos básicos de Grove y la placa Raspberry Pi 4. Esta sección proporciona guías sobre cómo los módulos pueden combinarse y aplicarse en aplicaciones de la vida real.

Kit Base Grove para Raspberry Pi
tip

Para más kits sobre Raspberry Pi, por favor consulta aquí.

Basado en la Placa SeeedStudio XIAO

La audiencia principal de "XIAO: Gran Potencia, Placa Pequeña" abarca aficionados, estudiantes, educadores y profesionales en electrónica y aprendizaje automático que desean explorar y maximizar el potencial de las plataformas de hardware compactas. Típicamente, estos lectores pueden ocupar posiciones como entusiastas de la electrónica, creadores de proyectos DIY, educadores de electrónica, o incluso desarrolladores junior de sistemas embebidos. A medida que avanzan en sus carreras, podrían estar preparándose para roles como ingenieros de diseño electrónico, desarrolladores de IoT, o integradores de hardware de aprendizaje automático.

XIAO: Gran Potencia, Placa Pequeña
tip

Para más kits sobre la Serie Seeed Studio XIAO, por favor consulta aquí.

Basado en Placa Wio Terminal

Este kit viene con Wio Terminal y un curso en la caja. Este libro está diseñado específicamente para educadores para poder adoptar el Wio Terminal en el aula o talleres para mostrar a los estudiantes el poder de TinyML. Proporciona los fundamentos básicos que uno tendría que cubrir para enseñar los conceptos más básicos de ML mientras mantiene los conceptos fundamentados en ejercicios prácticos.

Kit de Aplicaciones ML101 con Curso del Prof. Vijay
tip

Para más kits sobre Wio Terminal, por favor consulta aquí.

Programa de Co-Creación - Módulos Grove

Seeed Studio Fusion ha lanzado una Campaña de Co-marca de Sensores Grove para ayudar a los ingenieros a convertir sus diseños Grove en productos reales. Los participantes pueden hacer que sus diseños sean fabricados y vendidos en Seeed Studio Bazaar (página de compra de productos).

Cables Grove

Cable Grove Normal

Hay 5 tipos de cables Grove disponibles para tus proyectos y las longitudes son 5cm, 20cm, 30cm, 40cm y 50 cm, mostrados a continuación.

5cm20 cm30 cm40 cm50 cm
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora

Grove - Cable Ramificado

Usa este cable para conectar dos módulos I2C Grove a un conector Stem I2C. Este cable es compatible con todos los módulos I2C Grove. Será muy útil cuando necesites conectar más de un dispositivo I2C a tu Sistema Grove.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar. Hemos lanzado Grove - I2C Hub (6 Puertos) para esta función.

Grove - Cable Ramificado para Servo

El Cable Ramificado Grove para Servos se usa para conectar uno o dos servos a un proyecto, con alimentación y tierra compartidas entre los conectores y señales PWM individuales para cada servo conectado a los pines con capacidad PWM del Arduino. El conector con llave de cuatro pines del cable se conecta típicamente a un socket digital del Shield Grove, y el color del cable (amarillo o blanco) indica el pin digital correspondiente para la entrada del servo.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

Grove e Interfaz Qwiic/STEMMA QT a Cables Jumper Macho/Hembra

Este cable te ayuda a conectar múltiples módulos Grove, Qwiic y STEMMA QT a tus placas de desarrollo usando un solo cable.

Puedes conectar un Módulo Grove y un Módulo Qwiic o Módulo STEMMA QT a Seeeduino Lotus o Arduino UNO.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

Grove - Cable de Conversión de Jumper Hembra de 4 pines a Grove de 4 pines (5 PCs por Paquete)

El Cable de Conversión de Jumper Hembra de 4 pines a Grove de 4 pines está siendo disponibilizado basado en solicitudes de clientes para usar módulos Grove directamente con Arduino. El jumper hembra en este cable es compatible con conectores de pines de paso 2.54. Con este cable, puedes conectar fácilmente todos los módulos Grove de Seeed a cualquier conector de paso de 2.54mm.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

Grove - Cable de Conversión de Jumper Macho de 4 pines a Grove de 4 pines (5 PCs por Paquete)

Grove es un sistema conveniente de plug-and-play con interfaz especializada, pero eso no significa que no pueda ser usado en ecosistemas abiertos como protoboard. El jumper macho en este cable es compatible con conectores de pines de paso 2.54. Con este cable, puedes conectar fácilmente todos los módulos Grove de Seeed a cualquier conector de paso de 2.54mm.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

Grove Conector Hembra - DIP-4P-2.0mm-90-Grados

Este es un paquete de Conector Hembra DIP Grove de 4 pines, paso de 2.0mm, versión de 90 grados, con 10pcs, que es adecuado para realizar transferencias de cables y hacer que tu placa se conecte a componentes.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

Grove Conector Hembra - DIP-4P-2.0mm-10 Pcs

Este es un paquete de Conector Hembra DIP Grove de 4 pines, paso de 2.0mm, con 10pcs, que es adecuado para realizar transferencias de cables y hacer que tu placa se conecte a componentes.

tip

Puedes consultarlo en la Página de Compra del Bazar.

✨ Proyecto de Colaboradores

Proyectos Grove

Aquí hay algunos proyectos hechos con Grove para tu referencia. Para más proyectos por favor consulta Recipe o Instructables.

Riego AutomatizadoNotificador IoT de FrascoEspejo Mágico
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!
Oruga LocaControlador Remoto IR por VozDispositivo de Riego de Plantas
-------------------------------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!
Altavoz Wi-FiHaz un carro de jugueteVentilador USB Controlado por Temperatura
-------------------------------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!
Insignia de SEGURIDAD Pokemon GoOrnamento de Arcilla LEDMedidor de Calidad de Vida
-------------------------------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!
Termómetro Minimalista GroveSensor de Humedad Más HumanoCaja de Juegos PI
-------------------------------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!

Más Conocimiento sobre el Ecosistema Grove

La siguiente información es presentada por Seeed Studio y puede estar desactualizada. ¡Damos la bienvenida a actualizaciones de la comunidad para renovar el contenido aquí si es necesario!

Para más información sobre cómo contribuir, por favor haz clic ¡aquí!

Interfaz de los módulos Grove

Puedes notar que los cables Grove vienen en 4 colores diferentes.

  • Pin 1 - Amarillo (por ejemplo, SCL en Conectores Grove I2C)
  • Pin 2 - Blanco (por ejemplo, SDA en Conectores Grove I2C)
  • Pin 3 - Rojo - VCC en todos los Conectores Grove
  • Pin 4 - Negro - GND en todos los Conectores Grove

Hay principalmente 4 tipos de Interfaz de módulos Grove.

Grove Digital

Un conector Grove digital consiste en las cuatro líneas estándar que llegan al enchufe Grove. Las dos líneas de señal se llaman genéricamente D0 y D1. La mayoría de los módulos solo usan D0, pero algunos sí (como la pantalla LED Bar Grove) usan ambas. A menudo las unidades base tendrán el primer conector llamado D0 y el segundo llamado D1 y estarán cableados D0/D1 y luego D1/D2, etc.

Ejemplos de módulos Grove Digital son: Módulos de Interruptor, el Módulo de Ventilador, y el Módulo LED. En la Figura 8, puedes ver cómo se ve el conector Grove en el esquemático para el módulo LED Grove. Pueden variar desde simples hasta muy complejos.

pinFunciónNota
pin1DnEntrada/Salida Digital Primaria
pin2Dn+1Entrada/Salida Digital Secundaria
pin3VCCAlimentación para Módulo Grove, 5V/3.3V
pin4GNDTierra

Grove Analógico

Un conector Grove Analógico consiste en las cuatro líneas estándar que llegan al enchufe Grove. Las dos líneas de señal se llaman genéricamente A0 y A1. La mayoría de los módulos solo usan A0. A menudo las unidades base tendrán el primer conector llamado A0 y el segundo llamado A1 y estarán cableados A0/A1 y luego A1/A2, etc.

pinFunciónNota
pin1AnEntrada Analógica Primaria
pin2An+1Entrada Analógica Secundaria
pin3VCCAlimentación para Módulo Grove, 5V/3.3V
pin4GNDTierra

Grove UART

El módulo Grove UART es una versión especializada de un Módulo Digital Grove. Utiliza tanto el Pin 1 como el Pin 2 para la entrada serie y la transmisión. El conector Grove UART está etiquetado desde el punto de vista de la unidad base. En otras palabras, el Pin 1 es la línea RX (que la unidad base utiliza para recibir datos, por lo que es una entrada) donde el Pin 2 es la línea TX (que la unidad base utiliza para transmitir datos al módulo Grove).

pinFunciónNota
pin1RXRecepción Serie
pin2TXTransmisión Serie
pin3VCCAlimentación para el Módulo Grove, 5V/3.3V
pin4GNDTierra

Grove I2C

Aquellos lectores habituales de este blog saben que nuestros dispositivos favoritos son los sensores I2C. Hay muchos tipos de sensores Grove I2C disponibles. La mayoría son dispositivos de 5V/3.3V, pero hay algunos que son solo de 3.3V o 5.0V. Necesitas verificar las especificaciones.

El conector Grove I2C tiene el diseño estándar. El Pin 1 es la señal SCL y el Pin 2 es la señal SDA. La alimentación y tierra son iguales que los otros conectores. Esta es otra versión especial del Conector Digital Grove. De hecho, a menudo el bus I2C en un controlador (como el ESP8266, Raspberry Pi y el Arduino) simplemente usa pines de E/S digitales para implementar el bus I2C. Los pines en el Raspberry Pi y Arduino son especiales con soporte de hardware para el bus I2C.

pinFunciónNota
pin1SCLReloj I2C
pin2SDADatos I2C
pin3VCCAlimentación para el Módulo Grove, 5V/3.3V
pin4GNDTierra

Tamaño de Grove

Hay 5 tamaños de placas Grove disponibles.

1X11X21X32X22X3
20x20mm20x40mm20x60mm40x40mm40x60mm
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here

Aquí están las dimensiones.

  • Grove 20X20 DIP:

  • Grove 20X20 SMD Horizontal:

  • Grove 20X20 SMD Vertical:

  • Grove 20X40 DIP:

  • Grove 20X40 SMD Horizontal:

  • Grove 20X40 SMD Vertical:

Para el dibujo mecánico detallado, consulte Dibujo Mecánico de Grove.

Recursos para Grove

ZIPDibujo Mecánico de Grove

ZIPDimensiones de Grove 20X20 DIP

ZIPDimensiones de Grove 20X40 DIP

ZIPDimensiones de Grove 20X20 SMD Vertical

ZIPDimensiones de Grove 20X40 SMD Vertical

ZIPDimensiones de Grove 20X20 SMD Horizontal

ZIPDimensiones de Grove 20X40 SMD Horizontal

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...