Saltar al contenido principal

Guía de Módulos de Red Grove

Los Módulos de Red Grove son componentes electrónicos modulares introducidos por Seeed Studio, formando parte de su serie Grove. Los módulos de la serie Grove están diseñados para simplificar el proceso de prototipado, haciendo que la construcción de proyectos electrónicos sea más intuitiva y rápida. Los módulos de red proporcionan principalmente capacidades de red, permitiendo que los dispositivos se conecten a la red a través de medios cableados o inalámbricos.

En general, los módulos de red Grove reducen significativamente la barrera para el desarrollo de proyectos electrónicos al simplificar el proceso de conexión y configuración, permitiéndote enfocarte en la implementación de funcionalidades y la innovación de aplicaciones.

Características

  • Diseño Modular: Los módulos Grove se conectan a través de interfaces estandarizadas (generalmente conectores de 4 pines), haciendo conveniente la integración con varias placas de control principal (como Arduino, Raspberry Pi, etc.).

  • Plug and Play: La mayoría de los módulos Grove vienen con documentación detallada y código de ejemplo, permitiendo a los usuarios comenzar rápidamente el desarrollo.

  • Diversidad: La serie Grove incluye una variedad de sensores, actuadores y módulos de comunicación, adecuados para múltiples escenarios de aplicación.

Diferentes tipos de módulos de red Grove

Tenemos varios tipos de módulos de red Grove que pueden aplicarse a diferentes escenarios como proyectos IoT, redes de sensores inalámbricos y hogares inteligentes.

LoRa®

Grove Wio-E5

Grove Wio-E5 es un módulo RF inalámbrico que soporta protocolos LoRa® y LoRaWAN® en frecuencias EU868 y US915. Con conectores Grove integrados para fácil integración plug-and-play, proporciona a tu placa de desarrollo capacidades poderosas para transmisión de ultra largo alcance.




Bluetooth

Grove - BLE (modelo dual) v1.0

Grove - BLE (modelo dual) v1.0 utiliza el chip Bluetooth de modo dual CSR. El chip está basado en arquitectura ARM y soporta instrucciones AT. Los usuarios pueden desarrollar flexiblemente según la velocidad de baudios serie, nombre del equipo, contraseña de emparejamiento.




Grove - Serial Bluetooth v3.0

Grove - Serial Bluetooth es un módulo fácil de usar compatible con el Grove Base Shield existente, y diseñado para configuración de conexión serie inalámbrica transparente. El módulo Bluetooth de puerto serie está completamente calificado como Bluetooth V2.0+EDR(Enhanced Data Rate) 2Mbps Modulación con transceptor de radio completo de 2.4GHz y banda base. Esperamos que simplifique tu ciclo general de diseño/desarrollo.




Grove - BLE v1

Grove - BLE v1 (Grove - Bluetooth Low Energy v1) utiliza un módulo Bluetooth de Baja Energía -- HM-11, basado en el chip TI CC2540, que tiene soporte para comandos AT. Como producto Grove es conveniente usar Grove - BLE con placa Arduino a través del Base Shield.




Wi-Fi

Grove - UART Wifi V2

Grove - UART Wifi V2 es un módulo transceptor serie que presenta el ubicuo SoC IoT ESP8266. Con pila de protocolo TCP/IP integrada, este módulo permite que tu microcontrolador interactúe con redes WiFi con solo unas pocas líneas de código. Puedes usarlo para escenarios como automatización del hogar, cámaras de red, electrónicos portátiles y aplicaciones similares.




NFC

Grove - NFC (ST25DV64)

Grove - NFC (ST25DV64) es una placa de etiqueta NFC/RFID innovadora y versátil basada en el chip avanzado ST25DV64K de STMicroelectronics. Diseñado para makers, entusiastas del bricolaje y cualquier persona interesada en experimentar con tecnología NFC, el Grove - NFC (ST25DV64) ofrece una solución simple y rentable para agregar funcionalidad NFC a tus proyectos.




Grove - NFC(PN532)

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) es un conjunto de tecnologías inalámbricas de corto alcance. Está detrás de aplicaciones diarias como sistemas de control de acceso y sistemas de pago móvil. Grove NFC está diseñado para usar protocolos de comunicación I2C o UART, y UART es el modo predeterminado.




Grove - NFC_tag

Grove - NFC Tag es un módulo de etiqueta de Comunicación de Campo Cercano altamente integrado, este módulo tiene interfaz I2C. Grove - NFC Tag incluye una antena PCB independiente que puede extenderse fácilmente fuera de cualquier carcasa que uses, dejando más espacio para que diseñes el exterior de tu proyecto.




GPS

Grove - GPS (SIM28)

Este módulo Grove - GPS es un dispositivo rentable y programable en campo equipado con un SIM28 (u-blox 6 es la versión anterior) y configuración de comunicación serie. Puede considerarse una excelente opción para proyectos de navegación personal y servicios de localización.




Grove - GPS (Air530)

Grove - GPS (Air530) es un módulo de posicionamiento y navegación satelital multimodo de alto rendimiento y altamente integrado. Soporta GPS / Beidou / Glonass / Galileo / QZSS / SBAS, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de posicionamiento GNSS como navegación de automóviles, dispositivos inteligentes portátiles y drones.




RF

Grove - Lector RFID de 125KHz

Este Grove-Lector RFID de 125KHz es un módulo utilizado para leer información de tarjetas RFID uem4100 con dos formatos de salida: Uart y Wiegand. Tiene una sensibilidad con una distancia máxima de detección de 7cm. También existe la versión de ladrillo electrónico de este módulo. Puede ayudarte con proyectos como internet de las cosas y sistemas de control de acceso.




Grove - Kit RF de 315MHz

Este kit se utiliza para comunicación inalámbrica unidireccional a una frecuencia de 315MHz e incluye un módulo transmisor y un módulo receptor. La configuración twig de este kit permite alrededor de 40 metros de distancia de transmisión en interiores, o alrededor de 100 metros en exteriores. La frecuencia de 315 MHz es adecuada para uso sin licencia en los Estados Unidos.




Grove - Kit de Enlace RF Simple de 433MHz

Este kit se utiliza para comunicación inalámbrica unidireccional a una frecuencia de 433MHz e incluye un módulo transmisor y un módulo receptor. La configuración twig de este kit permite alrededor de 40 metros de distancia de transmisión en interiores, o alrededor de 100 metros en exteriores.




Grove - Largo Alcance

Grove es una plataforma muy poderosa desarrollada por Seeed Studio para simplificar tus proyectos IoT. Hemos integrado el conector grove a la mayoría de las placas producidas por Seeed para hacer que se conviertan en un sistema. Esta vez, combinamos Grove con LoRa para proporcionarte un módulo inalámbrico de ultra largo alcance.

Grove - Largo Alcance 433MHzGrove - Largo Alcance 868MHz

Grove - Serial RF Pro

Grove-Serial RF Pro es un transceptor FSK transparente de bajo costo y alto rendimiento. Es flexible para que los usuarios configuren la velocidad de baudios UART, frecuencia, potencia de salida, velocidad de datos, desviación de frecuencia, ancho de banda de recepción, etc. Es tu elección ideal para diseñar productos de transmisión de datos inalámbricos que pueden ser ampliamente utilizados en el campo de transmisión de datos inalámbricos.




Otros Protocolos Estándar

Grove - DMX512

El Grove – DMX512 es un adaptador de interfaz Grove a interfaz DMX512 (interfaz estándar de la industria EIA-485). Es conveniente para controlar iluminación escénica y consola DMX512 para Arduino.




Grove- I2C ADC

Grove - I2C ADC es un módulo ADC de precisión de 12 bits basado en ADC121C021. Te ayuda a aumentar la precisión del valor recolectado del sensor analógico proporcionando un voltaje de referencia constante.




Grove - I2C FM Receiver

Grove - I2C FM Receiver es un módulo receptor FM de banda ancha, este módulo está basado en RDA5807M. Tiene un conector para auriculares, por lo que puede conectarse a auriculares o audio.

Grove - I2C FM Receiver v1.0Grove - I2C FM Receiver v1.1

Grove - Protoshield

Este Grove te permite añadir tu propia circuitería o componentes a tus prototipos del sistema Grove. Te da acceso a las cuatro líneas del cable conector grove – S0, S1, VCC y GND. También hay un espacio reservado para un botón normalmente abierto.




Grove - RJ45 Adapter

El Grove-RJ45 Adapter es un módulo que puede convertir un conector Grove estándar a un conector RJ45. A través de dos adaptadores RJ45 y un cable, es capaz de lograr comunicación entre Arduino y el módulo Grove. Esto ayuda a resolver el problema de que Arduino y Grove no son convenientes de conectar debido al problema de distancia.




Co-Crear sensores Grove con Seeed Studio Fusion

Seeed Studio Fusion ha lanzado una Campaña de Co-marca de Sensores Grove para ayudar a los ingenieros a convertir sus diseños Grove en productos reales. Los participantes pueden hacer que sus diseños sean fabricados y vendidos en Seeed Studio Bazaar (página de compra de productos).

✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y brindar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...