Saltar al contenido principal

Introducción H28K

Introducción

El LinkStar-H28K tiene dos puertos de red Gigabit que utilizan tecnología gigabit PCIE/RGMII y un chip de cuatro núcleos. Tiene memoria LPDDR4X de 4GB y almacenamiento eMMC de 8GB que se puede expandir hasta 512 GB con una tarjeta TF. También tiene una conexión Type-C de 5V-12V para capacidad PD (Power Delivery). En esta wiki, te mostraremos la descripción general del hardware.

Descripción General del Hardware

Esta es la descripción general del hardware del H28K, aquí te presentaremos los detalles sobre cada componente.

Características

  • Puertos de Red de Alta Velocidad y Estables: Cuenta con puertos Ethernet gigabit duales con tecnología PCIE/RGMII. Sus puertos de red sin adaptador hacen que la velocidad sea más estable.
  • Procesador Avanzado de Cuatro Núcleos: Equipado con un chip RK3528 Quad-Core ARM Cortex-A53 @1.5 GHz de alto rendimiento, proporcionando potencia de procesamiento eficiente para un funcionamiento suave y confiable.
  • Capacidad PD Power Delivery: Cuenta con un puerto Type-C de vanguardia de 5V-12V con soporte avanzado PD (Power Delivery).
  • Almacenamiento y Memoria Expandibles: Viene con memoria LPDDR4 de 2GB y almacenamiento eMMC de 8GB. Soporta expansión con tarjeta TF, con una capacidad máxima de 512GB.
  • Diseño Compacto y de Bolsillo: Midiendo solo 55.2 x 65.15 x 22.6 mm. Su tamaño compacto hace que sea simple incorporarlo en cualquier área.
  • Sistema operativo: QWRT (Basado en OpenWRT)

Especificaciones

ParámetrosDetalles
ProcesadorRK3528 Quad-Core ARM Cortex-A53 @1.5 GHz
Memoria2GB/4GB LPDDR4X
AlmacenamientoeMMC de 8GB integrado
1× ranura para tarjeta TF para expansión de almacenamiento (Soporte Máximo 512G)
Red1x PCIe + 1x Puerto Ethernet Gigabit RGMII
USB1x USB Type-C, para Suministro de Energía1x USB 2.0 Type-A
Suministro de Energía5V-12V Type-C (PD)
Dimensiones55.2*65.15*22.6mm

Luz Indicadora

Indicador de EnergíaIndicador de TrabajoIndicador WANIndicador LAN
Indicador de conexión normal de energíaIndicador de funcionamiento del sistemaIndicador de conexión del puerto WANIndicador de conexión del puerto LAN

Inicio Rápido

El router H28K no viene con un sistema preinstalado. Necesitas seguir el tutorial a continuación para instalar manualmente el sistema operativo.H28K-install-system

Loading Comments...