Saltar al contenido principal

Cómo Elegir un Sensor de Gas

Si buscas "sensor de gas" en www.seeedstudio.com, puedes encontrar muchos sensores de gas. Sabemos que los componentes del aire son diversos, y un determinado sensor de gas puede detectar uno o más componentes del aire, por lo que diseñamos una serie de sensores de gas.

Hay aproximadamente 10 tipos de sensores de gas a la venta. Tienen nombres similares, lo que puede causar confusión. Esperamos que a través de la siguiente presentación, podamos ayudarte a elegir el sensor de gas apropiado fácilmente.

Es obvio que diferentes sensores pueden detectar el mismo gas. Como MQ-2, MQ-3, MQ-5 Alcohol Sensor, Grove – HCHO Sensor pueden detectar Alcohol. Entonces, si quieres un sensor de alcohol, ¿cuál deberías elegir? Aunque la mayoría de los sensores anteriores son capaces de detectar Alcohol, debes saber que tienen diferentes rangos para el Alcohol.

GasRangoNombre del ProductoSKU
Polvo0~8000pcs/0.01cfGrove-Sensor de Polvo101020012


CO
200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)101020006
200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ5)101020056
20~2000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ9)101020045
0~1000ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088


Alcohol
200~10000ppGrove-Sensor de Gas(MQ5)101020056
100ppm~2000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
10~500ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
20~1000ppmGrove-Sensor de Alcohol101020044
0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)101020006
O2025%VOL
(0
25000ppm)
Grove-Sensor de Gas(O2)101020002
HCHO5~40ppmGrove-Sensor HCHO101020001


CH4
200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ5)101020056
5000~20000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ9)101020045
>1000mmpGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)101020006
Hexano0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)101020006
Propeno>1000ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
200~5000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
Butano3000~5000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
Bencina0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)01020006

GLP
200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ5)101020056
200~5000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ9)101020045
0.05~10ppmGrove-Sensor de Gas(MQ3)01020006
H2300~5000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
1~1000ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ5)101020056
Humo200~10000ppmGrove-Sensor de Gas(MQ2)101020055
NO20.05~10ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
NH31~500ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
Iso-butano>1000ppmGrove-Sensor de Gas Multicanal101020088
CO20~2000ppmGrove-Sensor CO2101020067

Y a veces, queremos probar muchos gases en un sensor, entonces ¿cómo deberíamos elegirlo?

Nombre del ProductoSKUGases MediblesRango





Grove-Sensor de Gas Multicanal





101020088
CO0~1000ppm
Alcohol10~500ppm
CH4>1000ppm
Propano>1000ppm
NO20.05~10ppm
NH31~500p
Iso-butano>1000pm
H21~1000ppm





Grove-Sensor de Gas(MQ2)





101020055
CO200~10000ppm
Alcohol100~2000ppm
CH45000^20000ppm
Propano200~5000ppm
LPG200~5000ppm
Butano3000~5000ppm
H2300~500pp
Humo200~10000ppm



Grove-Sensor de Gas(MQ3)



101020006
CO0.05~10ppm
Alcohol0.05~10ppm
CH40.05~10ppm
Hexano0.05~10ppm
Bencina0.05~10ppm
LPG0.05~10ppm


Grove-Sensor de Gas(MQ5)


101020056
CO200~10000ppm
Alcohol200~10000ppm
CH4200~10000ppm
LPG200~10000ppm
H2200~10000ppm
Grove-Sensor de Gas(MQ9)101020045CO20~2000ppm
CH4500~10000ppm
LPG500~10000ppm
Grove-Sensor de Polvo101020012Polvo0~8000pcs/0.01cf
Grove-Sensor de Alcohol101020044Alcohol20~1000ppm
Grove-Sensor de Gas(O2)
101020002O2025%VOL
(0
25000pp)
Grove-Sensor HCHO101020001HCHO5~40ppm
Grove-Sensor CO2101020067CO20~200ppm

A continuación está el enlace de todos los gases a Bazaar, ¡elige el que necesites!

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...