Saltar al contenido principal

I2C y Dirección I2C de Productos Seeed

Qué es I2C​

I²C (Inter-Integrated Circuit, referido como I-squared-C, I-two-C, o IIC) es un bus de computadora serie de extremo único multimáster inventado por Philips utilizado para conectar periféricos de baja velocidad a una placa madre, sistema embebido, teléfono celular u otro dispositivo electrónico. No debe confundirse con el término Two Wire Interface que solo describe una interfaz de hardware compatible.

Desde mediados de los años 1990, varios competidores (por ejemplo, Siemens AG (posteriormente Infineon Technologies AG, ahora Intel mobile communications), NEC, Texas Instruments, STMicroelectronics (anteriormente SGS-Thomson), Motorola (posteriormente Freescale), Intersil, etc.) trajeron productos I²C al mercado, que son completamente compatibles con el sistema I²C de NXP (anteriormente la división de semiconductores de Philips). Desde el 10 de octubre de 2006, no se requieren tarifas de licencia para implementar el protocolo I²C. Sin embargo, aún se requieren tarifas para obtener direcciones de esclavo I²C asignadas por NXP.

SMBus, definido por Intel en 1995, es un subconjunto de I²C que define los protocolos de manera más estricta. Un propósito de SMBus es promover la robustez e interoperabilidad. En consecuencia, los sistemas I²C modernos incorporan políticas y reglas de SMBus, a veces soportando tanto I²C como SMBus con reconfiguración mínima requerida.

Dirección I2C de Productos Seeed​

I2C es un bus muy importante, tenemos más de diez productos usando la interfaz I2C.

La siguiente tabla te ayudará a encontrar las direcciones I2C de los productos Seeed.

SKUNombre del ProductoDirecciónCómo comprar
111020043Grove -Interruptor DIP de 6 Posiciones0x03Ordenar
111020048Grove -Interruptor de 5 Vías0x03Ordenar
101020085Xadow - Sensor de Gas Multicanal0x04Ordenar
101020088Grove - Sensor de Gas Multicanal0x04Ordenar
105020001Grove - Controlador de Motor I2C0x0FOrdenar
105020001Grove -Controlador de Motor I2C0x0FOrdenar
107020006Grove - Receptor FM I2C0x10Ordenar
107020049Grove -Receptor FM I2C v1.10x11/0x12Ordenar
103020133Grove -Relé SPDT de 4 Canales0x11/0x12Ordenar
103020135Grove -Relé de Estado Sólido de 4 Canales0x11/0x12Ordenar
103020136Grove -Relé de Estado Sólido de 8 Canales0x11/0x12Ordenar
101020582Grove -Acelerómetro Digital de 3 Ejes ±16g Ultra-bajo Consumo (BMA400)0x15(Por defecto)/0x14(Opcional)Ordenar
101020582Grove -Acelerómetro de 3 Ejes ±16g Ultra-bajo Consumo (BMA400)0x15(Por defecto)/0x14(Opcional)Ordenar
101020071Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±400g)0x18Ordenar
101020556Grove -Sensor de Temperatura I2C de Alta Precisión (MCP9808)0x18(Por defecto)/0x19~0x1F(Opcional)Ordenar
101020584Grove -Acelerómetro y Giroscopio de 6 Ejes(BMI088)0x19(Por defecto)/0x18(Opcional)Ordenar
101020583Grove -Contador de Pasos (BMA456)0x19(Por defecto)/0x18(Opcional)Ordenar
101020069Grove-Sensor Táctil Q0x1BOrdenar
101020034Grove - Brújula Digital de 3 Ejes0x1EOrdenar
101020081Grove - Acelerómetro y Brújula de 6 Ejes v2.00x1EOrdenar
101020061Grove - Acelerómetro y Brújula de 6 Ejes0x1EOrdenar
113020006Grove -NFC0x24Ordenar
101020030Grove - Sensor de Luz Digital0x29Ordenar
101020532Grove -Sensor de Distancia Tiempo de Vuelo (VL53L0X)0x29Ordenar
101020341Grove -Sensor de Color I2C v2.00x29/0x52Ordenar
101020600Grove -Sensor UV I2C (VEML6070)0x38(Data LSB)/0x39(Data MSB)Ordenar
101020041Grove - Sensor de Color I2C0x39Ordenar
104030011Grove - Pantalla OLED 1.12"0x3COrdenar
104030008Grove - Pantalla OLED 0.96"0x3COrdenar
101020034Grove - Brújula Digital de 3 Ejes0x3COrdenar
101020452Grove - Pantalla OLED 1.12'' V20x3COrdenar
104030001Grove - LCD con Retroiluminación RGB0x3C/0x3E/0x62Ordenar
104020113Grove - LCD 16 x 2 (Negro sobre Amarillo)0x3EOrdenar
104020112Grove - LCD 16 x 2 (Negro sobre Rojo)0x3EOrdenar
104020111Grove - LCD 16 x 2 (Blanco sobre Azul)0x3EOrdenar
101020074Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (Alta Precisión y Mini)0x40Ordenar
101020212Grove -Sensor de Temp y Humedad(SHT31)0x44Ordenar
101020089Grove -Sensor de Luz Solar0X45Ordenar
101020091Grove -Mini Trackball0X4AOrdenar
101020039Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±1.5g)0x4COrdenar
102020083Grove -RTC de Alta Precisión0x51Ordenar
101020054Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±16g)0x53Ordenar
101020070Grove - Etiqueta NFC0x53/0x57Ordenar
103020013Grove - ADC I2C0x55Ordenar
101020512Grove -Sensor de Gas VOC y eCO2 (SGP30)0X58Ordenar
105020011Grove -Motor Háptico0x5APedido
101020047Grove - Sensor Táctil I2C0x5A/0x5B/0x5C/0x5DPedido
101020077Grove - Sensor de Temperatura Infrarrojo Digital0x5BPedido
101020534Grove -Sensor Táctil Capacitivo I2C de 12 Teclas V2 (MPR121)0x5B(Por defecto)/0x5C/0x5DPedido
101020594Grove -Amplificador de Termopar I2C (MCP9600)0x60(Por defecto)/0x67(Opcional)Pedido
104030001Grove - LCD Retroiluminación RGB0x62Pedido
101020013Grove - RTC0x68Pedido
101020050Grove - Giroscopio Digital de 3 Ejes0x68Pedido
101020557Grove -Matriz de Sensores de Temperatura Infrarroja (AMG8833)0x68(Por defecto)/0x69(Opcional)Pedido
101020080Grove -IMU 9DOF v2.00x68/0x69Pedido
101020252Grove -IMU 10DOF v2.00x68/0x69Pedido
101020059Grove - IMU 9DOF0x68/0x69/0x77Pedido
101020079Grove - IMU 10DOF0x68/0x77Pedido
101020585Grove -IMU 9DOF (ICM20600 & AK09918)0x69(Por defecto)/0x68(Opcional)Pedido
101020083Grove - Gesture(PAJ7620U2)0x73Pedido
101020068Grove - Barometer (High-Accuracy)0x76Pedido
101020513Grove -Temperature, Humidity, Pressure and Gas Sensor (BME680)0x76(Por defecto)/ 0x77(Opcional)Pedido
101020032Grove - Barometer Sensor0x77Pedido
101020072Grove - Sensor de Barómetro (BMP180)0x77Pedido
103020024Grove - Sensor de Frecuencia Cardíaca con Clip para Dedo0xA0Pedido
105020010Grove - Controlador de Motor Mini I2CPor defecto: CH1 Escritura(0xC4), CH1 Lectura(0xC5);CH2 Escritura(0xC0), CH2 Lectura(0xC1); Opcional:CH1 Escritura(0xD0), CH1 Lectura(0xD1); CH2 Escritura(0xCC), CH2 Lectura(0xCD);Pedido
103020009Grove - NunchuckNAPedido

Referencias​

I2C Wikipedia

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...