Saltar al contenido principal

I2C LCD

pir

I2C_LCD es un módulo de pantalla fácil de usar que puede hacer que la visualización sea más sencilla. Usarlo puede reducir la dificultad de fabricación, para que los creadores puedan enfocarse en el núcleo del trabajo.

Desarrollamos la biblioteca de Arduino para I2C_LCD, el usuario solo necesita unas pocas líneas de código para lograr características complejas de visualización de gráficos y texto. Puede reemplazar el monitor serie de Arduino en algunos lugares, puedes obtener información de funcionamiento sin una computadora.

Más que eso, también desarrollamos el software dedicado de conversión de datos de imagen (convertidor de bitmap) que ahora está disponible para soportar plataforma PC de Windows, Linux, Mac OS. A través del software convertidor de bitmap puedes obtener tu imagen favorita mostrada en I2C_LCD, sin la necesidad de programación compleja.

¡I2C_LCD puede proporcionarte una forma muy conveniente de crear. Disfrútalo!

###Versión del Producto

VersiónCómo comprar
I2C_LCD (Con cable Grove universal)

pir

I2C_LCD (Con cable Grove de conversión)

pir

##Características

  • Solo se ocupan 2 pines de Arduino (Usa interfaz I2C).
  • Soporta modo I2C estándar (100Kbit/s) y modo I2C rápido (400Kbit/s).
  • Compatible con múltiples niveles lógicos de comunicación: 2.8~5VDC.
  • Librería de Arduino soportada, usa una línea de código para completar la visualización.
  • Integra 7 tamaños de fuentes ASCll, 5 funciones gráficas.
  • Proporciona software dedicado de conversión de datos de imagen (Bitmap Converter).
  • La mayoría de las operaciones complejas son procesadas por el controlador independiente I2C_LCD, ahorrando recursos del controlador del usuario.
  • Soporta función de cursor, puede configurar hasta 16 frecuencias de parpadeo del cursor.
  • Soporta ajuste de brillo de retroiluminación de 128 niveles.
  • Soporta ajuste de contraste de pantalla de 64 niveles.
  • Soporta modificación de dirección del dispositivo.
  • Soporta 127 I2C_LCD trabajando en paralelo.
  • Al depurar código, puede tomar el lugar del monitor serie para monitorear el estado de ejecución del programa.
  • Se proporcionan dos métodos de recuperación anormal: reinicio y restauración de configuración de fábrica.
  • Compatible con interfaz Grove e interfaz 4Pin-100mil (bajo el conector Grove).
  • Diseño de 4 orificios fijos simétricos para fácil instalación del usuario.
  • Apariencia única de estilo chino.

##Plataformas Soportadas

##Función de Interfaz

pir

##Especificaciones

ParámetroValor
Tipo de PantallaLCD de doble color
Resolución de Pantalla128*64 Píxeles
Área Activa de Pantalla (L*A)47.1*26.5mm
Tamaño de Píxel Individual0.33*0.33mm
Modo de ComunicaciónI2C(100Kbit/s y 400Kbit/s)
ControladorSTM8S005KBT6
Frecuencia de Operación16 MHz
Peso20g

##Características Eléctricas

ParámetroMín.TípicoMáx.Unidad
Voltaje de alimentación(5V a GND)4.555.5V
Voltaje Lógico(SCL/SDA)2.855.5V
HBM ESD-5000-V
Temperatura-202570

##Ideas de Aplicación

Aquí tienes algunos proyectos divertidos para tu referencia.

Mostrar ImagenReloj Con CalendarioUsado Como Depurador

pir

pir

pir

Hazlo AhoraHazlo AhoraHazlo Ahora
Humidificador AutomáticoJuego de la Serpiente
--------------

pir

pir

Hazlo AhoraHazlo Ahora

##Primeros Pasos

Paso 1: Instala la última versión del IDE de Arduino en tu computadora.

pir

Paso 2: Descarga e instala la librería I2C_LCD en el IDE de Arduino:

Abre el IDE de Arduino, haz clic en Sketch -> Include library -> Add .ZIP library.

pir

Busca y selecciona el archivo I2C_LCD.zip que acabas de descargar.

pir

Reinicia el IDE de Arduino.

Paso 3: Elige el proyecto de ejemplo que te guste. (Tomamos el proyecto "HelloWorld" como ejemplo aquí.)

Haz clic en File > Examples > I2C_LCD > HelloWorld

pir

Paso 4: Conecta el I2C_LCD a tu placa Seeeduino Vx con el cable Grove. Luego conecta la placa Seeeduino Vx a tu computadora.

pir

Paso 5: Selecciona tu placa y puerto serie.

Selecciona la placa: Haz clic en Tools > Board > "Arduino Duemilanove or Diecimila"(Seeeduino V3.0 o versión anterior), "Arduino Uno"(Seeeduino Lotus o Seeeduino V4.0).

pir

Selecciona el COM: Haz clic en Tools -> Serial Port -> COMX(que esté conectado con tu placa.)

pir

Paso 6: Sube el programa y ¡disfrútalo!

pir

PD:

  1. Para más detalles sobre la instalación de librerías, consulta https://arduino.cc/en/Guide/Liaries.
  2. Si encuentras otros problemas durante el uso, consulta el Manual de Usuario para obtener ayuda. Si no puedes resolverlo, contáctanos.

Soporte técnico: [email protected]

##Seguimiento de Versiones Hardware I2C_LCD:

RevisiónNota de LanzamientoFecha de Lanzamiento
I2C_LCD_v1.21. Agregar punto de prueba de producción.18 Sep, 2015
I2C_LCD_v1.11. Modificar la posición del logo. 2. Modificar la forma de la placa. 3. Modificar la posición del botón.8 May, 2014
I2C_LCD_v1.01. Modificar el cableado del circuito de alimentación.1 Mar, 2014
I2C_LCD_v0.9b1. Lanzamiento público inicial.15 Feb, 2014

Biblioteca I2C_LCD:

RevisiónNota de LanzamientoFecha de Lanzamiento
I2C_LCD_v1.21Soporte para placas LinkIt.21 de agosto, 2016
I2C_LCD_v1.20Reorganizar la interfaz del controlador I2C_LCD, hacerla fácil de trasplantar a cualquier otra placa.16 de abril, 2016
I2C_LCD_v1.12Modificar el error que no puede mostrar bitmap cuando la coordenada y es mayor que 16.4 de septiembre, 2015
I2C_LCD_v1.11Modificar el error que '\t' no puede imprimir.27 de junio, 2015
I2C_LCD_v1.101.Agregar función de impresión LCD. 2.Editar ejemplo DeviceAddressConfig.25 de junio, 2015
I2C_LCD_v1.0Lanzamiento público inicial.6 de julio, 2014

##Recursos

Manteniendo actualizada la última versión.

El repositorio de la biblioteca de Arduino está alojado aquí, si tienes alguna buena idea del código, puedes enviárnosla.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...