Saltar al contenido principal

LCD 8*2 Caracteres - Luz de fondo azul

Esquemático​


Especificaciones​


Valores Máximos Absolutos​

ElementoSímboloMínMáxUnidad
Voltaje de Alimentación (Lógica)VDD-VSS-0.37.0V
Voltaje de Alimentación (LCD)VDD-VO-0.313.0V
Voltaje de EntradaVI-0.3VDD+0.3V
Temp. de OperaciónTopr050℃
Temp. de AlmacenamientoTstg-1060℃

Datos Mecánicos​

ElementoDimensiones NominalesUnidad
Tamaño del Módulo(A×H×E)58.0×32.0×9.5mm
Área de Visualización(A×H)36.0×15.0mm
Tamaño del Carácter(A×H)2.45×5.0mm
Tamaño del Punto(A×H)0.45×0.5mm
Pesog

Características Eléctricas​

(VDD=5V±0.25V)

ElementoSímboloCondición de PruebaMínTípMáxUnidad
Voltaje Alto de EntradaVIH-2.2-VDDV
Voltaje Bajo de EntradaVIL--0.3-0.6V
Voltaje Alto de SalidaVOHIOH=0.3mA2.4--V
Voltaje Bajo de SalidaVOLIOL=1.2mA0-0.4V
Corriente de AlimentaciónIDDVDD=5.0V-1.23.0mA
Voltaje de Manejo del LCDVDD - VOTa=25℃-5.0-V

Especificaciones de la Luz de Fondo LED (Ta=25℃)​

ElementoSímboloTípMáxUnidad
Voltaje DirectoVf4.054.25V
Corriente DirectaIf60-mA
Longitud de Onda de Emisiónλp568-nm

Definición de pines y clasificación​


PinSímboloNivelFunción
1VSS-GND(0V)
2VDD-Voltaje de Alimentación para Lógica (+5V)
3VO-Voltaje de Manejo del LCD
4RS H/LH:Datos L:Código de Instrucción
5R/W H/LH:Lectura L:Escritura
6E H,H->LSeñal de Habilitación
7DB0 H/LLínea de Bus de Datos
8DB1 H/L
9DB2 H/L
10DB3H/L
11DB4 H/L
12DB5 H/L
13DB6 H/L
14DB7 H/L
15LEDA-Alimentación de la Luz de Fondo LED
16LEDK-

Dimensiones Mecánicas​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...