Saltar al contenido principal

Introducción a LinkStar

Introducción​

El router LinkStar-H68K está equipado con un chip RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos, que cuenta con 4 interfaces Ethernet para dual-2.5G y dual-1G, junto con tecnología Wi-Fi 6 (opcional), mientras proporciona alta capacidad de almacenamiento y funcionalidad de reproductor multimedia. En esta wiki te mostraremos la descripción general del hardware y cómo comenzar rápidamente con LinkStar

Descripción General del Hardware​

Esta es la descripción general del hardware de LinkStar - H68K, aquí te presentaremos los detalles sobre cada componente.

Fuente de Alimentación​

Voltaje de Operación5V~24V DC (12V-1A DC recomendado)
Adaptador de Alimentación DC12V-1A DC (recomendado)
Adaptador de Alimentación DC12-2A DC para controlador de hardware adicional (recomendado)
Fuente de alimentación Type-CBajo 5V (no soporta carga rápida)

Redes Ethernet​

Rendimiento del Chip​

RK3568 es un chip SoC insignia 4K con alto rendimiento de costo propiedad de SWICK. Adopta arquitectura ARM e integra un Cortex-A55 de cuatro núcleos con un coprocesador NEON separado para soportar decodificación de video 4K y codificación de video 3K. Muchos motores de hardware embebido potentes proporcionan rendimiento optimizado para aplicaciones de alta gama.

Interfaces​

ETH0Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH1Soporta Ethernet 1G con chip PHY RTL8211F
ETH2Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
ETH3Soporta Ethernet 2.5G/1G con chip PHY RTL8211F
USB3.0 Type-CIO directo con fuente de alimentación de 5V (no soporta carga rápida)
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax2
M2 WIFI(opcional)Módulo MT7921 con interfaz PCIE2.0
HDMIHDMI 2.0 para salida 4K, tanto audio como visual
Entrada/salida de audio 3.5mmImplementado por chip de fuente de alimentación RK809-5
Receptor InfrarrojoModelo IRM-3638
Ranura para tarjeta TFSeñal SDIO SDMMC0

Luz Indicadora​

STAIndicador de Disco DuroIndicador ETH
Indicador de Funcionamiento/ActivoInstrucciones de conexión del Disco DuroIndicación de conexión de red

Inicio Rápido​

Con el sistema Android 11 preinstalado, puedes usar LinkStar directamente una vez que recibas el paquete.

Preparativos​

  • LinkStar
  • Conector HDMI
  • Monitor
  • Ratón
  • Adaptador de corriente 12V1A

Instalación​

  • Paso 1. Conecta LinkStar con un monitor y un ratón.

  • Paso 2. Enciéndelo conectando el adaptador de corriente 12V1A y presiona el botón de encendido.

  • Paso 3. El monitor se mostrará como:
nota

Ten en cuenta que el botón derecho del ratón representa "regresar", al hacer clic en él la página regresará.

¡Ahora estás listo para comenzar!

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...