Saltar al contenido principal

Detección de Puntos Clave - PFLD

Esta sección describe cómo entrenar el modelo PFLD en el conjunto de datos de medidores PFLD. El modelo PFLD se presenta en el artículo PFLD: A Practical Facial Landmark Detector.

Preparar Conjuntos de Datos

SSCMA utiliza Conjuntos de Datos de Medidores Personalizados por defecto para entrenar el modelo PFLD, por favor consulte los siguientes pasos para completar la preparación de los conjuntos de datos.

  1. Por favor consulte Conjuntos de Datos de Internet - SSCMA - Conjunto de Datos de Medidores Personalizados para descargar y descomprimir el conjunto de datos.

  2. Recuerde la ruta de la carpeta (ej. datasets\meter) de los conjuntos de datos descomprimidos, puede que necesite usar esta ruta de carpeta más adelante.

Elegir una Configuración

Elegiremos un archivo de configuración apropiado dependiendo del tipo de tarea de entrenamiento que necesitemos realizar, lo cual ya hemos introducido en Config, para una breve descripción de las funciones, estructura y principios del archivo de configuración.

Para el ejemplo del modelo PFLD de medidores, usamos pfld_mbv2n_112.py como archivo de configuración, que se encuentra en la carpeta bajo el directorio raíz de SSCMA configs/pfld y adicionalmente hereda el archivo de configuración default_runtime_pose.py.

Para principiantes, recomendamos prestar atención a los parámetros data_root y epochs en este archivo de configuración al principio.

pfld_mbv2n_112.py
_base_='../_base_/default_runtime_pose.py'

num_classes=1
model=dict(type='PFLD',
backbone=dict(type='PfldMobileNetV2',
inchannel=3,
layer1=[16, 16, 16, 16, 16],
layer2=[32, 32, 32, 32, 32, 32],
out_channel=16),
head=dict(type='PFLDhead',
num_point=num_classes,
input_channel=16,
loss_cfg=dict(type='L1Loss')))

# dataset settings
dataset_type='MeterData'

data_root=''
height=112
width=112
batch_size=32
workers=4

train_pipeline=[
dict(type="Resize", height=height, width=width, interpolation=0),
dict(type='ColorJitter', brightness=0.3, p=0.5),
dict(type='GaussNoise'),
dict(type='MedianBlur', blur_limit=3, p=0.3),
dict(type='HorizontalFlip'),
dict(type='VerticalFlip'),
dict(type='Rotate'),
dict(type='Affine', translate_percent=[0.05, 0.1], p=0.6)
]

val_pipeline=[dict(type="Resize", height=height, width=width)]

train_dataloader=dict(
batch_size=32,
num_workers=2,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'train/annotations.txt',
pipeline=train_pipeline,
test_mode=False),
)

val_dataloader=dict(
batch_size=1,
num_workers=1,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=False, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'val/annotations.txt',
pipeline=val_pipeline,
test_mode=True),
)
test_dataloader=val_dataloader

lr=0.0001
epochs=300
evaluation=dict(save_best='loss')
optim_wrapper=dict(
optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, betas=(0.9, 0.99), weight_decay=1e-6))
optimizer_config=dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2))
val_evaluator=dict(type='PointMetric')
test_evaluator=val_evaluator
find_unused_parameters=True
train_cfg=dict(by_epoch=True, max_epochs=500)

# learning policy
param_scheduler=[
dict(type='LinearLR', begin=0, end=500, start_factor=0.001,
by_epoch=False), # warm-up
dict(type='MultiStepLR',
begin=1,
end=500,
milestones=[350, 400, 450, 490],
gamma=0.1,
by_epoch=True)
]

Modelo de Entrenamiento

El entrenamiento del modelo requiere usar nuestro entorno de trabajo SSCMA previamente configurado. Si sigues nuestra guía de Instalación usando Conda para instalar SSCMA en un entorno virtual llamado sscma, por favor asegúrate primero de que estás actualmente en el entorno virtual.

Luego, en el directorio raíz del proyecto SSCMA, ejecutamos el siguiente comando para entrenar un modelo PFLD de medidor de extremo a extremo.

python3 tools/train.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter' \
epochs=50

Durante el entrenamiento, los pesos del modelo y la información de registro relacionada se guardan en la ruta work_dirs/pfld_mbv2n_112 por defecto, y puedes usar herramientas como TensorBoard para monitorear el entrenamiento.

tensorboard --logdir work_dirs/pfld_mbv2n_112

Después de completar el entrenamiento, la ruta del archivo de pesos del modelo FOMO más reciente se guarda en el archivo work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint. Por favor, ten cuidado con la ruta del archivo de pesos, ya que es necesaria al convertir el modelo a otros formatos.

tip

Si tienes un entorno virtual configurado pero no activado, puedes activarlo con el siguiente comando.

conda activate sscma

Pruebas y Evaluación

Pruebas

Después de haber terminado de entrenar el modelo PFLD, puedes especificar pesos específicos y probar el modelo usando el siguiente comando.

python3 tools/inference.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
"$(cat work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint)" \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter'
tip

Si quieres una vista previa en tiempo real mientras realizas pruebas, puedes agregar un parámetro --show al comando de prueba para mostrar los resultados predichos. Para más parámetros opcionales, consulta el código fuente tools/test.py.

Evaluación

Para probar y evaluar más a fondo el modelo en un dispositivo de computación en el borde realista, necesitas exportar el modelo. En el proceso de exportar el modelo, SSCMA realizará algunas optimizaciones en el modelo, como poda del modelo, destilación, etc. Puedes consultar la sección Exportar para aprender más sobre cómo exportar modelos.

Despliegue

Después de exportar el modelo, puedes desplegar el modelo en el dispositivo de computación en el borde para pruebas y evaluación. Puedes consultar la sección Desplegar para aprender más sobre cómo desplegar modelos.

Loading Comments...