Saltar al contenido principal

Motor Shield

El Motor Shield es un módulo controlador para motores que te permite usar Arduino para controlar la velocidad de trabajo y la dirección del motor

Motor Shield V1.0Motor Shield V2.0

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del Motor Shield:

ParámetroMotor Shield V1.0Motor Shield V2.0
Voltaje de Trabajo+5V+5V
AlimentaciónFuente de alimentación externaAlimentación externa o Pin +5 de Arduino/Seeeduino

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...