Saltar al contenido principal

Music Shield

El Music Shield es un códec de audio profesional. Puede funcionar con Arduino, Seeeduino, Seeeduino Mega y Arduino Mega. Está basado en el IC VS1053b, y puede reproducir una variedad de formatos de música almacenados en tarjetas MicroSD con la librería de Arduino proporcionada por Seeed. Hay dos versiones para elegir:

Music Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del Music Shield:

ParámetroMusic Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2
Voltaje+5V+5V+5V
Interfaz de AudioConector de Audio de 3.5mmConector de auriculares de 3.5mmConector de auriculares de 3.5mm
Tarjeta SD SoportadaTarjeta Micro SD (el tamaño máximo de tarjeta SD es 2GB)Tarjeta Micro SD (el tamaño máximo de tarjeta SD es 2GB)Tarjeta Micro SD (el tamaño máximo de tarjeta SD es 2GB)
Shield EstándarNo
Formato de música soportadoMP3,WAV,MIDI,Ogg VorbisMP3,WAV,MIDI,Ogg VorbisMP3,WAV,MIDI,Ogg Vorbis
CompatibilidadArduino,Seeeduino, Arduino Mega, y Seeeduino MegaArduino,Seeeduino, Arduino Mega, y Seeeduino MegaArduino,Seeeduino, Arduino Mega, y Seeeduino Mega
Función de grabaciónsolo Seeeduino Mega y Arduino Mega soportansolo Seeeduino Mega y Arduino Mega soportansolo Seeeduino Mega y Arduino Mega soportan
Función MIDIno soportasoportasoporta
Control de Volumen y Selección de canciones2 botones de control-pulsador y 1 interruptor de perillaun botón Multifunciónun botón Multifunción
Archivo de Libreríalibrería para Music shield V1.0librería para Music shield V2.0librería para Music shield V2.2

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...