Saltar al contenido principal

SenseCAP Gateway

Con una gama de productos que satisfacen las necesidades de diferentes usuarios, desde aficionados hasta industriales, la línea de productos SenseCAP ofrece un conjunto integral de soluciones para digitalizar el mundo que nos rodea.

Además de los sensores LoRaWAN, SenseCAP también proporciona diferentes tipos de gateway, incluyendo hotspots para web3 y gateways LoRaWAN para las soluciones de detección LoRaWAN, y una variedad de software, servicios en la nube y APIs, permitiendo a los usuarios recopilar, almacenar y analizar datos en tiempo real. La combinación de hardware, software y servicios en la nube permite a los usuarios responder rápidamente a los cambios en su entorno y tomar decisiones basadas en datos.

info

Llenando el Vacío de Grado Industrial, Redefiniendo las Capacidades Edge de LoRaWAN

Presentamos el Nuevo Gateway LoRaWAN reComputer R1225 — Un Gateway Integrado de Grado Industrial LoRaWAN + Detección + Control para BMS / BAS / iBMS

Introducción

SenseCAP Gateway es un gateway de grado industrial y alto rendimiento diseñado para comunicación inalámbrica de largo alcance. Desarrollado por Seeed Studio, el SenseCAP Gateway sirve como un componente crítico en el ecosistema del Internet de las Cosas (IoT), habilitando conectividad robusta y confiable para una amplia gama de aplicaciones.

pir

Las características clave del SenseCAP Gateway incluyen:

  • Alta Confiabilidad: Construido para resistir condiciones ambientales adversas con carcasas clasificadas IP66.
  • Largo Alcance: Capaz de proporcionar cobertura extensa con tecnología LoRa.
  • Alto Rendimiento: Equipado con potentes capacidades de procesamiento para gestionar numerosos dispositivos conectados.
  • Facilidad de Implementación: Configuración y mantenimiento simples, haciéndolo accesible para varios usuarios e industrias.
  • Escalabilidad: Soporta implementaciones IoT a gran escala con alto rendimiento de datos y numerosas conexiones de dispositivos.

Las aplicaciones del SenseCAP Gateway van desde agricultura inteligente y monitoreo ambiental hasta automatización industrial y ciudades inteligentes.

La Comunicación LoRa

LoRa (Long Range) es un protocolo de red de área amplia de baja potencia (LPWAN) diseñado para dispositivos inalámbricos operados por batería en redes regionales, nacionales o globales. LoRa es ideal para aplicaciones que requieren transmisión de datos de largo alcance, baja potencia y segura.

  1. Técnica de Modulación: LoRa utiliza modulación Chirp Spread Spectrum (CSS), que extiende la señal a través de un amplio rango de frecuencias, proporcionando resistencia robusta a interferencias y degradación de señal.
  2. Largo Alcance: LoRa puede transmitir datos a distancias de hasta 15 km en áreas rurales y 5 km en áreas urbanas, haciéndolo adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
  3. Bajo Consumo de Energía: Los dispositivos que utilizan LoRa pueden operar con baterías pequeñas durante varios años debido a los bajos requerimientos de energía.
  4. Baja Tasa de Datos: Aunque LoRa soporta comunicación de largo alcance, está optimizado para bajas tasas de datos, típicamente variando de 0.3 kbps a 50 kbps.
  5. Comunicación Segura: LoRa proporciona características de seguridad sólidas, incluyendo cifrado de extremo a extremo, asegurando la integridad y confidencialidad de los datos.
  6. LoRa se utiliza típicamente en una topología estrella de estrellas donde los gateways retransmiten mensajes entre dispositivos finales y un servidor de red central. El gateway actúa como un puente transparente, convirtiendo paquetes RF a paquetes IP y viceversa.

Productos de Hardware

pir

pir

reComputer R1225 LoRaWAN Gateway

reComputer R1225 LoRaWAN Gateway es un gateway y controlador IoT LoRaWAN industrial Raspberry Pi potente y flexible, alimentado por CM4, con capacidades de IA. Con 3*RS485, ethernet dual, soporte BACnet y Modbus, equipado con todas las características necesarias que un dispositivo IoT edge industrial robusto y confiable necesita. Con compatibilidad con acelerador NPU de IA, es perfecto para control de acceso remoto, especialmente BMS, BAS e iBMS.




SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway

SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN Gateway es un gateway LoRaWAN® estándar que soporta conexión a diferentes servidores de red. Soporta planes de frecuencia LoRaWAN® globales de 865 MHz a 923 MHz y puede ser utilizado en múltiples aplicaciones LoRaWAN® como edificios inteligentes, sistemas de monitoreo ambiental, agricultura de precisión, etc. Tiene cobertura de amplio rango y capacidad de salida de señal fuerte y otras características, convirtiéndolo en el gateway perfecto para construir una red LoRaWAN®.




Helium Gateway

SenseCAP M1 Gateway

SenseCAP M1 es un gateway interior LoRaWAN de alto rendimiento y listo para usar conectado a la Red Helium LongFi™. Está basado en Raspberry Pi 4 e integrado con un concentrador LoRa WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303). Proporciona BLE incorporado, que te ayuda a configurar el dispositivo en unos pocos pasos simples y soporta conexión a internet vía Wi-Fi o Ethernet.




SenseCAP M2 Data Only

SenseCAP M2 Data Only es un Gateway LoRaWAN conectado a la Red Helium LongFi y capaz de proporcionar millas de cobertura de red inalámbrica y capacidad de transmisión de datos para dispositivos Long Range/LoRaWAN.




SenseCAP M2 Light Gateway

SenseCAP M2 Light Hotspot es un gateway Helium LoRaWAN de alto rendimiento que permite a los usuarios unirse a la red Helium con un costo mínimo. Se proporcionan planes de Licencia SenseCAP flexibles desde $0.05 por día para permitir a los usuarios disfrutar de los beneficios de PoC y transferencia de datos con inversión mínima y más flexibilidad.




Gateway Flux

SenseCAP M4

SenseCAP M4 Square es un dispositivo diseñado para ejecutar múltiples aplicaciones Web 3.0. Sin código, configuración perfecta del CUMULUS FluxNode y hotspot ligero de Helium proporciona una red computacional escalable y descentralizada para Flux y millas de cobertura de red inalámbrica y capacidad de transmisión de datos para dispositivos LoRa/LoRaWAN.




Gateway Exterior

SenseCAP Gateway - LoRaWAN es un producto exterior de grado industrial IP66, soporta un rango de temperatura de operación extendido, haciéndolo aplicable para escenarios IoT de recolección de datos de largo alcance y bajo consumo de energía como agricultura inteligente.




Servicios en la Nube SenseCAP

Para Gateway LoRaWAN

APP SenseCAP Mate

SenseCAP Mate APP es una aplicación poderosa para visualización de datos y gestión remota de dispositivos LoRaWAN.

pir

Portal SenseCAP

Portal SenseCAP

Para Hotspots

App SenseCAP Hotspot

SenseCAP Hotspot App es una aplicación todo-en-uno que ayuda a los usuarios a comprar, desplegar y gestionar sus dispositivos Web 3.0 (Helium, Flux y más).

pir

Panel de Control SenseCAP

Una forma eficiente de gestionar tus dispositivos SenseCAP y recompensas, el Panel de Control SenseCAP proporciona la información más actualizada sobre tus hotspots desde dispositivos, blockchain. .

pir

✨ Proyecto de Contribuyente

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de contribuyente, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y proporcionar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia en generar ideas.

Soporte Técnico SenseCAP

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...