SenseCAP LoRaWAN Outdoor Gateway
DETALLES DEL PRODUCTO
SenseCAP Gateway - LoRaWAN es un producto exterior de grado industrial IP66, soporta un rango de temperatura de funcionamiento extendido, haciéndolo aplicable para escenarios IoT de recolección de datos de largo alcance y bajo consumo de energía como agricultura inteligente.
Tenga en cuenta que este producto no soporta la red Helium LongFi. Tenga en cuenta que los productos que están libres de cualquier defecto de calidad no son elegibles para devolución y reembolso.
Características Clave
-
Procesador Cortex A8 de alto rendimiento de 1GHz, sistema Linux.
-
Soporta protocolo LoRaWAN Clase A, soporta SenseCAP Sensor de ultra bajo consumo
-
Soporta 8 RX, 1 TX transceptor, potencia máxima de transmisión 27dBm
-
Soporta múltiples bandas ISM: CN470, EU868, US915
-
Soporta múltiples métodos para acceder a la red: 4G, Ethernet
-
Transmisión de ultra amplia distancia: 10km en escena de línea de vista, 2 km en escena urbana
-
Protección de grado industrial: carcasa IP66, temperatura -40℃~70℃, adecuado para aplicaciones exteriores
-
Fácil despliegue y aprovisionamiento rápido (vea el video "cómo instalar" a continuación)
Descripción
SenseCAP Gateway - LoRaWAN está basado en el protocolo LoRaWAN, aplicable para recolección de datos ambientales de largo alcance y bajo consumo de energía, y escenarios de monitoreo remoto como agricultura inteligente y ciudad inteligente.
Como el dispositivo central de la red SenseCAP LoRaWAN, el gateway se usa para recopilar datos de diferentes SenseCAP Sensors y transmitir los datos a la plataforma en la nube vía LTE celular o Ethernet. Equipado con un procesador de alto rendimiento AM3358 y chip de Largo Alcance de nivel de operador de telecomunicaciones SX1301, este dispositivo asegura robustez y alto rendimiento en redes de gran escala. Se establece autenticación mutua y encriptación en toda la red para aumentar la seguridad.
El gateway está diseñado con una carcasa IP66 y soporta un rango de temperatura de funcionamiento extendido, haciéndolo adecuado para aplicaciones industriales en ambientes severos tanto interiores como exteriores.
El Gateway puede configurarse fácilmente fuera de la caja. Los usuarios pueden vincular y gestionar el dispositivo a través de SenseCAP Mate APP y SenseCAP Portal en 4 pasos. Después de eso, los usuarios pueden comenzar a configurar los sensores de la misma manera para crear las soluciones de red LoRaWAN®.
- Escanear el código QR para vinculación del dispositivo
- Conectar gateway a internet y encender
- Despliegue del dispositivo
- Conectar sensores a la red y subir datos a la nube