Saltar al contenido principal

SenseCAP M1 es un gateway LoRaWAN interior de alto rendimiento y listo para usar conectado a la Red Helium LongFi™.
Está basado en Raspberry Pi 4 e integrado con un concentrador LoRa WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303). Proporciona BLE integrado, que te ayuda a configurar el dispositivo en unos pocos pasos simples y admite conexión a internet a través de Wi-Fi o Ethernet.

pir

Características

SenseCAP M1 Features

  • Configuración Práctica para la Red Helium: Listo para funcionar en pasos simples.

  • Impulsado por Soluciones de Hardware Maduras: Raspberry Pi 4(2G/4G/8G RAM, 64G almacenamiento) y chip LoRa de banda base WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303).

  • Seguro y Confiable: Chip criptográfico ECC608 integrado, autenticación de alta seguridad y conectividad confiable.

  • Actualizaciones Automáticas en Línea: Actualizaciones OTA automáticas, sin operación manual.

  • Diagnóstico Remoto: Mecanismo de diagnóstico remoto integrado, soporte en línea eficiente.

  • Almacenamiento Grande de 64GB: Almacenamiento grande de tarjeta MicroSD de 64GB, extendiendo la vida útil del gateway, cumpliendo con el requisito de memoria de posibles actualizaciones.

  • Solución de Enfriamiento Eficiente: Carcasa de aluminio con disipador de calor y ventilador de enfriamiento en el interior, asegurando operación estable a largo plazo.

  • Múltiples Accesorios: Antena de fibra de vidrio, almohadilla deslizante para instalación en varilla deslizante, y próxima carcasa exterior, etc.

  • Certificado FCC y CE: Disponible para uso personal y comercial.


Contenido del Paquete

  • Gateway Interior LoRaWAN SenseCAP M1 (EU868/US915) *1
  • Adaptador de Corriente (EU/US)*1
  • Antena (EU868/US915) *1
  • Tarjeta MicroSD de 64GB *1
  • Guía de Inicio Rápido *1

SenseCAP M1 Package Contents


Descripción General

SenseCAP M1 General Overview

SenseCAP M1 Breakdown

SenseCAP M1 Breakdown 2


Interfaz

SenseCAP M1 Interface


Dimensiones

SenseCAP M1 Dimensions

  • Tamaño del Dispositivo (/pcs): 154*100*44 mm

  • Peso del Dispositivo (/pcs): 370g

  • Tamaño del Paquete (/pcs): 274*175*60 mm

  • Peso del Paquete (/pcs): 675g


Diagrama de Bloques

SenseCAP M1 Block Diagram


Estructura del Sistema

SenseCAP M1 System Structure


Estado del LED

SenseCAP M1 LED Status


Información de la Unidad

SenseCAP M1 Unit Information

Estas dos etiquetas en la parte inferior indican información importante de la unidad incluyendo:

  • Modelo
  • S/N
  • WiFi MAC
  • ETH MAC
  • CPU ID

Esta información será requerida al registrarse en el Panel de Control SenseCAP.


Hoja de Datos

ProcesadorRaspberry Pi 4 (Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz)
RAM2GB / 4GB / 8GB
AlmacenamientoTarjeta MicroSD de 64GB
FrecuenciaVersión EU868: 863MHz ~ 870MHz
Versión AS923: 902MHz ~ 928MHz
Versión US915: 902MHz ~ 928MHz
Sensibilidad-125dBm @125KHz/SF7
-139dBm @125KHz/SF12
Potencia TXHasta 26 dBm
Ganancia de Antena

US915: 2.6 dBi

EU868: 2.8 dBi

Impedancia de Antena50 Ohm
Patrón de Radiación de AntenaOmnidireccional
Wi-FiInalámbrico IEEE 802.11ac de 2.4 GHz y 5.0 GHz
BluetoothBluetooth 5.0, BLE
LoRaWANSoporta Clase A, C
Voltaje de EntradaDC 5V - 3A
Interfaces

USB Type-C (Fuente de Alimentación) * 1

Ethernet RJ45 * 1

Conector de Antena RP-SMA Hembra * 1

Temperatura de Operación0°C a 50°C
Humedad Relativa0% - 90% (sin condensación)
Disipación de CalorCarcasa de aluminio, disipador de calor y ventilador de refrigeración
Grado IPIP20
CertificaciónFCC / CE / RCM / ROHS / UKCA...
Loading Comments...