Skip to main content

Introducción

pir

Nota
  • La puerta de enlace SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® no es compatible con la red Helium.
    No puede conectarse con la aplicación SenseCAP Hotspot ni con el panel de control SenseCAP.
  • Para soporte técnico, contacta al equipo de SenseCAP MX en el canal oficial de SenseCAP MX Community Discord.

Características Clave

  • Compatible con múltiples servidores de red LoRaWAN®: Compatible con múltiples LNS como AWS, TTN, ChirpStack, etc., utilizando los modos Packet Forwarder / Basics™ Station.

  • Servidor de red LoRaWAN incorporado: Proporciona una solución rápida y confiable para lanzar una red LoRaWAN.

  • Compatible con alimentación por Ethernet (PoE): Para usuarios que necesitan alimentar el gateway por Ethernet en lugar de un cable de alimentación adicional, la función PoE está incluida, haciendo el despliegue más rápido y confiable.

  • Cobertura de amplio alcance y señal fuerte: Proporciona hasta 10 km de cobertura LoRaWAN® y una señal potente, permitiendo enviar datos a muy largas distancias a bajas tasas de transmisión.

  • Rendimiento excelente y estable: La puerta de enlace funciona con la solución de hardware madura MT7628 y el chip de banda base de largo alcance Semtech SX1302. Soporta conexión a internet por Celular (opcional), Wi-Fi y Ethernet.

  • Herramientas profesionales de gestión y servicios en la nube: Los usuarios pueden configurar fácilmente el gateway mediante una interfaz web. También se dispone del Portal SenseCAP y la Consola Local SenseCAP para monitorear y administrar el gateway de forma eficiente y sencilla.

Descripción

La puerta de enlace SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® es una puerta de enlace LoRaWAN® estándar que admite la conexión a diferentes servidores de red.

Como gateway LoRaWAN®, puede proporcionar cobertura inalámbrica de varios kilómetros y capacidad de transmisión de datos para tus dispositivos LoRaWAN®.

Es compatible con múltiples aplicaciones como agricultura inteligente, ciudad inteligente o cualquier proyecto que requiera densificación de red, proporcionando una cobertura superior y excelencia operativa.

El gateway se puede configurar fácilmente desde el primer uso. Los usuarios pueden vincular y administrar el dispositivo mediante la aplicación SenseCAP Mate y el Portal SenseCAP en 4 pasos:

  1. Escanear el código QR para vincular el dispositivo

  2. Conectar el gateway a internet y encender

  3. Verificar el estado del gateway en la plataforma SenseCAP

  4. Conectar sensores a la red y subir datos a la nube

pir

Arquitectura

pir

La puerta de enlace SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® puede configurarse de dos formas:

  1. Acceso por Wi-Fi/Ethernet a la Consola Local SenseCAP
  2. Acceso remoto a la Consola Local a través del Portal SenseCAP

Además, si deseas instalar la puerta de enlace SenseCAP M2 en exteriores, podrías necesitar una carcasa adicional para cumplir con los requisitos del entorno exterior. Consulta la Carcasa exterior SenseCAP, que ofrece alta resistencia para un despliegue rápido.

pir

Aplicaciones

pir

Loading Comments...