Descripción general del SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway
SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN Gateway es un gateway LoRaWAN® estándar que soporta la conexión a diferentes servidores de red. Soporta planes de frecuencia LoRaWAN® globales desde 865 MHz hasta 923 MHz y puede ser utilizado en múltiples aplicaciones LoRaWAN® como edificios inteligentes, sistemas de monitoreo ambiental, agricultura de precisión, etc. Tiene cobertura de amplio rango y capacidad de salida de señal fuerte y otras características, convirtiéndolo en el gateway perfecto para construir una red LoRaWAN®.
- El SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® Gateway no soporta la red Helium. No puede ser conectado con la APP SenseCAP Hotspot y SenseCAP Dashboard.
- Por favor contacta al equipo SenseCAP MX en el canal oficial SenseCAP MX Community Discord para soporte técnico.
Características Clave
- Soporta Múltiples Servidores de Red LoRaWAN®: Compatible con múltiples LNS como AWS, TTN, ChirpStack, etc. mediante el uso del modo Packet Forwarder / Basics™ Station.
- Servidor de Red LoRaWAN Integrado: Proporciona una solución rápida y confiable para lanzar una red LoRaWAN.
- Soporta Power-over-Ethernet (PoE): Para usuarios que necesitan alimentar el gateway por Ethernet en lugar de un cable de alimentación adicional, la característica PoE también se añade a este dispositivo, haciendo tu despliegue más confiable y rápido.
- Cobertura de Amplio Rango y Señal Fuerte: Proporciona hasta 10km de cobertura LoRaWAN® y señal fuerte, permitiendo a los usuarios enviar datos con rangos extremadamente largos a bajas tasas de datos.
- Rendimiento Excelente y Estable: El gateway está alimentado por la solución de hardware madura MT7628 y el chip Semtech SX1302 baseband Long Range. Soporta conexión a internet Celular (opcional), Wi-Fi y Ethernet.
- Herramientas de Gestión Profesionales y Servicios en la Nube: Los usuarios pueden configurar fácilmente el gateway en unos pocos pasos simples a través de la Interfaz Web. SenseCAP Portal y SenseCAP Local Console también están desarrollados para que los usuarios monitoreen y gestionen el gateway de manera eficiente y fácil.
Descripción
SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® Gateway es un gateway LoRaWAN® estándar que soporta la conexión a diferentes servidores de red.
Como un gateway LoRaWAN®, podría ser capaz de proporcionar millas de cobertura de red inalámbrica y capacidad de transmisión de datos para tus dispositivos LoRaWAN®.
SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® Gateway soporta múltiples aplicaciones como agricultura inteligente, ciudad inteligente, o cualquier proyecto inteligente que requiera densificación de red, proporcionando tanto cobertura superior única como excelencia operacional.
El Gateway puede configurarse fácilmente fuera de la caja. Los usuarios pueden vincular y gestionar el dispositivo a través de SenseCAP Mate APP y SenseCAP Portal en 4 pasos. Después de eso, los usuarios pueden comenzar a configurar los sensores de la misma manera para crear las soluciones de red LoRaWAN®.
- Escanear el código QR para vincular el dispositivo
- Conectar el gateway a internet y encender
- Verificar el estado del gateway en la plataforma SenseCAP
- Conectar sensores a la red y subir datos a la nube
Arquitectura
SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® Gateway puede configurarse de 2 maneras:
- Acceso Wi-Fi/ Ethernet al SenseCAP Local Console
- Acceder al SenseCAP Local Console a través de SenseCAP Portal remotamente
Adicionalmente, si quieres desplegar el SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN® Gateway en exteriores, podrías necesitar aplicar accesorios de carcasa para cumplir con los requisitos para despliegues al aire libre. Revisa el SenseCAP Outdoor Enclosure con alta robustez para despliegue rápido