SenseCAP M4 Square es un dispositivo diseñado para ejecutar múltiples aplicaciones de Internet de Tercera Generación y ayudarte a construir redes descentralizadas. Cuenta con excelentes características de hardware para admitir la ampliación de múltiples aplicaciones, al tiempo que proporciona métodos sencillos y amigables para desplegar CUMULUS FluxNode y otras aplicaciones de Internet de Tercera Generación con la aplicación SenseCAP Hotspot.
SenseCAP M4 Square funciona con un procesador Intel® Celeron® J4125 de cuatro núcleos y un coprocesador RP2040, equipado con interfaces duales de 2.5GbE y múltiples conectividades inalámbricas, compatible con salida 4K, con suficiente capacidad de almacenamiento y capacidad de expansión de equipos.

Características
-
Conectar y usar (Plug and Play): Proporciona una experiencia sin comandos que permite a los usuarios completar el despliegue de CUMULUS FluxNode en 4 pasos.
-
Compatibilidad con múltiples aplicaciones: Despliega múltiples aplicaciones de Internet de Tercera Generación proporcionadas por SenseCAP desde el centro dApp. Servicio en la nube: Proporciona un servicio en la nube integral para ayudar a los usuarios a comprar, desplegar, gestionar y monitorizar sus dispositivos.
-
Alta seguridad: Procesador criptográfico TPM2.0 y chip criptográfico ECC608 integrados, autenticación de alta seguridad y conectividad fiable.
-
Excelente rendimiento: Impulsado por Intel® Celeron® J4125 (frecuencia: 2.0 - 2.7GHz) con 4 núcleos y 4 hilos.
-
Bajo consumo de energía: 10 W de bajo consumo de energía, 7.2 kWh al mes, con un coste de $1.008 al mes (precio medio global de $0.144 por kWh).

Contenido del paquete
-
SenseCAP M4 Square x 1
-
Adaptador de corriente internacional x 1
-
Manual de usuario x1
-
Pegatina SenseCAP x2
Descripción general


Dimensiones

-
Tamaño del dispositivo (/pcs): 130×120×55 mm
-
Peso del dispositivo (/pcs): 500 g
-
Tamaño del paquete (/pcs): 165×150×115 mm
-
Peso del paquete (/pcs): 900 g
Introducción de los indicadores


Introducción de los botones

Especificaciones