Saltar al contenido principal

Sensor Fotorreflectivo

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/rs081.jpg

Este es un sensor reflectivo que combina un diodo emisor de luz infrarroja GaA1As con un fototransistor Darlington de alta sensibilidad en un paquete mini.

Características​


  • Compacto

  • Alto rendimiento

  • Alta salida

  • Fácil de montar en PCB

  • Ampliamente aplicable

Ideas de Aplicación​


  • Sensores de temporización

  • Sensores de borde

  • Controladores de disquetes micro

  • Sensores de nivel de líquido

Especificaciones​


Valores Máximos (Ta=25℃)​

Elemento Símbolo Valor Unidad
EntradaDisipación de PotenciaPD100mW
Voltaje InversoVR5V
Corriente DirectaIF50mA
Corriente Directa de Pulso *1IFP1A
SalidaDisipación de Potencia del ColectorPc100mW
Corriente del ColectorIc20mA
Voltaje C-EVCEO30V
Voltaje E-CVECO5V
Temperatura de OperaciónTopr -10~+65℃
Temperatura de AlmacenamientoTstg -25~+85℃
Temperatura de Soldadura*2Tsol260℃

Características Electro-ópticas (Ta=25℃)​

Elemento Símbolo Condiciones Mín Típ Máx Unidad
EntradaVoltaje DirectoVFIF=20mA1.21.6V
Corriente InversaIRVR=5V10µA
CapacitanciaCtV=0V, f=1kHZ25pF
Longitud de Onda PicoλP940nm
SalidaCorriente Oscura del ColectorICEOVCE=20V0.1µA
Corriente de LuzILVCE=5V,IF=20mA50µA
Corriente de FugaICEODVCE=5V,IF=10mA1µA
Velocidades de ConmutaciónTiempo de SubidatrVcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ15µsec
Tiempo de Bajadatf15µsec

Dimensiones Mecánicas​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...