Saltar al contenido principal

Interruptor fotoeléctrico (OS25B10)

El OS25B10 es un interruptor fotoeléctrico tipo estándar de alto rendimiento, que combina un diodo emisor de luz infrarroja GaAlAs de alta salida y un fototransistor de alta sensibilidad.

Características


  • Espacio de 10mm para interrupción

  • Fácil de montar en PCB

  • Respuesta de alta velocidad

  • Ampliamente aplicable

Ideas de Aplicación


  • Sensores de fin de cinta

  • Sensores de temporización

  • Sensores de borde

  • Copiadoras

Especificaciones


Valores Máximos (Ta=25℃)

ElementoSímboloValorUnidad
EntradaDisipación de PotenciaPD80mW
Voltaje InversoVR5V
Corriente DirectaIF50mA
Corriente directa de pulso * 1IFP1A
SalidaDisipación de Potencia del ColectorPc100mW
Corriente del ColectorIc20mA
Voltaje C-EVCEO30V
Voltaje E-CVECO5V
Temperatura de OperaciónTopr-25~+65
Temperatura de AlmacenamientoTstg-25~+85
Temperatura de Soldadura *2Tsol240

Características Electro-ópticas (Ta=25℃)

ElementoSímboloCondicionesMínTípMáxUnidad
EntradaVoltaje DirectoVFIF=20mA1.21.6V
Corriente InversaIRVR=5V10µA
CapacitanciaCtf=1MHZ25pF
Longitud de Onda PicoλP940nm
SalidaCorriente Oscura del ColectorICEOVCE=10V1100nA
Corriente de LuzILVCE=5V,IF=20mA12.5mA
Voltaje de Saturación C-EVCE(sat)IF=20mA,Ic=0.5mA0.20.4V
Velocidades de ConmutaciónTiempo de SubidatrVcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω5µsec
Tiempo de Bajadatf5µsec

Dimensiones Mecánicas

Recursos

Los recursos necesitan ser descargados, como archivo Eagle, código de demostración, proyecto u otra hoja de datos.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Si tienes algún problema técnico, envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...