Saltar al contenido principal

Sensor Piezoeléctrico - MiniSense 100

El MiniSense 100 es un sensor de vibración tipo voladizo de bajo costo cargado por una masa para ofrecer alta sensibilidad a bajas frecuencias. Los pines están diseñados para una instalación fácil y son soldables. Se ofrecen opciones de montaje horizontal y vertical. El área activa del sensor está blindada para mejorar el rechazo de RFI/EMI. El elemento sensor PVDF robusto y flexible resiste altas sobrecargas de choque. El sensor tiene excelente linealidad y rango dinámico, y puede usarse para detectar vibración continua o impactos. La masa puede modificarse para obtener respuesta de frecuencia alternativa y selección de sensibilidad (consulte la fábrica). El MiniSense 100 actúa como un acelerómetro de viga voladiza. Cuando la viga se monta horizontalmente, la aceleración en el plano vertical crea flexión en la viga, debido a la inercia de la masa en la punta de la viga. La tensión en la viga crea una respuesta piezoeléctrica, que puede detectarse como una salida de carga o voltaje a través de los electrodos del sensor. El sensor puede usarse para detectar vibración continua o impulsiva o impactos. Para frecuencias de excitación por debajo de la frecuencia resonante del sensor, el dispositivo produce una salida lineal gobernada por la sensibilidad "línea base". La sensibilidad en resonancia es significativamente mayor. Los impactos que contienen componentes de alta frecuencia excitarán la frecuencia de resonancia, como se muestra en la gráfica anterior (respuesta del MiniSense 100 a un solo impulso medio-seno a 100 Hz, de amplitud 0.9 g). La capacidad del sensor para detectar movimiento de baja frecuencia está fuertemente influenciada por el circuito eléctrico externo.

Características

  • Bajo costo

  • Sensor de vibración tipo voladizo

  • Alta sensibilidad a bajas frecuencias

  • El área activa del sensor está blindada para mejorar el rechazo de RFI/EMI

  • Excelente linealidad y rango dinámico

  • Elemento sensor PVDF robusto y flexible resiste altas sobrecargas de choque

Ideas de Aplicación

  • Detectar vibración continua
  • Vibración impulsiva o impactos

Especificaciones

Propiedades Típicas (a 25°C)

Parámetro Valor Unidades
Sensibilidad de Voltaje (circuito abierto, línea base) 1.1 V/g
Sensibilidad de Carga (línea base) 260 pC/g
Frecuencia de Resonancia 75 Hz
Sensibilidad de Voltaje (circuito abierto, en resonancia) 6 V/g
Frecuencia Límite Superior (+3 dB) 42 Hz
Linealidad +/-1 %
Capacitancia 244 pF
Factor de Disipación 0.018 (ninguno)
Masa Inercial 0.3 gramo

Especificaciones Ambientales

Parámetro Valor Unidades
Temperatura de Almacenamiento -40 a +80 grados C
Temperatura de Operación -20 a +60 grados C
Peso Minisense 100H 0.5 gramo
Minisense 100V 0.6 gramo

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...