Saltar al contenido principal

Kit Protoshield para Arduino

pir

Construye tu propio shield de Arduino usando el kit Proto Shield compacto y flexible. Suelda una gama ilimitada de circuitos y reutilízalo en todos tus proyectos de Arduino. Una cuadrícula de prototipado estándar de 0.1" acepta componentes y chips de orificio pasante comúnmente utilizados. Se incluyen componentes básicos (resistencias, potenciómetro, LEDs, interruptores) para ayudarte a comenzar con tu shield personalizado.

Características


  • Compatible con Arduino

  • Área de prototipado grande con paso de 0.1 pulgadas

  • Una variedad de tamaños de orificios pasantes para ajustarse a la mayoría de componentes

  • Conexiones de pines de puerto UART e I2C de Arduino para fácil interfaz de comunicación externa

  • Conexiones ISP duales para fácil programación y apilamiento

  • Rieles de alimentación de 3.3 voltios, 5 voltios y tierra están fácilmente disponibles en cualquier lugar de la placa

  • Área de prototipado estilo breadboard

  • Conector USB tipo B

  • Componentes básicos incluidos (botones, interruptores, LEDs, resistencias, conector USB)

Componentes incluidos en el kit


  • 1 Placa Proto compatible con Arduino

  • 1 conector USB tipo B

  • 1 header macho largo de 40 pines 2.54mm

  • 1 header hembra de 40 pines 2.54mm

  • 2 headers machos de 40 pines 2.54mm

  • 1 espaciador de 40 pines 2.54mm

  • 3 headers hembra de 8 pines 2.54mm

  • 1 header hembra de 6 pines 2.54mm

  • 1 header de pines hembra ISP

  • 1 header de pines macho ISP

  • 1 potenciómetro de 10k ohm

  • 4 resistencias de 1k ohm

  • 2 resistencias de 10k ohm

  • 2 LEDs rojos de 3mm

  • 2 LEDs verdes de 3mm

  • 1 LED de doble color de 3mm

  • 4 interruptores de botón mini

  • 2 interruptores DPDT

Esquema de trazas de la placa


pir

Ensamblaje

Paso 1: Suelda el LED rojo a los orificios en el contorno del Socket de Alimentación. Asegúrate de hacer coincidir el lado plano del LED con el contorno en la placa. Suelda el LED verde a los orificios en el contorno del pin13 en la placa, nuevamente, haciendo coincidir el lado plano del LED con el contorno de la placa. Suelda dos resistencias de 1K a R1 y R2. Suelda el botón de Reset y el header ISP según la imagen de abajo. Nota: El botón de reset es más fácil de instalar si lo insertas antes de insertar el header ISP.

pir

Paso 2: Suelda los conectores hembra y macho. Nota: suelda ADC6 y ADC7 SOLO si estás usando un Seeeduino. Cuando uses un Arduino, NO sueldes ADC6 y ADC7.

pir

pir

Paso 3: Suelda el conector USB al puerto USB, y el potenciómetro en los orificios de 80 mil. Suelda los pines de Alimentación inferior izquierda para adaptarse a tu proyecto.

pir

Tu kit terminado debería verse similar a la imagen de arriba.

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...