Saltar al contenido principal

Transmisor de Cargador Inalámbrico Qi

Este módulo está diseñado para Transmisor de Carga Inalámbrica Qi de 5V, el cual está basado en BQ500211. BQ500211 es un controlador de energía inalámbrica digital de segunda generación que integra todas las funciones requeridas para controlar la transferencia de energía inalámbrica a un solo receptor compatible con WPC. Este módulo con FOD, reconocerá automáticamente cuando el módulo de carga esté cerca. El Transmisor de Cargador Inalámbrico Qi es compatible con la mayoría de teléfonos móviles con carga inalámbrica del mercado como el Nexus 5.

Especificaciones


  • Frecuencia de Operación: 112kHz-250kHz

  • Distancia Práctica: 2-6mm

  • Eficiencia Máxima: 80%

  • Voltaje de Salida: 5V

  • Corriente de Salida (máxima): 1A

Primeros Pasos


podemos usarlo para cargar el teléfono.

Tu teléfono entrará en modo de carga cuando D1 esté parpadeando y el zumbador esté encendido.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico, envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...