RGBW Stripe WireLess Shield V1.0
RGBW Stripe WireLess Shield tiene 4 salidas PWM para conectar tiras LED RGBW. Cada una puede manejar una carga de 1.5 A con un voltaje de 5 a 24 V. El control integrado en 5 Arduino proporciona fácilmente energía desde la fuente de alimentación de entrada. El fusible autorenovable protege la tira LED contra sobrecorriente. Para el control remoto de la cinta RGB se utiliza el popular transceptor nRF24L01+. Lo más interesante es que la placa tiene memoria, ¡y ahora puedes actualizar el firmware de tu Arduino por aire!
Características
-
Construido sobre arquitectura compatible con Arduino (DualOptiboot)
-
Compatibilidad con tiras LED RGB de 12 - 24V
-
4 salidas PWM (RGBW)
-
Flash / E2prom SPI de 64kb integrado (para actualizaciones de firmware OTA)
-
LED RF de actividad automática integrado (para nRF24L01 +)
-
Mini transceptor 2.4G nRF24L01 +
-
Fusible autorenovable
-
Botón integrado
-
Conector compatible con GROVE: I2C
Diseño y esquemas
Librerías
Librerías necesarias
Código de demostración (ejemplo)
int L_RED = 6;
int L_GREEN = 9;
int L_BLUE = 3;
int L_WHITE = 5;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
void setup() {
pinMode(L_RED, OUTPUT);
pinMode(L_GREEN, OUTPUT);
pinMode(L_BLUE, OUTPUT);
pinMode(L_WHITE, OUTPUT);
}
void loop() {
// RED
analogWrite(L_RED, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
// GREEN
analogWrite(L_GREEN, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
// BLUE
analogWrite(L_BLUE, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
// WHITE
analogWrite(L_WHITE, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
}
Seguimiento de versiones
Revisión | Descripción | Lanzamiento |
---|---|---|
1.0 rev 1 | Versión pública | 19.11.2015 |
Soporte técnico y discusión del producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.