Saltar al contenido principal

Convertidor RS-232 a TTL (MAX3232IDR)

La mayoría de los MCUs utilizan niveles TTL, y el puerto serie de la computadora generalmente utiliza niveles 232. Si queremos que la computadora se comunique con el MCU, necesitamos este Convertidor RS-232 a TTL (MAX3232IDR).

Este módulo está basado en Max3232, soporta comunicación de múltiples velocidades de baudios y teóricamente soporta comunicación hasta 230400bps de baudios.

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Convertidor RS-232 a TTL (MAX3232IDR)InicialSep 2018

Características

  • Fácil de usar
  • Estable, alta velocidad
  • Alto rendimiento de costo
  • Protección ESD de ±15-kV
  • Bajo consumo de energía
  • Dos Drivers y Dos Receptores

Especificaciones

ElementoValor
Voltaje de Alimentación3.3V / 5V
Voltaje de entrada del driver0V ~ 5.5V
Voltaje de entrada del receptor-25V ~ +25V
Corriente de alimentación (Sin carga)0.3mA
Temperatura de operación en aire libre-40℃ ~ 85℃
Rango de temperatura de almacenamiento-65℃ ~ 150℃
Velocidad máxima de datos250 Kbit/s
Velocidad de baudios soportada300bps ~ 230400bps
TamañoL: 35mm W: 30mm H: 15mm
Peso10.9g
Tamaño del paqueteL: 150mm W: 100mm H: 15mm
Peso Bruto14g
tip

Al usar una velocidad de baudios más alta, necesitas prestar atención a si el MCU conectado la soporta.

Aplicaciones Típicas

  • Equipos Portátiles
  • PCs de Bolsillo

Primeros Pasos

Este es un módulo simple que solo necesita conectar la interfaz correspondiente al dispositivo correspondiente para transferir datos usando la herramienta de puerto serie. Debes tener en cuenta que al conectar un dispositivo TTL, el pin RX del módulo necesita ser conectado al pin TX del dispositivo, y viceversa, el pin TX del módulo necesita ser conectado al pin RX del dispositivo.

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico, envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...