Saltar al contenido principal

RS232 Shield

pir

RS232 Shield es un puerto de comunicación estándar para equipos industriales. Este módulo está basado en MAX232, que es un controlador/receptor dual que incluye un generador de voltaje capacitivo para suministrar niveles de voltaje TIA/EIA-232-F desde una sola fuente de alimentación de 5V. El shield integra conectores DB9 (hembra) que proporcionan conexión a varios dispositivos con interfaz RS232. También los headers RS232 facilitarán sus conexiones y puesta en marcha. Proporciona áreas de soldadura para hacer pleno uso del espacio extra en él, lo cual es altamente conveniente para prototipos.

Especificaciones​


  • Cumple o Excede TIA/EIA-232-F e ITU
  • Opera Hasta 120 kbit/s
  • Baja Corriente de Alimentación
  • Indicador LED
  • Conectores DB9 (hembra)
  • Áreas de Soldadura

Función de la Interfaz​


Uso

Primero, podemos probarlo por computadora.

Instalación de Hardware​

  1. Seeeduino v3.0, Cable Mini USB, RS232 Shield, Cable RS232 a USB.
  2. Haga las conexiones como se muestra abajo. Los puentes pueden usarse para seleccionar el puerto serie por software desde los pines digitales. Puede configurarlos a D7(232_TX) y D6(232_RX), y modificar el código a "SoftwareSerial mySerial(7, 6); // 232_TX, 232_RX"

pir

Parte de Software​

    1. Abra Arduino IDE, y pegue el código de abajo.
 
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(7, 6); //232_TX,232_RX

void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}


Serial.println("Goodnight moon!");

// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
}

void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
    1. Suba el código. Note que debe seleccionar el tipo de placa correcto y el puerto COM.
    1. Abra el Monitor Serie.

Puede ver:

pir

Visor de Esquemático en Línea​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...