Saltar al contenido principal

Rainbowduino

La serie Rainbowduino es una placa controladora compatible con Arduino con controlador LED multiplexado profesional. Puede controlar una matriz LED RGB de 8x8 o un cubo LED RGB de 4x4x4 en modo ánodo común. La familia Rainbowduino es la siguiente,

  • Rainbowduino v3.0: Rainbowduino v3.0 viene con el cargador de arranque de Arduino y esto hace que sea fácil programar sketches usando el IDE de Arduino. A diferencia de otros controladores LED, este viene con un USB a UART (FT232RL) integrado para programar los sketches. Este se está vendiendo ahora.

  • Versiones anteriores:

    • Plataforma controladora LED Rainbowduino - Atmega 168: No disponible ahora.

    • Plataforma controladora LED Rainbowduino - ATmega328: La placa Rainbowduino es una placa controladora compatible con Arduino con capacidad profesional de control LED. Controlará una matriz LED RGB de 8x8 (ánodo común). Ha sido revisada a Rainbowduino v3.0.

  • Kit Rainbow Cube - RGB 444 (Compatible con Rainbowduino): **Rainbow ** Cube Kit es un cubo LED 3D RGB útil para crear diseños coloridos. El cubo 3D está artísticamente elaborado con sesenta y cuatro LEDs RGB de 8mm organizados de manera 4 x 4 x 4. Rainbow Cube Kit puede ser usado para crear muchos efectos visuales hermosos con un Rainbowduino. El Rainbow Cube Kit viene con un LDO integrado de 3.3V / 1 Amp útil para alimentar el kit independientemente. También se proporciona un socket compatible con XBee, este puede ser usado para conectar Rainbowduino con una PC o un Arduino de forma inalámbrica.

  • Placa de extensión Rainbowduino v0.9b: Rainbowduino Extension Shield es una placa de conexiones de los 192 canales separados de control LED de Rainbowduino. Los canales están divididos en tres matrices de 8*8: rojo, verde y azul para un control más fácil, está diseñada para facilitar proyectos LED personalizados basados en Rainbowduino.

  • Rainbow Cube: El "Rainbow Cube – Ready to Shine" no requiere soldadura y viene preensamblado con un controlador LED Rainbowduino (compatible con Arduino). Solo conéctalo a tu PC o Mac, obtén una copia del software de diseño gratuito, y descubrirás qué tan fácil es programar este dispositivo espectacular y ver los resultados en tiempo real.

  • Arnés acrílico del Kit Rainbow Cube: Una carcasa acrílica exquisita, transparente y fácil de ensamblar hecha a medida para el Kit Rainbow Cube, está diseñada por Riley Porter @Synthetos. Este arnés está hecho de seis piezas de placas acrílicas, dos bolsas de llaves, cuatro columnas plásticas de 16mm de alto y varias tuercas de tornillo.

Plataforma Rainbowduino​

[][]
Plataforma controladora LED Rainbowduino - Atmega 328 / No disponible ahoraRainbowduino v3.0Placa de extensión Rainbowduino v0.9b

Rainbow Cube​

[][]
[Kit Rainbow Cube - RGB 444 (Compatible con Rainbowduino)][Arnés_acrílico_del_Kit_Rainbow_Cube][Arnés acrílico del Kit Rainbow Cube]

Ventas del depósito Seeed​


Soporte técnico y discusión de productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...